您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
24078-02 - 组块型 浮动轴承单元
norelem
用于机床和设备制造的系统和组件
24000 轴承座(立式轴承座, 法兰式轴承座) 花键轴, 花键套 滚珠丝杠驱动 轴承单元 梯形丝杠, 梯形螺纹螺母
轴承单元
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/systeme_u_komponenten_fuer_den_maschinenbau/gruppe_24000/lagereinheiten/24078-02.prj},{NB=24078-02-010},{BEST=24078-02-010},{FORM=B},{GR=10},{B=70},{B1=36},{D1=8},{D2=9.0},{D3=-},{E1=52},{H=43},{H1=25},{H2=24},{H3=-},{L=20},{TZD=3250},{TZS=1400},{GEW=0.3002},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=84833080},{EAN=4059495468679},{XA=0.0},{XB=0.0},{XC=9.0},{XD=7.00},{XE=22.000},{XF=2.000},{FILTER=NORELEM},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
FORM
样式
ⁿ/ₐ
GR
尺寸
ⁿ/ₐ
B
长度
[mm]
B1
长度
[mm]
D1
直径
[mm]
D2
间距
[mm]
D3
ⁿ/ₐ
E1
间距
[mm]
H
高度
[mm]
H1
高度
[mm]
H2
高度
[mm]
H3
ⁿ/ₐ
L
宽度
[mm]
TZD
动态额定负载
[N]
TZS
静态额定负载
[N]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
24078-02-006
24078-02-006
A
6
42
18
6
5.5
9.5
30
25
13
20
11
12
2190
870
0.0586
Yes
84833080
4059495468655
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
24078-02-008
24078-02-008
A
8
52
25
6
6.6
11
38
32
17
26
12
14
2190
870
0.1300
Yes
84833080
4059495468662
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
24078-02-010
24078-02-010
B
10
70
36
8
9.0
-
52
43
25
24
-
20
3250
1400
0.3002
Yes
84833080
4059495468679
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
24078-02-012
24078-02-012
B
12
70
36
10
9.0
-
52
43
25
24
-
20
4550
1960
0.2824
Yes
84833080
4059495468686
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
24078-02-015
24078-02-015
B
15
80
41
15
9.0
-
60
49
30
25
-
20
5600
2840
0.3535
Yes
84833080
4059495468693
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
24078-02-020
24078-02-020
B
20
95
56
20
11.0
-
75
58
30
25
-
26
9300
5000
0.5718
Yes
84833080
4059495468709
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表