237-02 - HAKU Hawlinger slewable with horizontal ZAK® outlet
HAWLE
Threadless connection technology BAIO®-System and ZAK®-System
Hawle ZAK®-System
Pipe Drilling Saddles
Powered by
CAD모델 선택
{hawle/de_tct_baio_zak/h_zak/pipe_drill_saddles/237_02_asmtab.prj},{NB=2377125500 237-02 PN16 1 (400)},{IN=2377125500},{DC=DE},{LOD=400},{PLUG=1},{PN=16},{UO=ZAK 46},{D=125},{H11=272},{H=296},{H1=158},{H2=105},{H3=168},{YY=1},{L=225},{L1=82},{L2=120},{L3=204},{EM=38},{B=190},{BH=28},{A=12.3},{W=9.30},{MAT=Body: GJS-400, Hawle epoxy powder coated; Spindle, shut-off device, shut-off blade: stainless steel; Gaskets: EPDM},{MED=Trinkwasser},{PL=Link},{V1=46},{M=10},{GX=35},{KX=6.56},{LX=35},{S=17},{PPATH=parts/237_02/237_02_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
IN
Item Number
ⁿ/ₐ
PN
Max. operating pressure
[bar]
UO
Upper Outlet
ⁿ/ₐ
D
d
[mm]
H
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
B
[mm]
BH
Borehole max.
[mm]
A
Square of spindle
[mm]
W
Weight
[kg]
MAT
Materials
ⁿ/ₐ
MED
Medium
ⁿ/ₐ
2377090500
2377090500
16
ZAK 46
90
261
158
105
150
225
82
150
28
12.3
10.20
Body: GJS-400, Hawle epox...
Potable water
2377110500
2377110500
16
ZAK 46
110
281
158
105
161
225
82
170
28
12.3
9.00
Body: GJS-400, Hawle epox...
Potable water
2377125500
2377125500
16
ZAK 46
125
296
158
105
168
225
82
190
28
12.3
9.30
Body: GJS-400, Hawle epox...
Potable water
2377140500
2377140500
16
ZAK 46
140
311
158
105
175
225
82
205
28
12.3
11.50
Body: GJS-400, Hawle epox...
Potable water
2377160500
2377160500
16
ZAK 46
160
331
158
105
187
225
82
230
28
12.3
8.40
Body: GJS-400, Hawle epox...
Potable water
2377180500
2377180500
16
ZAK 46
180
352
158
105
196
225
82
248
28
12.3
13.00
Body: GJS-400, Hawle epox...
Potable water
2377225500
2377225500
16
ZAK 46
225
399
158
105
218
225
82
301
28
12.3
9.90
Body: GJS-400, Hawle epox...
Potable water
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성