피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
English
품질보증 정보
카탈로그: Buerkert
생성됨: 02.09.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Buerkert
2301-JIS-FLANSCH - 2/2-way Globe Control Valve with stainless steel design FLANGE JIS 10K
Buerkert
Products (A - Z)
2301
Powered by
CAD모델 선택
{buerkert/produkteaz/2301/2301-jis-flansch.prj},{NB=2301-JIS-F-DN25-FJ03-127-090-0-8692},{PPATH=2301sblschweissflansch.prj},{DN=25},{D=125x90x19},{LTA=FJ03},{L=127.00},{ANTG=090},{WW=0},{DWST=EE},{WKST=VA},{KV=12},{KH=1.000},{SAA=N3},{NR=7},{LTACF=2},{ANTYV=8692},{ANTYVB='8692','8693','8694'},{DIST1=7.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
BOM
DN
Orifice size
ⁿ/ₐ
D
Port Connection DFxBFxD
[mm]
LTA
Port connection
ⁿ/ₐ
ANTG
Actuator size
ⁿ/ₐ
KV
Kv-Value-Water
[m³/h]
2301-JIS-F-DN15-FJ01-108-...
15
95x70x15
FJ01
050
4.3
2301-JIS-F-DN15-FJ01-108-...
15
95x70x15
FJ01
070
4.3
2301-JIS-F-DN20-FJ02-117-...
20
100x75x15
FJ02
050
7.1
2301-JIS-F-DN20-FJ02-117-...
20
100x75x15
FJ02
070
7.1
2301-JIS-F-DN25-FJ03-127-...
25
125x90x19
FJ03
050
12
2301-JIS-F-DN25-FJ03-127-...
25
125x90x19
FJ03
070
12
2301-JIS-F-DN25-FJ03-127-...
25
125x90x19
FJ03
090
12
2301-JIS-F-DN32-FJ04-140-...
32
135x100x19
FJ04
090
13.4
2301-JIS-F-DN40-FJ05-165-...
40
140x105x19
FJ05
090
17.5
2301-JIS-F-DN40-FJ05-165-...
40
140x105x19
FJ05
130
23.8
2301-JIS-F-DN50-FJ06-203-...
50
155x120x19
FJ06
090
28
2301-JIS-F-DN50-FJ06-203-...
50
155x120x19
FJ06
130
37
2301-JIS-F-DN65-FJ07-216-...
65
175x140x19
FJ07
130
65
2301-JIS-F-DN80-FJ08-241-...
80
185x150x19
FJ08
130
100
2301-JIS-F-DN100-FJ09-292...
100
210x175x19
FJ09
130
140
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성