피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
中文 (繁體)
English
22720(Fine-pitch thread) - Grub screws (Spherical, Flat)
STAMPINGMASTERS
Spring Screw Washer
Screws, Bolts, Nuts
grub-screws
Powered by
CAD모델 선택
{tohatsu/spring_screw_washer/screws_bolts_nuts/grub-screws/22720-5050.prj},{NB=22720.6073},{PN=22720.6073},{ROHS=YES},{MA=不銹鋼},{PS=球面},{M=8},{L=21.2},{D=0.0},{IH=4.0},{BALL=5.5},{URL=https://www.tohatsu.com.tw},{WED=網站}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PN
Product No.
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
MA
Material
ⁿ/ₐ
PS
Remark
ⁿ/ₐ
MXP
ⁿ/ₐ
L
[mm]
22720.5050
22720.5050
YES
Steel
Spherical
M5X0.5
8.0
22720.5052
22720.5052
YES
Steel
Spherical
M5X0.5
12.0
22720.5060
22720.5060
YES
Steel
Spherical
M6X0.5
10.8
22720.5061
22720.5061
YES
Steel
Spherical
M6X0.5
12.8
22720.5062
22720.5062
YES
Steel
Spherical
M6X0.5
16.8
22720.5063
22720.5063
YES
Steel
Spherical
M6X0.5
20.8
22720.5064
22720.5064
YES
Steel
Spherical
M6X0.5
25.8
22720.5070
22720.5070
YES
Steel
Spherical
M8X1
11.2
22720.5073
22720.5073
YES
Steel
Spherical
M8X1
21.2
22720.6050
22720.6050
YES
Stainless steel
Spherical
M5X0.5
8.0
22720.6052
22720.6052
YES
Stainless steel
Spherical
M5X0.5
12.0
22720.6060
22720.6060
YES
Stainless steel
Spherical
M6X0.5
10.8
22720.6061
22720.6061
YES
Stainless steel
Spherical
M6X0.5
12.8
22720.6062
22720.6062
YES
Stainless steel
Spherical
M6X0.5
16.8
22720.6063
22720.6063
YES
Stainless steel
Spherical
M6X0.5
20.8
22720.6064
22720.6064
YES
Stainless steel
Spherical
M6X0.5
25.8
22720.6070
22720.6070
YES
Stainless steel
Spherical
M8X1
11.2
22720.6073
22720.6073
YES
Stainless steel
Spherical
M8X1
21.2
22720.5250
22720.5250
YES
Steel
Flat
M5X0.5
7.5
22720.5252
22720.5252
YES
Steel
Flat
M5X0.5
11.5
22720.5260
22720.5260
YES
Steel
Flat
M6X0.5
10.0
22720.5261
22720.5261
YES
Steel
Flat
M6X0.5
12.0
22720.5262
22720.5262
YES
Steel
Flat
M6X0.5
16.0
22720.5263
22720.5263
YES
Steel
Flat
M6X0.5
20.0
22720.5264
22720.5264
YES
Steel
Flat
M6X0.5
25.0
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성