피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
中文 (繁體)
English
22720(Flat) - Grub screws (Flat)
STAMPINGMASTERS
Spring Screw Washer
Screws, Bolts, Nuts
grub-screws
Powered by
CAD모델 선택
{tohatsu/spring_screw_washer/screws_bolts_nuts/grub-screws/22720-0542.prj},{NB=22720.0542},{PN=22720.0542},{ROHS=YES},{MA=鋼},{M=4},{L=5.6},{IH=2.0},{D=1.8},{BALL=2.5},{URL=https://www.tohatsu.com.tw},{WED=網站}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PN
Product No.
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
MA
Material
ⁿ/ₐ
MXP
ⁿ/ₐ
L
[mm]
22720.0542
22720.0542
YES
Steel
M4X0.7
5.6
22720.0543
22720.0543
YES
Steel
M4X0.7
7.6
22720.0544
22720.0544
YES
Steel
M4X0.7
9.6
22720.0545
22720.0545
YES
Steel
M4X0.7
11.6
22720.0546
22720.0546
YES
Steel
M4X0.7
15.6
22720.0552
22720.0552
YES
Steel
M5X0.8
7.5
22720.0553
22720.0553
YES
Steel
M5X0.8
9.5
22720.0554
22720.0554
YES
Steel
M5X0.8
11.5
22720.0555
22720.0555
YES
Steel
M5X0.8
15.5
22720.0556
22720.0556
YES
Steel
M5X0.8
19.5
22720.0558
22720.0558
YES
Steel
M5X0.8
24.5
22720.0562
22720.0562
YES
Steel
M6X1
10.0
22720.0563
22720.0563
YES
Steel
M6X1
12.0
22720.0564
22720.0564
YES
Steel
M6X1
16.0
22720.0565
22720.0565
YES
Steel
M6X1
20.0
22720.0566
22720.0566
YES
Steel
M6X1
25.0
22720.0581
22720.0581
YES
Steel
M8X1.25
10.0
22720.0582
22720.0582
YES
Steel
M8X1.25
12.0
22720.0583
22720.0583
YES
Steel
M8X1.25
16.0
22720.0584
22720.0584
YES
Steel
M8X1.25
20.0
22720.0585
22720.0585
YES
Steel
M8X1.25
25.0
22720.0586
22720.0586
YES
Steel
M8X1.25
30.0
22720.0601
22720.0601
YES
Steel
M10X1.5
12.0
22720.0602
22720.0602
YES
Steel
M10X1.5
16.0
22720.0603
22720.0603
YES
Steel
M10X1.5
20.0
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성