피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
中文 (繁體)
English
22710(Steel Stainless steel head) - Grub screws (Spherical)
STAMPINGMASTERS
Spring Screw Washer
Screws, Bolts, Nuts
grub-screws
Powered by
CAD모델 선택
{tohatsu/spring_screw_washer/screws_bolts_nuts/grub-screws/22710-0062.prj},{NB=22710.0082},{PN=22710.0082},{ROHS=YES},{MA=鋼},{M=8},{L=21.2},{HH=8},{IH=6},{D1=13},{C1=3.5},{BALL=5.5},{URL=https://www.tohatsu.com.tw},{WED=網站}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PN
Product No.
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
MA
Material
ⁿ/ₐ
MXP
ⁿ/ₐ
L
[mm]
22710.0062
22710.0062
YES
Steel
M6X1
20.8
22710.0064
22710.0064
YES
Steel
M6X1
30.8
22710.0066
22710.0066
YES
Steel
M6X1
40.8
22710.0082
22710.0082
YES
Steel
M8X1.25
21.2
22710.0084
22710.0084
YES
Steel
M8X1.25
36.2
22710.0086
22710.0086
YES
Steel
M8X1.25
51.2
22710.0102
22710.0102
YES
Steel
M10X1.5
26.7
22710.0104
22710.0104
YES
Steel
M10X1.5
41.7
22710.0106
22710.0106
YES
Steel
M10X1.5
61.7
22710.0122
22710.0122
YES
Steel
M12X1.75
32.0
22710.0124
22710.0124
YES
Steel
M12X1.75
52.0
22710.0126
22710.0126
YES
Steel
M12X1.75
82.0
22710.0162
22710.0162
YES
Steel
M16X2
43.3
22710.0164
22710.0164
YES
Steel
M16X2
63.3
22710.0166
22710.0166
YES
Steel
M16X2
83.3
22710.0202
22710.0202
YES
Steel
M20X2.5
54.2
22710.0204
22710.0204
YES
Steel
M20X2.5
84.2
22710.0206
22710.0206
YES
Steel
M20X2.5
104.2
22710.0242
22710.0242
YES
Steel
M24X3
64.7
22710.0244
22710.0244
YES
Steel
M24X3
94.7
22710.0246
22710.0246
YES
Steel
M24X3
124.7
22710.0752
22710.0752
YES
Stainless steel
M6X1
20.8
22710.0754
22710.0754
YES
Stainless steel
M6X1
30.8
22710.0756
22710.0756
YES
Stainless steel
M6X1
40.8
22710.0762
22710.0762
YES
Stainless steel
M8X1.25
21.2
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성