피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: norelem
생성됨: 12.02.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french, spanish, chinese
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
22005 - Toothed pulley profile HTD 8M, for assembly with taper clamping bushes
norelem
Systems and components for machine and plant construction
22000 Transmission Bevel gears V-belts, V-belt pulleys Chains, sprockets Worm screws, worm wheels Spur gears, racks Toothed belts, toothed belt pulleys
Toothed belts, toothed belt pulleys
Powered by
CAD모델 선택
{norelem/systeme_u_komponenten_fuer_den_maschinenbau/gruppe_22000/zahnriemen_zahnriemenscheiben/22005_1.prj},{NB=22005-0830040},{ZZ=40},{D=101.86},{D1=0},{D3=100.49},{D4=108},{D5=0},{B=38},{L=38},{GEW=1.4470},{EAN=4059495331010},{XC=57.00},{XJ=38.00},{NDM=0.3750},{TYP=0.000},{TYP1=0.000},{XA=2.20},{XB=3.40},{XD=5.00},{XF=8.00},{XG=32.80},{XH=1.70},{XI=16.00},{XK=38.10},{XL=0.00},{XM=0.000},{XN=0.000},{XO=0.000},{BEST=22005-0830040},{AUSF=für Riemenbreite 30mm},{AUSPR=für Taper Spannbuchse 1615},{MATERIAL=Grauguss},{FORM=H},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=84839080},{FILTER=NORELEM},{BESH=FÜR RIEMENBREITE 30MM},{B1=HDB 40 - 8M30},{EOL=31.12.2099}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BEST
Order No.
ⁿ/ₐ
AUSF
version
ⁿ/ₐ
AUSPR
Type
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Material
ⁿ/ₐ
FORM
Form
ⁿ/ₐ
ZZ
No. of teeth
[mm]
D
diameter
[mm]
D1
diameter
[mm]
D3
diameter
ⁿ/ₐ
D4
diameter
ⁿ/ₐ
D5
diameter
ⁿ/ₐ
B
Length
ⁿ/ₐ
L
Width
ⁿ/ₐ
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
22005-0820022
22005-0820022
for belt width 20mm
for taper bush 1008
grey cast iron
D
22
56.02
0
54.65
62
38
28
22
0.2422
Yes
84839080
4059495330754
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22005-0820024
22005-0820024
for belt width 20mm
for taper bush 1108
grey cast iron
D
24
61.12
0
59.74
67
42
28
22
0.2948
Yes
84839080
4059495330761
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22005-0820026
22005-0820026
for belt width 20mm
for taper bush 1108
grey cast iron
D
26
66.21
0
64.84
73
45
28
22
0.3809
Yes
84839080
4059495330778
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22005-0820028
22005-0820028
for belt width 20mm
for taper bush 1108
grey cast iron
D
28
71.30
0
69.93
77
52
28
22
0.4450
Yes
84839080
4059495330785
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22005-0820030
22005-0820030
for belt width 20mm
for taper bush 1108
grey cast iron
D
30
76.39
0
75.02
84
56
28
22
0.5848
Yes
84839080
4059495330792
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22005-0820032
22005-0820032
for belt width 20mm
for taper bush 1610
grey cast iron
D
32
81.49
0
80.12
88
65
28
25
0.4477
Yes
84839080
4059495330808
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22005-0820034
22005-0820034
for belt width 20mm
for taper bush 1610
grey cast iron
D
34
86.58
0
85.21
94
66
28
25
0.5737
Yes
84839080
4059495330815
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22005-0820036
22005-0820036
for belt width 20mm
for taper bush 1610
grey cast iron
D
36
91.67
0
90.30
98
68
28
25
0.7199
Yes
84839080
4059495330822
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22005-0820038
22005-0820038
for belt width 20mm
for taper bush 1610
grey cast iron
D
38
96.77
0
95.39
104
76
28
25
0.8539
Yes
84839080
4059495330839
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22005-0820040
22005-0820040
for belt width 20mm
for taper bush 1610
grey cast iron
D
40
101.86
0
100.49
108
80
28
25
1.0000
Yes
84839080
4059495330846
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22005-0820044
22005-0820044
for belt width 20mm
for taper bush 2012
grey cast iron
A
44
112.05
99
110.67
121
0
28
32
1.2700
Yes
84839080
4059495330853
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22005-0820048
22005-0820048
for belt width 20mm
for taper bush 2012
grey cast iron
A
48
122.23
105
120.86
129
0
28
32
1.6700
Yes
84839080
4059495330860
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22005-0820056
22005-0820056
for belt width 20mm
for taper bush 2012
grey cast iron
A
56
142.60
105
141.23
149
0
28
32
2.6310
Yes
84839080
4059495330877
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22005-0820064
22005-0820064
for belt width 20mm
for taper bush 2012
grey cast iron
F
64
162.97
110
161.60
168
140
28
32
2.8400
Yes
84839080
4059495330884
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22005-0820072
22005-0820072
for belt width 20mm
for taper bush 2012
grey cast iron
F
72
183.35
110
181.97
191
158
28
32
3.4700
Yes
84839080
4059495330891
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22005-0820080
22005-0820080
for belt width 20mm
for taper bush 2012
grey cast iron
I
80
203.74
110
202.35
0
178
28
32
3.7100
Yes
84839080
4059495330907
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22005-0820090
22005-0820090
for belt width 20mm
for taper bush 2012
grey cast iron
L
90
229.18
110
227.81
0
204
28
32
3.9300
Yes
84839080
4059495330914
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22005-0830022
22005-0830022
for belt width 30mm
for taper bush 1008
grey cast iron
D
22
56.02
0
54.65
62
38
38
22
0.3062
Yes
84839080
4059495330921
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22005-0830024
22005-0830024
for belt width 30mm
for taper bush 1108
grey cast iron
D
24
61.12
0
59.74
67
42
38
22
0.3803
Yes
84839080
4059495330938
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22005-0830026
22005-0830026
for belt width 30mm
for taper bush 1108
grey cast iron
D
26
66.21
0
64.84
73
45
38
22
0.4827
Yes
84839080
4059495330945
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22005-0830028
22005-0830028
for belt width 30mm
for taper bush 1108
grey cast iron
D
28
71.30
0
69.93
77
52
38
22
0.5567
Yes
84839080
4059495330952
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22005-0830030
22005-0830030
for belt width 30mm
for taper bush 1615
grey cast iron
H
30
76.39
0
75.02
84
0
38
38
0.4782
Yes
84839080
4059495330969
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22005-0830032
22005-0830032
for belt width 30mm
for taper bush 1615
grey cast iron
H
32
81.49
0
80.12
88
0
38
38
0.6464
Yes
84839080
4059495330976
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22005-0830034
22005-0830034
for belt width 30mm
for taper bush 1615
grey cast iron
H
34
86.58
0
85.21
94
0
38
38
0.8551
Yes
84839080
4059495330983
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22005-0830036
22005-0830036
for belt width 30mm
for taper bush 1615
grey cast iron
H
36
91.67
0
90.30
98
0
38
38
1.0220
Yes
84839080
4059495330990
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
23200 - Taper clamping bushes
norelem
26.06.2024
22062 - Toothed belt profile HTD 5M
norelem
26.06.2024
22004 - Toothed pulley profile HTD 8M
norelem
26.06.2024
22062 - Toothed belt profile HTD 8M
norelem
26.06.2024
22005 - Toothed pulley profile HTD 5M, for assembly with taper clamping bus...
norelem
26.06.2024
22007 - Splined shafts, T profile
norelem
26.06.2024
MAE-TL-SPB-1008-5050 - Taper bushes 1008 to 5050
MÄDLER
26.04.2024
22054 - Toothed belts by the metre T profile
norelem
26.06.2024
22004 - Toothed pulley profile HTD 5M
norelem
26.06.2024
22002 - Toothed belt pulleys, T profile
norelem
26.06.2024
Taper-Lock (Milimeters) - Bushings (Milimeters)
Maska
13.02.2007
Timing belt pulleys HTD 8M 30 for taper bush for belt width 30 mm
Haberkorn
19.07.2021
22102 - Tension pulleys
norelem
26.06.2024
22003 - Toothed belt pulleys, AT profile
norelem
26.06.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성