您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
21597-20 - 钢制顶爆螺栓
norelem
用于机床和设备制造的系统和组件
21000 双管线性传动装置 水准器 直线滑台 线性滚珠轴承, 直线滑动轴承 制码尺 电机定位系统 定位系统 位置指示器 型轨导向系统 滚子导轨 圆柱导轨 滑台 伸缩滑轨 位移测量系统
导杆和导向螺栓
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/systeme_u_komponenten_fuer_den_maschinenbau/gruppe_21000/fuehrungss_u_fuehrungsbuchse/21597-20.prj},{NB=21597-20-20100},{BEST=21597-20-20100},{MATERIAL=Stahl},{D=20},{D1=M12},{L=100},{L1=35},{L2=14},{L3=10},{L4=16},{SW=17},{GEW=0.3700},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=84807100},{EAN=4059495968216},{FILTER=NORELEM},{NDM=12.0},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.},{FARBEX=Edelstahl}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BEST
Bestellnummer
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Material
ⁿ/ₐ
D
Durchmesser
[mm]
D1
Durchmesser
[mm]
L
Länge
[mm]
L1
Länge
[mm]
L2
Länge
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
SW
[mm]
GEW
Gewicht ca.
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Zolltarifnummer
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
21597-20-10060
21597-20-10060
Stahl
10
M6
60
16
9
8
12
9
0.0650
Yes
84807100
4059495967950
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21597-20-10070
21597-20-10070
Stahl
10
M6
70
16
9
8
12
9
0.0700
Yes
84807100
4059495967967
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21597-20-10080
21597-20-10080
Stahl
10
M6
80
16
9
8
12
9
0.0800
Yes
84807100
4059495967974
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21597-20-10100
21597-20-10100
Stahl
10
M6
100
16
9
8
12
9
0.0900
Yes
84807100
4059495967981
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21597-20-10120
21597-20-10120
Stahl
10
M6
120
16
9
8
12
9
0.1000
Yes
84807100
4059495967998
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21597-20-10140
21597-20-10140
Stahl
10
M6
140
16
9
8
12
9
0.1100
Yes
84807100
4059495968001
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21597-20-14060
21597-20-14060
Stahl
14
M8
60
20
11
8
14
12
0.2000
Yes
84807100
4059495968018
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21597-20-14070
21597-20-14070
Stahl
14
M8
70
20
11
8
14
12
0.2100
Yes
84807100
4059495968025
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21597-20-14080
21597-20-14080
Stahl
14
M8
80
20
11
8
14
12
0.2300
Yes
84807100
4059495968032
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21597-20-14100
21597-20-14100
Stahl
14
M8
100
20
11
8
14
12
0.2500
Yes
84807100
4059495968049
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21597-20-14120
21597-20-14120
Stahl
14
M8
120
20
11
8
14
12
0.2600
Yes
84807100
4059495968056
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21597-20-14140
21597-20-14140
Stahl
14
M8
140
20
11
8
14
12
0.2700
Yes
84807100
4059495968063
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21597-20-14160
21597-20-14160
Stahl
14
M8
160
20
11
8
14
12
0.2800
Yes
84807100
4059495968070
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21597-20-14180
21597-20-14180
Stahl
14
M8
180
20
11
8
14
12
0.2500
Yes
84807100
4059495968087
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21597-20-14200
21597-20-14200
Stahl
14
M8
200
20
11
8
14
12
0.2600
Yes
84807100
4059495968094
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21597-20-18070
21597-20-18070
Stahl
18
M10
70
30
12
10
16
14
0.2700
Yes
84807100
4059495968100
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21597-20-18080
21597-20-18080
Stahl
18
M10
80
30
12
10
16
14
0.2800
Yes
84807100
4059495968117
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21597-20-18100
21597-20-18100
Stahl
18
M10
100
30
12
10
16
14
0.2900
Yes
84807100
4059495968124
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21597-20-18120
21597-20-18120
Stahl
18
M10
120
30
12
10
16
14
0.3000
Yes
84807100
4059495968131
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21597-20-18140
21597-20-18140
Stahl
18
M10
140
30
12
10
16
14
0.3100
Yes
84807100
4059495968148
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21597-20-18160
21597-20-18160
Stahl
18
M10
160
30
12
10
16
14
0.3200
Yes
84807100
4059495968155
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21597-20-18180
21597-20-18180
Stahl
18
M10
180
30
12
10
16
14
0.3300
Yes
84807100
4059495968162
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21597-20-18200
21597-20-18200
Stahl
18
M10
200
30
12
10
16
14
0.3400
Yes
84807100
4059495968179
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21597-20-18220
21597-20-18220
Stahl
18
M10
220
30
12
10
16
14
0.3400
Yes
84807100
4059495968186
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21597-20-18240
21597-20-18240
Stahl
18
M10
240
30
12
10
16
14
0.3500
Yes
84807100
4059495968193
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表