您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
polski
Türkçe
中文
中文
QA認證資訊
目錄: FIBRO
Created: 11.01.2022.
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, chinese, french, italian, chinese, spanish, polish, turkish
Additional documentation included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
Materials included
ecological informations
Vendor locations included
eCl@ss 11.1
包含替代零部件的设计
English as original or default language
FIBRO
2131.40. - 双涡环螺栓
FIBRO
标准件
起吊元件和压紧装置
运输元素
运输元素, 可拧紧
式吊座
Powered by
CAD模型選擇
{fibro/normalien/c/c02/c02_01/c02_01_08/2131_40_asmtab.prj},{NB=2131.40.045(90)},{DOC=2131_40_pdf},{TF=16.000},{SF=4},{M=45.000},{L=63},{S=19},{A=61},{B=31},{C=70},{D=98},{E=73},{F=149},{G=33},{TT=400.000},{ROT=90},{GEW=5.7},{CNSMASSEXACT=5.70},{PPATH=dss_piece/dss_sbl.prj},{REF=DSS M45},{ZTC=73159000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
明細表
BC
订购编号
ⁿ/ₐ
TF
Nenntragfähigkeit
[t]
D2
螺纹直径
ⁿ/ₐ
L
[mm]
S
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
Ösenbreite
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
TT
螺栓的 转矩
[Nm]
GEW
体重
[Kg]
ZTC
海关税号
ⁿ/ₐ
2131.40.024
2131.40.024
5.500
M24
36
19
61
31
70
98
73
149
33
160.000
5.4
73159000
2131.40.030
2131.40.030
8.500
M30
45
19
61
31
70
98
73
149
33
250.000
5.5
73159000
2131.40.033
2131.40.033
10.500
M33
50
19
61
31
70
98
73
149
33
250.000
5.5
73159000
2131.40.036
2131.40.036
12.000
M36
54
19
61
31
70
98
73
149
33
320.000
5.5
73159000
2131.40.039
2131.40.039
14.000
M39
58
19
61
31
70
98
73
149
33
320.000
5.7
73159000
2131.40.042
2131.40.042
15.000
M42
63
19
61
31
70
98
73
149
33
400.000
5.8
73159000
2131.40.045
2131.40.045
16.000
M45
63
19
61
31
70
98
73
149
33
400.000
5.7
73159000
2131.40.048
2131.40.048
20.000
M48
68
19
79
38
90
123
91
182
45
600.000
11.0
73159000
2131.40.052
2131.40.052
21.000
M52
68
19
79
38
90
123
91
182
45
600.000
11.2
73159000
2131.40.056
2131.40.056
25.000
M56
78
19
79
38
90
123
91
182
45
600.000
11.3
73159000
2131.40.064
2131.40.064
32.100
M64
90
19
79
38
95
123
91
182
45
600.000
12.2
73159000
2131.40.072
2131.40.072
25.000
M72
90
19
79
38
95
123
91
182
45
600.000
14.0
73159000
2131.40.080
2131.40.080
32.100
M80
90
19
79
38
100
123
91
182
45
600.000
15.0
73159000
2131.40.090
2131.40.090
32.100
M90
90
19
79
38
100
123
91
182
45
600.000
15.5
73159000
2131.40.100
2131.40.100
32.100
M100
90
19
79
38
110
123
91
182
45
600.000
16.5
73159000
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表