211 D
Kukamet
manual_toggle_clamps
toggle_clamps_with_solid_arm
toggle_clamps_with_solid_arm
vertical_toggle_clamps_with_solid_arm
Powered by
CAD모델 선택
{kursunel/manual_toggle_clamps/toggle_clamps_with_solid_arm/toggle_clamps_with_solid_arm/vertical_toggle_clamps_with_solid_arm/211_d.prj},{NB=211 - 2 - D},{SHA256=bZyNXgyZi4pw+lciCAhY3JXqS4zpUlCZCofNJVPS8LU=},{INAME=211_2_d},{NAME=211_2_d},{MODELNO=211 - 2 - D},{F1=1200},{F3=350},{F4=250},{F5=1400},{F6=925},{F7=510},{F8=370},{FI1=12:1},{FI2=7,5:1},{ANGLE1=105},{ANGLE2=-},{WEIGHT=210},{A=32},{B=40.0},{B2=5},{C1=62},{C2=112},{C3=162},{E=13 - 20},{F=27},{G=26},{F2=27.0},{H=141},{J=13},{L=94},{L2=85},{M=Ø 4},{N=6 x 9,5},{X1=20},{PDFEN=http://www.kukamet.com.tr/Y_Uploads/pdf/211-D.pdf},{PDFDE=http://www.kukamet.com.tr/Y_Uploads/pdf_de/211-D.pdf}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
MODELNO
Model number
ⁿ/ₐ
F1
Force
[N]
F3
Force
[N]
F4
Force
[N]
F5
Force
[N]
F6
Force
[N]
F7
Force
[N]
F8
Force
[N]
FI1
(X1) YIELD (F1:Fi)
[N]
FI2
(C1) YIELD (F2:Fi)
[N]
ANGLE1
Pos1
[°]
ANGLE2
Pos2
[°]
WEIGHT
Weight
[g]
A
[mm]
B
[mm]
B2
[mm]
C1
[mm]
C2
[mm]
C3
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
F2
[mm]
H
[mm]
J
[mm]
L
[mm]
L2
[mm]
M
[mm]
N
[mm]
X1
[mm]
211 - 1 - D
211 - 1 - D
750
200
100
1000
680
300
200
12:1
8:1
105
-
125
26
37.0
5
44
94
144
16
24 - 27
23
25.5
125
10
70
73
Ø 5
5 x 6,5
18
211 - 2 - D
211 - 2 - D
1200
350
250
1400
925
510
370
12:1
7,5:1
105
-
210
32
40.0
5
62
112
162
13 - 20
27
26
27.0
141
13
94
85
Ø 4
6 x 9,5
20
211 - 3 - D
211 - 3 - D
2000
700
500
2500
1560
910
680
11:1
8:1
105
-
370
40
47.5
6
67
117
167
19 - 25
31,5 - 32,5
37
32.3
187
16
107
110
Ø 5
7,5 x 10,5
25
211 - 4 - D
211 - 4 - D
3000
1100
850
3300
2200
1350
1080
11,5:1
8:1
135
105
785
52
67.0
8
100
150
200
28 - 34,5
40 - 48,5
47
45.2
240
20
152
160
Ø 5
9 x 14,5
34
211 - 5 - D
211 - 5 - D
4500
1300
1000
5000
3000
1445
1190
12:1
7:1
135
105
1370
65
75.0
10
130
180
230
24,5 - 45
44,5 - 52
58
52.0
263
25
195
165
Ø 6
9 x 19,5
42
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성