피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
polski
Türkçe
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: FIBRO
생성됨: 11.01.2022.
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, german, chinese, french, italian, chinese, spanish, polish, turkish
Additional documentation included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
Materials included
ecological informations
Vendor locations included
eCl@ss 11.1
Designation of spare parts included
English as original or default language
FIBRO
2091.91. - Flanged guide bush ECO-LINE, bronzeplated, ISO 9448-4
FIBRO
Standard Parts for Stamping and Punching Dies
Guide elements
Guide bushes
with flange
bronze plated
Powered by
CAD모델 선택
{fibro/normalien/d/d05/d05_03/d05_03_04/2091_91.prj},{NB=2091.91.032},{DOC=2091_91_pdf},{D1=32.000},{D3=48.000},{D4=72.000},{D5=58.000},{K=28.000},{L1=72.000},{L2=47.000},{D6=5.500},{T=5.700},{D7=10.000},{GEW=0.926},{ZTC=84879090}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
BOM
BC
Order No.
ⁿ/ₐ
D1
Guide diameter
[mm]
D3
Mounting diameter
[mm]
D4
External diameter
[mm]
D5
[mm]
K
[mm]
L1
Total length
[mm]
L2
Installation length
[mm]
D6
[mm]
T
[mm]
D7
[mm]
GEW
Weight
[kg]
ZTC
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
2091.91.019
2091.91.019
19.000
32.000
50.000
40.000
18.000
52.000
37.000
4.500
4.600
8.000
0.313
84879090
2091.91.020
2091.91.020
20.000
32.000
50.000
40.000
18.000
52.000
37.000
4.500
4.600
8.000
0.300
84879090
2091.91.024
2091.91.024
24.000
40.000
63.000
50.000
23.000
62.000
37.000
5.500
5.700
10.000
0.674
84879090
2091.91.025
2091.91.025
25.000
40.000
63.000
50.000
23.000
62.000
37.000
5.500
5.700
10.000
0.655
84879090
2091.91.030
2091.91.030
30.000
48.000
72.000
58.000
28.000
72.000
47.000
5.500
5.700
10.000
0.980
84879090
2091.91.032
2091.91.032
32.000
48.000
72.000
58.000
28.000
72.000
47.000
5.500
5.700
10.000
0.926
84879090
2091.91.038
2091.91.038
38.000
58.000
85.000
70.000
33.000
77.000
47.000
6.600
6.800
11.000
1.485
84879090
2091.91.040
2091.91.040
40.000
58.000
85.000
70.000
33.000
77.000
47.000
6.600
6.800
11.000
1.413
84879090
2091.91.048
2091.91.048
48.000
70.000
104.000
86.000
38.000
102.000
60.000
9.000
9.000
15.000
2.812
84879090
2091.91.050
2091.91.050
50.000
70.000
104.000
86.000
38.000
102.000
60.000
9.000
9.000
15.000
2.691
84879090
2091.91.060
2091.91.060
60.000
85.000
120.000
100.000
46.000
102.000
60.000
9.000
9.000
15.000
3.753
84879090
2091.91.063
2091.91.063
63.000
85.000
120.000
100.000
46.000
102.000
60.000
9.000
9.000
15.000
3.526
84879090
2091.91.080
2091.91.080
80.000
105.000
146.000
125.000
56.000
125.000
75.000
11.000
11.000
18.000
6.216
84879090
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성