您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
polski
Türkçe
中文
中文
QA認證資訊
目錄: FIBRO
Created: 11.01.2022.
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, chinese, french, italian, chinese, spanish, polish, turkish
Additional documentation included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
Materials included
ecological informations
Vendor locations included
eCl@ss 11.1
包含替代零部件的设计
English as original or default language
FIBRO
2032.70. - 带导向轴套(带填有固态润滑剂的轴环)的导向轴承
FIBRO
标准件
导向元件
柱块
Rectangular
Guide bearings
带固态润滑剂的青铜
Powered by
CAD模型選擇
{fibro/normalien/d/d04/d04_01/d04_01_02/d04_01_02_01/2032_70_asmtab.prj},{NB=2032.70.080},{DOC=2032_70_pdf},{D1=80.000},{D2=100.000},{D3=112.000},{D6=22.000},{D7=33.000},{H2=66.000},{A=215.000},{B=145.000},{E=143.000},{E1=160.000},{E2=75.000},{H=90.000},{H1=87.000},{L1=100.000},{L5=22.000},{T=21.500},{M=10.000},{MK=8.500},{B1=32.000},{B2=11.000},{L=32.000},{R=8.000},{SW=8.000},{L3=10.000},{PPATH=2032_70_asmsbl.prj},{GEW=17.610},{ZTC=82073010}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
BC
订购编号
ⁿ/ₐ
D1
导向直径
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
D6
[mm]
D7
[mm]
H2
[mm]
A
长度
[mm]
B
宽度
[mm]
E
[mm]
E1
[mm]
E2
[mm]
H
高度
[mm]
H1
Höhe Anspiegelung
[mm]
L1
[mm]
L5
Buchsenüberstand
[mm]
T
[mm]
M
[mm]
MK
[mm]
B1
[mm]
B2
[mm]
L
[mm]
R
[mm]
SW
[mm]
L3
[mm]
GEW
体重
[kg]
ZTC
海关税号
ⁿ/ₐ
2032.70.050
2032.70.050
50.000
63.000
71.000
17.500
26.000
40.000
160.000
100.000
89.000
118.000
55.000
60.000
57.000
71.000
17.000
17.500
6.000
5.000
20.000
7.500
20.000
5.000
5.000
6.300
6.173
82073010
2032.70.063
2032.70.063
63.000
80.000
90.000
17.500
26.000
50.000
180.000
125.000
123.000
132.000
62.000
70.000
67.000
80.000
19.000
17.500
10.000
8.500
32.000
11.000
32.000
6.000
8.000
10.000
10.370
82073010
2032.70.080
2032.70.080
80.000
100.000
112.000
22.000
33.000
66.000
215.000
145.000
143.000
160.000
75.000
90.000
87.000
100.000
22.000
21.500
10.000
8.500
32.000
11.000
32.000
8.000
8.000
10.000
17.610
82073010
2032.70.100
2032.70.100
100.000
125.000
140.000
22.000
33.000
86.000
230.000
170.000
168.000
168.000
110.000
110.000
107.000
125.000
21.000
21.500
10.000
8.500
32.000
11.000
32.000
10.000
8.000
10.000
26.210
82073010
2032.70.125
2032.70.125
125.000
160.000
180.000
26.000
40.000
112.000
270.000
205.000
203.000
203.000
142.000
140.000
137.000
160.000
30.000
25.500
10.000
8.500
32.000
11.000
32.000
12.000
8.000
10.000
46.060
82073010
2032.70.160
2032.70.160
160.000
200.000
220.000
26.000
40.000
152.000
315.000
250.000
243.000
243.000
170.000
180.000
177.000
200.000
32.000
25.500
10.000
8.500
32.000
11.000
32.000
16.000
8.000
10.000
81.360
82073010
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表