您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
polski
Türkçe
中文
中文
QA認證資訊
目錄: FIBRO
Created: 11.01.2022.
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, chinese, french, italian, chinese, spanish, polish, turkish
Additional documentation included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
Materials included
ecological informations
Vendor locations included
eCl@ss 11.1
包含替代零部件的设计
English as original or default language
FIBRO
2021.50. - 锥形导柱, DIN 9825/ISO 9182-4/AFNOR
FIBRO
标准件
导向元件
更换用导向柱
taper-Fit
Powered by
CAD模型選擇
{fibro/normalien/d/d02/d02_02/2021-50.prj},{NB=2021.50.038.160.048.10},{DOC=2021_50_pdf},{D1=38.000},{TOL=10},{L1=160.000},{M=8.000},{L3=48.000},{L=193.000},{D5=40.000},{L5=18.000},{L4=12.000},{T1=19.000},{D2=30.800},{ZTC=84879090},{SD=40.000},{CSURL=https://fibro-embedded.partcommunity.com/3d-cad-models/?catalog=fibro&partFixed=false&part=2021.50.038.160.048.10}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BC
订购编号
ⁿ/ₐ
D1
导向直径
[mm]
L1
导向长度
[mm]
M
[mm]
NM
[mm]
L3
锥体长度
[mm]
L
长度
[mm]
L5
[mm]
GEW
体重
[kg]
ZTC
海关税号
ⁿ/ₐ
2021.50.016.082.028.10
2021.50.016.082.028.10
16.000
82.000
6.000
M6
28.000
100.000
11.000
0.147
84879090
2021.50.016.095.028.10
2021.50.016.095.028.10
16.000
95.000
6.000
M6
28.000
113.000
11.000
0.168
84879090
2021.50.016.112.028.10
2021.50.016.112.028.10
16.000
112.000
6.000
M6
28.000
130.000
11.000
0.194
84879090
2021.50.016.125.028.10
2021.50.016.125.028.10
16.000
125.000
6.000
M6
28.000
143.000
11.000
0.215
84879090
2021.50.019.100.038.10
2021.50.019.100.038.10
19.000
100.000
6.000
M6
38.000
126.000
14.000
0.257
84879090
2021.50.019.112.038.10
2021.50.019.112.038.10
19.000
112.000
6.000
M6
38.000
138.000
14.000
0.284
84879090
2021.50.019.125.038.10
2021.50.019.125.038.10
19.000
125.000
6.000
M6
38.000
151.000
14.000
0.313
84879090
2021.50.019.140.038.10
2021.50.019.140.038.10
19.000
140.000
6.000
M6
38.000
166.000
14.000
0.346
84879090
2021.50.019.160.038.10
2021.50.019.160.038.10
19.000
160.000
6.000
M6
38.000
186.000
14.000
0.391
84879090
2021.50.019.180.038.10
2021.50.019.180.038.10
19.000
180.000
6.000
M6
38.000
206.000
14.000
0.435
84879090
2021.50.019.200.038.10
2021.50.019.200.038.10
19.000
200.000
6.000
M6
38.000
226.000
14.000
0.480
84879090
2021.50.020.100.038.10
2021.50.020.100.038.10
20.000
100.000
6.000
M6
38.000
126.000
14.000
0.286
84879090
2021.50.020.112.038.10
2021.50.020.112.038.10
20.000
112.000
6.000
M6
38.000
138.000
14.000
0.316
84879090
2021.50.020.125.038.10
2021.50.020.125.038.10
20.000
125.000
6.000
M6
38.000
151.000
14.000
0.348
84879090
2021.50.020.140.038.10
2021.50.020.140.038.10
20.000
140.000
6.000
M6
38.000
166.000
14.000
0.385
84879090
2021.50.020.160.038.10
2021.50.020.160.038.10
20.000
160.000
6.000
M6
38.000
186.000
14.000
0.434
84879090
2021.50.020.180.038.10
2021.50.020.180.038.10
20.000
180.000
6.000
M6
38.000
206.000
14.000
0.484
84879090
2021.50.020.200.038.10
2021.50.020.200.038.10
20.000
200.000
6.000
M6
38.000
226.000
14.000
0.533
84879090
2021.50.024.100.035.10
2021.50.024.100.035.10
24.000
100.000
8.000
M8
35.000
123.000
13.000
0.411
84879090
2021.50.024.112.035.10
2021.50.024.112.035.10
24.000
112.000
8.000
M8
35.000
135.000
13.000
0.454
84879090
2021.50.024.125.035.10
2021.50.024.125.035.10
24.000
125.000
8.000
M8
35.000
148.000
13.000
0.500
84879090
2021.50.024.140.035.10
2021.50.024.140.035.10
24.000
140.000
8.000
M8
35.000
163.000
13.000
0.553
84879090
2021.50.024.160.035.10
2021.50.024.160.035.10
24.000
160.000
8.000
M8
35.000
183.000
13.000
0.624
84879090
2021.50.024.180.035.10
2021.50.024.180.035.10
24.000
180.000
8.000
M8
35.000
203.000
13.000
0.695
84879090
2021.50.024.200.035.10
2021.50.024.200.035.10
24.000
200.000
8.000
M8
35.000
223.000
13.000
0.766
84879090
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表