您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
polski
Türkçe
中文
中文
QA認證資訊
目錄: FIBRO
Created: 11.01.2022.
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, chinese, french, italian, chinese, spanish, polish, turkish
Additional documentation included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
Materials included
ecological informations
Vendor locations included
eCl@ss 11.1
包含替代零部件的设计
English as original or default language
FIBRO
2016.24.015. - 斜楔 FCC
FIBRO
标准件
斜楔
标准斜锲系列
2016.24. 斜楔 FCC, 工作面 <=600
Powered by
CAD模型選擇
{fibro/normalien/k/k02/k02_01/2016_24_015.prj},{NB=2016.24.015.35.1000.00},{L=365},{B=150},{H=300},{H1=215},{HW=160},{L1=320},{L2=350},{L3=260},{L4=201},{L5=95},{D=373.4},{WA=35},{FW=517},{FR=10.9},{WSB=30},{SW=52.9},{SS=50},{SP=55.3},{GEW=68.000},{ZTC=84669400},{CAD=https://www.fibro.de/fileadmin/FIBRO/Schieber-CAD-Daten/2016.24/CATIA/0-75/b_150mm/2016.24.015__CM__FCC_AEC-HV__ISO_01.zip},{LINK=3D CATIA Model}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
明細表
BC
订购编号
ⁿ/ₐ
L
[mm]
B
[mm]
H
[mm]
H1
[mm]
HW
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
D
[mm]
WA
α
[°]
FW
Working force
[kN]
FR
Return force
[kN]
WSB
β
[°]
SW
冲程
[mm]
SS
[mm]
SP
[mm]
GEW
体重
[kg]
ZTC
海关税号
ⁿ/ₐ
2016.24.015.00.1000.00
2016.24.015.00.1000.00
310
150
300
170
160
310
310
240
220
105
298.0
0
421
7.6
50
32.1
50
38.3
65.000
84669400
2016.24.015.05.1000.00
2016.24.015.05.1000.00
310
150
300
175
160
310
310
240
210
105
312.1
5
435
7.7
45
35.5
50
38.4
63.000
84669400
2016.24.015.10.1000.00
2016.24.015.10.1000.00
314
150
300
180
160
310
310
240
200
90
324.5
10
448
8.4
45
35.9
50
41.6
65.000
84669400
2016.24.015.15.1000.00
2016.24.015.15.1000.00
322
150
300
185
160
310
310
240
195
90
335.3
15
462
8.4
40
39.7
50
42.4
64.000
84669400
2016.24.015.20.1000.00
2016.24.015.20.1000.00
330
150
300
190
160
310
310
240
194
90
344.3
20
476
8.4
35
43.6
50
43.6
63.000
84669400
2016.24.015.25.1000.00
2016.24.015.25.1000.00
350
150
300
195
160
320
350
260
202
80
360.4
25
489
9.5
35
45.2
50
47.8
67.000
84669400
2016.24.015.30.1000.00
2016.24.015.30.1000.00
352
150
300
205
160
320
350
260
199
85
367.6
30
503
9.5
30
50.0
50
50.0
68.000
84669400
2016.24.015.35.1000.00
2016.24.015.35.1000.00
365
150
300
215
160
320
350
260
201
95
373.4
35
517
10.9
30
52.9
50
55.3
68.000
84669400
2016.24.015.40.1000.00
2016.24.015.40.1000.00
372
150
300
225
160
320
350
260
197
95
377.8
40
528
10.9
25
59.2
50
59.2
67.000
84669400
2016.24.015.45.1000.00
2016.24.015.45.1000.00
340
150
300
235
160
260
340
240
182
105
338.0
45
540
13.0
25
64.1
50
66.4
64.000
84669400
2016.24.015.50.1000.00
2016.24.015.50.1000.00
340
150
300
245
160
260
340
240
179
105
342.8
50
551
13.0
20
73.1
50
73.1
65.000
84669400
2016.24.015.55.1000.00
2016.24.015.55.1000.00
347
150
300
255
160
260
340
240
186
115
346.0
55
558
16.2
20
81.9
50
84.2
65.000
84669400
2016.24.015.60.1000.00
2016.24.015.60.1000.00
354
150
300
265
160
260
340
240
183
115
347.5
60
565
16.2
15
96.6
50
96.6
67.000
84669400
2016.24.015.65.1000.00
2016.24.015.65.1000.00
359
150
300
265
160
260
340
240
183
115
338.1
65
571
23.4
15
91.4
40
93.2
70.000
84669400
2016.24.015.70.1000.00
2016.24.015.70.1000.00
340
150
300
275
160
235
340
235
168
110
326.8
70
578
33.9
15
84.7
30
87.4
68.000
84669400
2016.24.015.75.1000.00
2016.24.015.75.1000.00
340
150
300
275
160
235
340
235
167
110
314.5
75
584
31.6
10
76.1
20
77.0
67.000
84669400
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表