피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Funken
생성됨: 17.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Funken
Radial fan FRv 250/280 - Radial fan
Funken
Radial fan
Powered by
CAD모델 선택
{funken/radialventilatoren/radialventilator_frv_250_280_asmtab.prj},{NB=20001346(0Rechts)1},{CNSORDERNO=20001346},{CNSMASSEXACT=35},{BG=80},{TYP=FRv 250/280/6/R/D/EX},{VS=280 - 2050},{DD=260 - 90},{SA=EEx eb II T 3},{PZ=6},{SD=1000},{SD1=nicht möglich},{SD2=nicht möglich},{ML=0,37},{NS=1,30},{BA=B5/IP55},{PPATH=assemblies/radialventilator_frv_250_asmtpl.prj},{INFO=Info text},{PDF=Pdf Info},{ROT=0},{VER=1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
BOM
CNSORDERNO
Article number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
CNSMASSEXACT
Weight
[kg]
VS
Flow
[m^3/h]
DD
Pressure difference
[Pa]
SA
Safety type
ⁿ/ₐ
PZ
Number of poles
ⁿ/ₐ
SD
Sync. Rev. Range. at 50 Hz
ⁿ/ₐ
SD1
From 10 Hz
ⁿ/ₐ
SD2
To 60 Hz
ⁿ/ₐ
ML
Engine power
[kW]
NS
Rated current (A) at 400V / 50Hz or 230V / 50Hz
ⁿ/ₐ
BG
Size
ⁿ/ₐ
BA
Design type
ⁿ/ₐ
ASTEXT
Specification
ⁿ/ₐ
20001095(0Links)1
20001095
FRv 250/280/4/L/D/PTC
30
420 - 3100
590 - 200
PTC
4
1500
270
1620
0,55
1,50
80
B5/IP55
Radial Fan FRv 250/280 fo...
20001198(0Rechts)1
20001198
FRv 250/280/4/R/D/PTC
30
420 - 3100
590 - 200
PTC
4
1500
270
1620
0,55
1,50
80
B5/IP55
Radial Fan FRv 250/280 fo...
20001338(0Links)1
20001338
FRv 250/280/6/L/D/PTC
30
280 - 2050
260 - 90
PTC
6
1000
178
1068
0,18
1,00
71
B5/IP55
Radial Fan FRv 250/280 fo...
20001233(0Rechts)1
20001233
FRv 250/280/6/R/D/PTC
30
280 - 2050
260 - 90
PTC
6
1000
178
1068
0,18
1,00
71
B5/IP55
Radial Fan FRv 250/280 fo...
20001340(0Links)1
20001340
FRv 250/280/8/L/D/PTC
30
200 - 1480
140 - 50
PTC
8
750
130
780
0,12
0,80
71
B5/IP55
Radial Fan FRv 250/280 fo...
20001341(0Rechts)1
20001341
FRv 250/280/8/R/D/PTC
30
200 - 1480
140 - 50
PTC
8
750
130
780
0,12
0,80
71
B5/IP55
Radial Fan FRv 250/280 fo...
20001334(0Links)1
20001334
FRv 250/280/4/L/D/EX
35
420 - 3100
590 - 200
EEx eb II T 3
4
1500
Not possible
Not possible
0,55
1,59
80
B5/IP55
Radial Fan FRv 250/280 fo...
20001336(0Rechts)1
20001336
FRv 250/280/4/R/D/EX
35
420 - 3100
590 - 200
EEx eb II T 3
4
1500
Not possible
Not possible
0,55
1,59
80
B5/IP55
Radial Fan FRv 250/280 fo...
20001344(0Links)1
20001344
FRv 250/280/6/L/D/EX
35
280 - 2050
260 - 90
EEx eb II T 3
6
1000
Not possible
Not possible
0,37
1,30
80
B5/IP55
Radial Fan FRv 250/280 fo...
20001346(0Rechts)1
20001346
FRv 250/280/6/R/D/EX
35
280 - 2050
260 - 90
EEx eb II T 3
6
1000
Not possible
Not possible
0,37
1,30
80
B5/IP55
Radial Fan FRv 250/280 fo...
20001348(0Links)1
20001348
FRv 250/280/8/L/D/EX
35
200 - 1480
140 - 50
EEx eb II T 3
8
750
Not possible
Not possible
0,18
0,78
80
B5/IP55
Radial Fan FRv 250/280 fo...
20001350(0Rechts)1
20001350
FRv 250/280/8/R/D/EX
35
200 - 1480
140 - 50
EEx eb II T 3
8
750
Not possible
Not possible
0,18
0,78
80
B5/IP55
Radial Fan FRv 250/280 fo...
20002292(0Links)1
20002292
FRv 250/280/4/L/D/Exde
35
420 - 3100
590 - 200
EEx db eb II T 4
4
1500
270
1620
0,55
2,60
80
B5/IP55
Radial Fan FRv 250/280 fo...
20002293(0Rechts)1
20002293
FRv 250/280/4/R/D/Exde
35
420 - 3100
590 - 200
EEx db eb II T 4
4
1500
270
1620
0,55
2,60
80
B5/IP55
Radial Fan FRv 250/280 fo...
20001563(0Links)1
20001563
FRv 250/280/4/L/D/WS
30
420 - 3100
590 - 200
PTC
4
1500
Not possible
Not possible
0,55
1,50
80
B5/IP55
Radial Fan FRv 250/280 fo...
20001611(0Rechts)1
20001611
FRv 250/280/4/R/D/WS
30
420 - 3100
590 - 200
PTC
4
1500
Not possible
Not possible
0,55
1,50
80
B5/IP55
Radial Fan FRv 250/280 fo...
20002055(0Links)1
20002055
FRv 250/280/4/6/L/D/PTC
30
280 - 3100
590 - 90
PTC
4/6
1500/1000
Not possible
Not possible
0,55/0,18
1,75/0,66
80
B5/IP55
Radial Fan FRv 250/280 fo...
20002056(0Rechts)1
20002056
FRv 250/280/4/6/R/D/PTC
30
280 - 3100
590 - 90
PTC
4/6
1500/1000
Not possible
Not possible
0,55/0,18
1,75/0,66
80
B5/IP55
Radial Fan FRv 250/280 fo...
20001565(0Links)1
20001565
FRv 250/280/4/8/L/D/PTC
30
200 - 3100
590 - 50
PTC
4/8
1500/750
Not possible
Not possible
0,50/0,10
1,00/0,42
80
B5/IP55
Radial Fan FRv 250/280 fo...
20001566(0Rechts)1
20001566
FRv 250/280/4/8/R/D/PTC
30
200 - 3100
590 - 50
PTC
4/8
1500/750
Not possible
Not possible
0,50/0,10
1,00/0,42
80
B5/IP55
Radial Fan FRv 250/280 fo...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성