피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Dirak
생성됨: 25.05.2009
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Dirak
1-120 - Quarter-Turn with Cylinder Pr20.1 L18
Dirak
Quarter-Turns
Powered by
CAD모델 선택
{dirak/drehriegel/1_120_asmtab.prj},{NB=200-9204.00-00000(1,4,0,0,0,0,1,)},{KAUS=Kopf fi D=28 mm},{AUS=Verschiedenschliessend},{COL=Schwarz},{ZMAT=Stahl (Verzinkt)},{ZTYP=4},{L=0},{H=0},{CAUS1=0},{CAUS2=0},{TUR=1},{MON=},{INFO=Product page DIRAK.com},{PPATH=einbau_20mm/assemblies/1_120_asmtpl.prj},{VERS=1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
BESTNR
Order number
ⁿ/ₐ
KAUS
Version
ⁿ/ₐ
AUS
Version
ⁿ/ₐ
COL
Material
ⁿ/ₐ
ZMAT
Cam Material
ⁿ/ₐ
200-9201.00-00000
200-9201.00-00000
Bezel ØD=28mm
Keyed alike DIRAK 1333
Chrome plated
Steel (zinc plated)
200-9202.00-00000
200-9202.00-00000
Bezel ØD=28mm
Keyed alike DIRAK 1333
Black
Steel (zinc plated)
500-9201.00-00000
500-9201.00-00000
Bezel ØD=28mm
Keyed alike DIRAK DS200
Chrome plated
Steel (zinc plated)
500-9202.00-00000
500-9202.00-00000
Bezel ØD=28mm
Keyed alike DIRAK DS200
Black
Steel (zinc plated)
200-9203.00-00000
200-9203.00-00000
Bezel ØD=28mm
Keyed different/mixed
Chrome plated
Steel (zinc plated)
200-9204.00-00000
200-9204.00-00000
Bezel ØD=28mm
Keyed different/mixed
Black
Steel (zinc plated)
200-9205.00-00000
200-9205.00-00000
Bezel ØD=32mm
Keyed alike DIRAK 1333
Chrome plated
Steel (zinc plated)
200-9206.00-00000
200-9206.00-00000
Bezel ØD=32mm
Keyed alike DIRAK 1333
Black
Steel (zinc plated)
500-9205.00-00000
500-9205.00-00000
Bezel ØD=32mm
Keyed alike DIRAK DS200
Chrome plated
Steel (zinc plated)
500-9206.00-00000
500-9206.00-00000
Bezel ØD=32mm
Keyed alike DIRAK DS200
Black
Steel (zinc plated)
200-9207.00-00000
200-9207.00-00000
Bezel ØD=32mm
Keyed different/mixed
Chrome plated
Steel (zinc plated)
200-9208.00-00000
200-9208.00-00000
Bezel ØD=32mm
Keyed different/mixed
Black
Steel (zinc plated)
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
1-100 - Quarter-Turn, Screw-in Type, Optional: Water- and dust-tight accord...
Dirak
15.12.2023
1-102 - Cams
Dirak
15.12.2023
1-058 - Cams
Dirak
15.12.2023
1-121 - Quarter-Turn with Cylinder Pr20.1 L18
Dirak
15.12.2023
1-101 - Inserts Pr20.1
Dirak
15.12.2023
6-100 - Key, with recess for logo
Dirak
15.12.2023
2-080.01 - Swinghandle RS PrB
Dirak
25.02.2022
1-260 - Hooked Cam
Dirak
15.12.2023
1-120.01 - Cylinder Quarter-Turn Pr20.1 L30-50
Dirak
15.12.2023
1-053 - Quarter-Turn with Cylinder Pr14.1 L13.5
Dirak
15.12.2023
1-270.01 - Finger Pull Pr20.1
Dirak
15.12.2023
4-283 - Screw-on Hinge, Lift-off
Dirak
15.12.2023
1-270 - Dustcap and Sealing Plug Pr20.1
Dirak
15.12.2023
1-085 - Safety Quarter-Turn IP65, vibration-proof
Dirak
15.12.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성