피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
E100 Overload Relay (193/592 IEC/NEMA) - E100 Overload Relay (193/592 IEC/NEMA)
Rockwell Automation
Control Circuit and Load Protection
Low Voltage Motor Protectors, Electronic Overload Relays
Powered by
CAD모델 선택
{rockwellautomation/control_circuit_and_load_protection/lv_motor_protectors_el_overload_relays/e100_overload_relay.prj},{NB=592-1EFAT},{CN=592-1EFAT},{DESC=E100 Overload Relay, Trip Class 10, 15, 20, or 30, Advanced Overload Relay, 0.1...0.5A, NEMA 500 Size 00},{NPW=0,299},{T=Advanced Overload Relay},{ARRC=0.1...0.5},{MO=NEMA 500 Size 00},{V=40…240V},{MODEL=592-1EFxT},{PR=170}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
LINA
BOM
CN
Catalog Number
ⁿ/ₐ
DESC
Description
ⁿ/ₐ
NPW
Nett Product Weight
[kg]
T
Type
ⁿ/ₐ
ARRC
Adjustable Range / Rated Current
[A]
MO
Mounting Options
ⁿ/ₐ
V
Voltage
[V]
193-1EECB
193-1EECB
E100 Overload Relay, Trip...
Basic Overload Relay
1.0...5.0
C09-C23 Bulletin 100 IEC ...
193-1EEDB
193-1EEDB
E100 Overload Relay, Trip...
Basic Overload Relay
3.2...16.0
C09-C23 Bulletin 100 IEC ...
193-1EEEB
193-1EEEB
E100 Overload Relay, Trip...
Basic Overload Relay
5.4...27.0
C09-C23 Bulletin 100 IEC ...
193-1EEFD
193-1EEFD
E100 Overload Relay, Trip...
Basic Overload Relay
11...55
C30-C55 Bulletin 100 IEC ...
193-1EFCB
193-1EFCB
E100 Overload Relay, Trip...
Advanced Overload Relay
1.0...5.0
C09-C23 Bulletin 100 IEC ...
193-1EFDB
193-1EFDB
E100 Overload Relay, Trip...
Advanced Overload Relay
3.2...16.0
C09-C23 Bulletin 100 IEC ...
193-1EFEB
193-1EFEB
E100 Overload Relay, Trip...
Advanced Overload Relay
5.4...27.0
C09-C23 Bulletin 100 IEC ...
193-1EFFD
193-1EFFD
E100 Overload Relay, Trip...
Advanced Overload Relay
11...55
C30-C55 Bulletin 1 00 IEC...
193-1EFGE
193-1EFGE
E100 Overload Relay, Trip...
Advanced Overload Relay
20...100
C60-C97 Bulletin 100 IEC ...
592-1EFAT
592-1EFAT
E100 Overload Relay, Trip...
0,299
Advanced Overload Relay
0.1...0.5
NEMA 500 Size 00
40…240V
592-1EFBC
592-1EFBC
E100 Overload Relay, Trip...
0,34
Advanced Overload Relay
0.2...1.0
NEMA 500 Size 0..2
40…240V
592-1EFBT
592-1EFBT
E100 Overload Relay, Trip...
0,293
Advanced Overload Relay
0.2...1.0
NEMA 500 Size 00
40…240V
592-1EFCC
592-1EFCC
E100 Overload Relay, Trip...
0,347
Advanced Overload Relay
1.0...5.0
NEMA 500 Size 0..2
40…240V
592-1EFCT
592-1EFCT
E100 Overload Relay, Trip...
0,277
Advanced Overload Relay
1.0...5.0
NEMA 500 Size 00
40…240V
592-1EFDC
592-1EFDC
E100 Overload Relay, Trip...
0,347
Advanced Overload Relay
3.2...16
NEMA 500 Size 0..2
40…240V
592-1EFDT
592-1EFDT
E100 Overload Relay, Trip...
0,283
Advanced Overload Relay
3.2...16
NEMA 500 Size 00
40…240V
592-1EFEC
592-1EFEC
E100 Overload Relay, Trip...
0,34
Advanced Overload Relay
5.4...27
NEMA 500 Size 0..2
40…240V
592-1EFFC
592-1EFFC
E100 Overload Relay, Trip...
0,347
Advanced Overload Relay
11...55
NEMA 500 Size 0..2
40…240V
592-1EFGD
592-1EFGD
E100 Overload Relay, Trip...
1,061
Advanced Overload Relay
20...100
NEMA 500 Size 3
40…240V
592-1EFHE
592-1EFHE
E100 Overload Relay, Trip...
4,082
Advanced Overload Relay
30...150
NEMA 500 Size 4
40…240V
592-1EFKF
592-1EFKF
E100 Overload Relay, Trip...
2,467
Advanced Overload Relay
60...300
NEMA 500 Size 5
40…240V
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성