피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
DFC - 미니 가이드 드라이브
Festo
제품
공압 드라이브
가이드 포함 드라이브
가이드 로드형 드라이브
DFC
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts_cat/p_drives/p_linearg/guide_rods/dfc/dfc_sbl_tab.prj},{NB=189464 DFC-6-20-P-A-KF---(0)},{TNR=189464},{KDM=6},{HUB=20},{B1=35.000},{B2=29.000},{B3=17.000},{B4=6.500},{B5=8.500},{B6=22.000},{B7=14.000},{B8=11.000},{B9=12.000},{B10=15.000},{B11=15.750},{B12=8.000},{B13=2.000},{B14=1.000},{B15=26.200},{B16=12.800},{B17=16.500},{B18=22.500},{D1=2.000},{D3=4.000},{D4=2.000},{D9=3},{H1=9.000},{H2=7.000},{H3=4.500},{H4=0.000},{H5=4.500},{H6=4.500},{H7=3.500},{H8=15.000},{H9=4.500},{L1=34.000},{L2=27.000},{L3=5.000},{L4=7.000},{L5=1.000},{L6=8.000},{L7=10.000},{L8=10.000},{L9=5.000},{L10=0.500},{L11=16.000},{L12=19.350},{T1=3.000},{T2=6.100},{T3=2.600},{T4=5.000},{T6=2.500},{CNSMASSEXACT=0.044},{TYP=DFC},{INFO=},{F=KF},{D2=M2.5},{D5=M2.5},{HUBST=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
KDM
공칭 직경
[mm]
HUB
[mm]
F
Guiding
ⁿ/ₐ
B1
[mm]
B2
[mm]
B3
[mm]
B4
[mm]
B5
[mm]
B6
[mm]
B7
[mm]
B8
[mm]
B9
[mm]
B10
[mm]
B11
[mm]
B12
[mm]
B13
[mm]
B14
[mm]
B15
[mm]
B16
[mm]
B17
[mm]
B18
[mm]
D1
[mm]
D2
ⁿ/ₐ
D3
[mm]
D4
[mm]
D5
ⁿ/ₐ
D6
ⁿ/ₐ
D8
ⁿ/ₐ
D9
[mm]
E1
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
H4
[mm]
H5
[mm]
H6
[mm]
H7
[mm]
H8
[mm]
H9
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
L7
[mm]
L8
[mm]
L9
[mm]
L10
[mm]
L11
[mm]
L12
[mm]
T1
[mm]
T2
[mm]
T3
[mm]
T4
[mm]
T6
[mm]
CNSMASSEXACT
중량
[kg]
GTIN
ⁿ/ₐ
189479 DFC-4-5-P-GF
189479
DFC
4
5
GF
24.000
20.000
9.800
7.400
6.000
15.000
9.500
8.000
8.500
10.000
11.000
5.000
2.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
2.100
-
0.000
2.000
M2
-
M2
2
-
5.500
4.500
2.750
0.000
2.750
2.750
2.750
0.000
2.750
24.000
18.000
4.000
6.000
1.000
8.000
3.000
11.000
3.500
0.500
0.000
0.000
0.000
5.500
2.000
4.000
0.000
0.010
4052568150242
189452 DFC-4-10-P-GF
189452
DFC
4
10
GF
24.000
20.000
9.800
7.400
6.000
15.000
9.500
8.000
8.500
10.000
11.000
5.000
2.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
2.100
-
0.000
2.000
M2
-
M2
2
-
5.500
4.500
2.750
0.000
2.750
2.750
2.750
0.000
2.750
24.000
18.000
4.000
6.000
1.000
8.000
3.000
11.000
3.500
0.500
0.000
0.000
0.000
5.500
2.000
4.000
0.000
0.012
4052568149970
189453 DFC-4-15-P-GF
189453
DFC
4
15
GF
24.000
20.000
9.800
7.400
6.000
15.000
9.500
8.000
8.500
10.000
11.000
5.000
2.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
2.100
-
0.000
2.000
M2
-
M2
2
-
5.500
4.500
2.750
0.000
2.750
2.750
2.750
0.000
2.750
24.000
18.000
4.000
6.000
1.000
8.000
3.000
11.000
3.500
0.500
0.000
0.000
0.000
5.500
2.000
4.000
0.000
0.015
4052568149987
189454 DFC-4-20-P-GF
189454
DFC
4
20
GF
24.000
20.000
9.800
7.400
6.000
15.000
9.500
8.000
8.500
10.000
11.000
5.000
2.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
2.100
-
0.000
2.000
M2
-
M2
2
-
5.500
4.500
2.750
0.000
2.750
2.750
2.750
0.000
2.750
24.000
18.000
4.000
6.000
1.000
8.000
3.000
11.000
3.500
0.500
0.000
0.000
0.000
5.500
2.000
4.000
0.000
0.018
4052568149994
189455 DFC-6-5-P-A-GF
189455
DFC
6
5
GF
35.000
29.000
17.000
6.500
8.500
22.000
14.000
11.000
12.000
15.000
15.750
8.000
2.000
1.000
26.200
12.800
16.500
22.500
2.000
M2.5
4.000
2.000
M2.5
M2
M2.5
3
M3
9.000
7.000
4.500
0.000
4.500
4.500
3.500
15.000
4.500
34.000
27.000
5.000
7.000
1.000
8.000
10.000
10.000
5.000
0.500
16.000
19.350
3.000
6.100
2.600
5.000
2.500
0.028
4052568150006
189456 DFC-6-10-P-A-GF
189456
DFC
6
10
GF
35.000
29.000
17.000
6.500
8.500
22.000
14.000
11.000
12.000
15.000
15.750
8.000
2.000
1.000
26.200
12.800
16.500
22.500
2.000
M2.5
4.000
2.000
M2.5
M2
M2.5
3
M3
9.000
7.000
4.500
0.000
4.500
4.500
3.500
15.000
4.500
34.000
27.000
5.000
7.000
1.000
8.000
10.000
10.000
5.000
0.500
16.000
19.350
3.000
6.100
2.600
5.000
2.500
0.034
4052568150013
189457 DFC-6-15-P-A-GF
189457
DFC
6
15
GF
35.000
29.000
17.000
6.500
8.500
22.000
14.000
11.000
12.000
15.000
15.750
8.000
2.000
1.000
26.200
12.800
16.500
22.500
2.000
M2.5
4.000
2.000
M2.5
M2
M2.5
3
M3
9.000
7.000
4.500
0.000
4.500
4.500
3.500
15.000
4.500
34.000
27.000
5.000
7.000
1.000
8.000
10.000
10.000
5.000
0.500
16.000
19.350
3.000
6.100
2.600
5.000
2.500
0.039
4052568150020
189458 DFC-6-20-P-A-GF
189458
DFC
6
20
GF
35.000
29.000
17.000
6.500
8.500
22.000
14.000
11.000
12.000
15.000
15.750
8.000
2.000
1.000
26.200
12.800
16.500
22.500
2.000
M2.5
4.000
2.000
M2.5
M2
M2.5
3
M3
9.000
7.000
4.500
0.000
4.500
4.500
3.500
15.000
4.500
34.000
27.000
5.000
7.000
1.000
8.000
10.000
10.000
5.000
0.500
16.000
19.350
3.000
6.100
2.600
5.000
2.500
0.044
4052568150037
189459 DFC-6-25-P-A-GF
189459
DFC
6
25
GF
35.000
29.000
17.000
6.500
8.500
22.000
14.000
11.000
12.000
15.000
15.750
8.000
2.000
1.000
26.200
12.800
16.500
22.500
2.000
M2.5
4.000
2.000
M2.5
M2
M2.5
3
M3
9.000
7.000
4.500
0.000
4.500
4.500
3.500
15.000
4.500
34.000
27.000
5.000
7.000
1.000
8.000
10.000
10.000
5.000
0.500
16.000
19.350
3.000
6.100
2.600
5.000
2.500
0.049
4052568150044
189460 DFC-6-30-P-A-GF
189460
DFC
6
30
GF
35.000
29.000
17.000
6.500
8.500
22.000
14.000
11.000
12.000
15.000
15.750
8.000
2.000
1.000
26.200
12.800
16.500
22.500
2.000
M2.5
4.000
2.000
M2.5
M2
M2.5
3
M3
9.000
7.000
4.500
0.000
4.500
4.500
3.500
15.000
4.500
34.000
27.000
5.000
7.000
1.000
8.000
10.000
10.000
5.000
0.500
16.000
19.350
3.000
6.100
2.600
5.000
2.500
0.055
4052568150051
189461 DFC-6-5-P-A-KF
189461
DFC
6
5
KF
35.000
29.000
17.000
6.500
8.500
22.000
14.000
11.000
12.000
15.000
15.750
8.000
2.000
1.000
26.200
12.800
16.500
22.500
2.000
M2.5
4.000
2.000
M2.5
M2
M2.5
3
M3
9.000
7.000
4.500
0.000
4.500
4.500
3.500
15.000
4.500
34.000
27.000
5.000
7.000
1.000
8.000
10.000
10.000
5.000
0.500
16.000
19.350
3.000
6.100
2.600
5.000
2.500
0.028
4052568150068
189462 DFC-6-10-P-A-KF
189462
DFC
6
10
KF
35.000
29.000
17.000
6.500
8.500
22.000
14.000
11.000
12.000
15.000
15.750
8.000
2.000
1.000
26.200
12.800
16.500
22.500
2.000
M2.5
4.000
2.000
M2.5
M2
M2.5
3
M3
9.000
7.000
4.500
0.000
4.500
4.500
3.500
15.000
4.500
34.000
27.000
5.000
7.000
1.000
8.000
10.000
10.000
5.000
0.500
16.000
19.350
3.000
6.100
2.600
5.000
2.500
0.034
4052568150075
189463 DFC-6-15-P-A-KF
189463
DFC
6
15
KF
35.000
29.000
17.000
6.500
8.500
22.000
14.000
11.000
12.000
15.000
15.750
8.000
2.000
1.000
26.200
12.800
16.500
22.500
2.000
M2.5
4.000
2.000
M2.5
M2
M2.5
3
M3
9.000
7.000
4.500
0.000
4.500
4.500
3.500
15.000
4.500
34.000
27.000
5.000
7.000
1.000
8.000
10.000
10.000
5.000
0.500
16.000
19.350
3.000
6.100
2.600
5.000
2.500
0.039
4052568150082
189464 DFC-6-20-P-A-KF
189464
DFC
6
20
KF
35.000
29.000
17.000
6.500
8.500
22.000
14.000
11.000
12.000
15.000
15.750
8.000
2.000
1.000
26.200
12.800
16.500
22.500
2.000
M2.5
4.000
2.000
M2.5
M2
M2.5
3
M3
9.000
7.000
4.500
0.000
4.500
4.500
3.500
15.000
4.500
34.000
27.000
5.000
7.000
1.000
8.000
10.000
10.000
5.000
0.500
16.000
19.350
3.000
6.100
2.600
5.000
2.500
0.044
4052568150099
189465 DFC-6-25-P-A-KF
189465
DFC
6
25
KF
35.000
29.000
17.000
6.500
8.500
22.000
14.000
11.000
12.000
15.000
15.750
8.000
2.000
1.000
26.200
12.800
16.500
22.500
2.000
M2.5
4.000
2.000
M2.5
M2
M2.5
3
M3
9.000
7.000
4.500
0.000
4.500
4.500
3.500
15.000
4.500
34.000
27.000
5.000
7.000
1.000
8.000
10.000
10.000
5.000
0.500
16.000
19.350
3.000
6.100
2.600
5.000
2.500
0.049
4052568150105
189466 DFC-6-30-P-A-KF
189466
DFC
6
30
KF
35.000
29.000
17.000
6.500
8.500
22.000
14.000
11.000
12.000
15.000
15.750
8.000
2.000
1.000
26.200
12.800
16.500
22.500
2.000
M2.5
4.000
2.000
M2.5
M2
M2.5
3
M3
9.000
7.000
4.500
0.000
4.500
4.500
3.500
15.000
4.500
34.000
27.000
5.000
7.000
1.000
8.000
10.000
10.000
5.000
0.500
16.000
19.350
3.000
6.100
2.600
5.000
2.500
0.055
4052568150112
189467 DFC-10-5-P-A-GF
189467
DFC
10
5
GF
48.000
43.000
21.500
10.000
9.500
32.000
17.500
16.000
15.500
20.000
20.500
10.000
2.000
1.000
33.000
18.000
21.700
29.300
3.200
M4
5.800
2.000
M3
M2
M4
5
M5
13.000
11.000
6.500
8.000
6.500
2.500
5.500
19.000
5.500
48.000
40.000
6.000
8.000
1.000
10.000
20.000
13.000
5.000
1.000
22.200
25.600
4.000
9.600
2.600
3.000
3.000
0.091
4052568150129
189468 DFC-10-10-P-A-GF
189468
DFC
10
10
GF
48.000
43.000
21.500
10.000
9.500
32.000
17.500
16.000
15.500
20.000
20.500
10.000
2.000
1.000
33.000
18.000
21.700
29.300
3.200
M4
5.800
2.000
M3
M2
M4
5
M5
13.000
11.000
6.500
8.000
6.500
2.500
5.500
19.000
5.500
48.000
40.000
6.000
8.000
1.000
10.000
20.000
13.000
5.000
1.000
22.200
25.600
4.000
9.600
2.600
3.000
3.000
0.100
4052568150136
189469 DFC-10-15-P-A-GF
189469
DFC
10
15
GF
48.000
43.000
21.500
10.000
9.500
32.000
17.500
16.000
15.500
20.000
20.500
10.000
2.000
1.000
33.000
18.000
21.700
29.300
3.200
M4
5.800
2.000
M3
M2
M4
5
M5
13.000
11.000
6.500
8.000
6.500
2.500
5.500
19.000
5.500
48.000
40.000
6.000
8.000
1.000
10.000
20.000
13.000
5.000
1.000
22.200
25.600
4.000
9.600
2.600
3.000
3.000
0.108
4052568150143
189470 DFC-10-20-P-A-GF
189470
DFC
10
20
GF
48.000
43.000
21.500
10.000
9.500
32.000
17.500
16.000
15.500
20.000
20.500
10.000
2.000
1.000
33.000
18.000
21.700
29.300
3.200
M4
5.800
2.000
M3
M2
M4
5
M5
13.000
11.000
6.500
8.000
6.500
2.500
5.500
19.000
5.500
48.000
40.000
6.000
8.000
1.000
10.000
20.000
13.000
5.000
1.000
22.200
25.600
4.000
9.600
2.600
3.000
3.000
0.117
4052568150150
189471 DFC-10-25-P-A-GF
189471
DFC
10
25
GF
48.000
43.000
21.500
10.000
9.500
32.000
17.500
16.000
15.500
20.000
20.500
10.000
2.000
1.000
33.000
18.000
21.700
29.300
3.200
M4
5.800
2.000
M3
M2
M4
5
M5
13.000
11.000
6.500
8.000
6.500
2.500
5.500
19.000
5.500
48.000
40.000
6.000
8.000
1.000
10.000
20.000
13.000
5.000
1.000
22.200
25.600
4.000
9.600
2.600
3.000
3.000
0.125
4052568150167
189472 DFC-10-30-P-A-GF
189472
DFC
10
30
GF
48.000
43.000
21.500
10.000
9.500
32.000
17.500
16.000
15.500
20.000
20.500
10.000
2.000
1.000
33.000
18.000
21.700
29.300
3.200
M4
5.800
2.000
M3
M2
M4
5
M5
13.000
11.000
6.500
8.000
6.500
2.500
5.500
19.000
5.500
48.000
40.000
6.000
8.000
1.000
10.000
20.000
13.000
5.000
1.000
22.200
25.600
4.000
9.600
2.600
3.000
3.000
0.134
4052568150174
189473 DFC-10-5-P-A-KF
189473
DFC
10
5
KF
48.000
43.000
21.500
10.000
9.500
32.000
17.500
16.000
15.500
20.000
20.500
10.000
2.000
1.000
33.000
18.000
21.700
29.300
3.200
M4
5.800
2.000
M3
M2
M4
5
M5
13.000
11.000
6.500
8.000
6.500
2.500
5.500
19.000
5.500
48.000
40.000
6.000
8.000
1.000
10.000
20.000
13.000
5.000
1.000
22.200
25.600
4.000
9.600
2.600
3.000
3.000
0.091
4052568150181
189474 DFC-10-10-P-A-KF
189474
DFC
10
10
KF
48.000
43.000
21.500
10.000
9.500
32.000
17.500
16.000
15.500
20.000
20.500
10.000
2.000
1.000
33.000
18.000
21.700
29.300
3.200
M4
5.800
2.000
M3
M2
M4
5
M5
13.000
11.000
6.500
8.000
6.500
2.500
5.500
19.000
5.500
48.000
40.000
6.000
8.000
1.000
10.000
20.000
13.000
5.000
1.000
22.200
25.600
4.000
9.600
2.600
3.000
3.000
0.100
4052568150198
189475 DFC-10-15-P-A-KF
189475
DFC
10
15
KF
48.000
43.000
21.500
10.000
9.500
32.000
17.500
16.000
15.500
20.000
20.500
10.000
2.000
1.000
33.000
18.000
21.700
29.300
3.200
M4
5.800
2.000
M3
M2
M4
5
M5
13.000
11.000
6.500
8.000
6.500
2.500
5.500
19.000
5.500
48.000
40.000
6.000
8.000
1.000
10.000
20.000
13.000
5.000
1.000
22.200
25.600
4.000
9.600
2.600
3.000
3.000
0.108
4052568150204
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성