피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
MPPE - 비례 압력 밸브
Festo
제품
밸브
비례 제어 밸브
비례 압력 조절기
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts_cat/valves/prop/p_press/mppe.prj},{NB=161169 MPPE-3-1/4-1-420-B},{TNR=161169},{TYP=MPPE-3-1/4-1-420-B},{B=48.000},{B1=38.000},{D=4.700},{D1=G 1/4},{D1P=13.157},{KDR1=11.445},{H=140.700},{H1=130.700},{H2=63.300},{H3=25.300},{H4=34.800},{H5=13.800},{H6=5.000},{L=62.000},{L1=30.000},{VERS=1},{CNSMASSEXACT=0.118},{GTIN=4052568128425}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
ⁿ/ₐ
B
길이
[mm]
B1
길이
[mm]
D
직경
[mm]
D1
나사산
ⁿ/ₐ
H
높이
[mm]
H1
높이
[mm]
H2
높이
[mm]
H3
높이
[mm]
H4
높이
[mm]
H5
높이
[mm]
H6
높이
[mm]
L
길이
[mm]
L1
길이
[mm]
CNSMASSEXACT
중량
[kg]
GTIN
ⁿ/ₐ
161160 MPPE-3-1/8-1-010-B
161160
MPPE-3-1/8-1-010-B
38.000
0.000
4.500
G 1/8
129.100
119.100
60.200
18.800
26.800
9.300
4.000
62.000
34.000
0.710
4052568128357
164315 MPPE-3-1/8-2,5-010...
164315
MPPE-3-1/8-2,5-010-B
38.000
0.000
4.500
G 1/8
129.100
119.100
60.200
18.800
26.800
9.300
4.000
62.000
34.000
0.710
4052568137090
161161 MPPE-3-1/8-6-010-B
161161
MPPE-3-1/8-6-010-B
38.000
0.000
4.500
G 1/8
129.100
119.100
60.200
18.800
26.800
9.300
4.000
62.000
34.000
0.710
4052568128364
161162 MPPE-3-1/8-10-010-...
161162
MPPE-3-1/8-10-010-B
38.000
0.000
4.500
G 1/8
129.100
119.100
60.200
18.800
26.800
9.300
4.000
62.000
34.000
0.710
4052568128371
161163 MPPE-3-1/8-1-420-B
161163
MPPE-3-1/8-1-420-B
38.000
0.000
4.500
G 1/8
129.100
119.100
60.200
18.800
26.800
9.300
4.000
62.000
34.000
0.710
4052568128388
164316 MPPE-3-1/8-2,5-420...
164316
MPPE-3-1/8-2,5-420-B
38.000
0.000
4.500
G 1/8
129.100
119.100
60.200
18.800
26.800
9.300
4.000
62.000
34.000
0.710
4052568137106
161164 MPPE-3-1/8-6-420-B
161164
MPPE-3-1/8-6-420-B
38.000
0.000
4.500
G 1/8
129.100
119.100
60.200
18.800
26.800
9.300
4.000
62.000
34.000
0.710
4052568128395
161165 MPPE-3-1/8-10-420-...
161165
MPPE-3-1/8-10-420-B
38.000
0.000
4.500
G 1/8
129.100
119.100
60.200
18.800
26.800
9.300
4.000
62.000
34.000
0.710
4052568128401
164330 MPPE-3-1/8-...-B
164330
MPPE-3-1/8-...-B
38.000
0.000
4.500
G 1/8
129.100
119.100
60.200
18.800
26.800
9.300
4.000
62.000
34.000
0.710
4052568137151
161166 MPPE-3-1/4-1-010-B
161166
MPPE-3-1/4-1-010-B
48.000
38.000
4.700
G 1/4
140.700
130.700
63.300
25.300
34.800
13.800
5.000
62.000
30.000
0.920
4052568128418
164317 MPPE-3-1/4-2,5-010...
164317
MPPE-3-1/4-2,5-010-B
48.000
38.000
4.700
G 1/4
140.700
130.700
63.300
25.300
34.800
13.800
5.000
62.000
30.000
0.920
4052568137113
161167 MPPE-3-1/4-6-010-B
161167
MPPE-3-1/4-6-010-B
48.000
38.000
4.700
G 1/4
140.700
130.700
63.300
25.300
34.800
13.800
5.000
62.000
30.000
0.920
4052568004521
161168 MPPE-3-1/4-10-010-...
161168
MPPE-3-1/4-10-010-B
48.000
38.000
4.700
G 1/4
140.700
130.700
63.300
25.300
34.800
13.800
5.000
62.000
30.000
0.920
4052568012274
161169 MPPE-3-1/4-1-420-B
161169
MPPE-3-1/4-1-420-B
48.000
38.000
4.700
G 1/4
140.700
130.700
63.300
25.300
34.800
13.800
5.000
62.000
30.000
0.118
4052568128425
164318 MPPE-3-1/4-2,5-420...
164318
MPPE-3-1/4-2,5-420-B
48.000
38.000
4.700
G 1/4
140.700
130.700
63.300
25.300
34.800
13.800
5.000
62.000
30.000
0.920
4052568137120
161170 MPPE-3-1/4-6-420-B
161170
MPPE-3-1/4-6-420-B
48.000
38.000
4.700
G 1/4
140.700
130.700
63.300
25.300
34.800
13.800
5.000
62.000
30.000
0.920
4052568012281
161171 MPPE-3-1/4-10-420-...
161171
MPPE-3-1/4-10-420-B
48.000
38.000
4.700
G 1/4
140.700
130.700
63.300
25.300
34.800
13.800
5.000
62.000
30.000
0.920
4052568012298
164331 MPPE-3-1/4-...-B
164331
MPPE-3-1/4-...-B
48.000
38.000
4.700
G 1/4
140.700
130.700
63.300
25.300
34.800
13.800
5.000
62.000
30.000
0.920
4052568137168
161172 MPPE-3-1/2-1-010-B
161172
MPPE-3-1/2-1-010-B
76.000
38.000
7.000
G 1/2
194.600
184.600
117.500
53.000
74.000
32.000
18.000
86.000
50.000
2.400
4052568128432
164319 MPPE-3-1/2-2,5-010...
164319
MPPE-3-1/2-2,5-010-B
76.000
38.000
7.000
G 1/2
194.600
184.600
117.500
53.000
74.000
32.000
18.000
86.000
50.000
2.400
4052568137137
161173 MPPE-3-1/2-6-010-B
161173
MPPE-3-1/2-6-010-B
76.000
38.000
7.000
G 1/2
194.600
184.600
117.500
53.000
74.000
32.000
18.000
86.000
50.000
2.400
4052568012304
161174 MPPE-3-1/2-10-010-...
161174
MPPE-3-1/2-10-010-B
76.000
38.000
7.000
G 1/2
194.600
184.600
117.500
53.000
74.000
32.000
18.000
86.000
50.000
2.400
4052568012311
161175 MPPE-3-1/2-1-420-B
161175
MPPE-3-1/2-1-420-B
76.000
38.000
7.000
G 1/2
194.600
184.600
117.500
53.000
74.000
32.000
18.000
86.000
50.000
2.400
4052568128449
164320 MPPE-3-1/2-2,5-420...
164320
MPPE-3-1/2-2,5-420-B
76.000
38.000
7.000
G 1/2
194.600
184.600
117.500
53.000
74.000
32.000
18.000
86.000
50.000
2.400
4052568137144
161176 MPPE-3-1/2-6-420-B
161176
MPPE-3-1/2-6-420-B
76.000
38.000
7.000
G 1/2
194.600
184.600
117.500
53.000
74.000
32.000
18.000
86.000
50.000
2.400
4052568012328
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성