피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
QS-VO-R - 원터치 피팅
Festo
제품
공압 피팅 시스템
피팅
Push-in 피팅
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts_cat/p_fitting/fittings/push-in/qs_vo_r.prj},{NB=160506 QS-V0-3/8-8},{TNR=160506},{TYP=QS-V0-3/8-8},{D1=R3/8},{NENN=7.000},{D2=8.000},{D5=16.000},{L1=30.700},{L2=12.000},{L3=24.400},{SW=17.000},{T1=23.400},{T2=17.500},{CNSMASSEXACT=0.0250},{NDR=16.662},{D3=10.000},{GTIN=4052568035556}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
D1
나사산
ⁿ/ₐ
NENN
공칭 사이즈
[mm]
D2
튜브 외경
[mm]
D5
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
SW
플랫 전체 폭
[mm]
T1
깊이
[mm]
T2
깊이
[mm]
CNSMASSEXACT
중량
[kg]
GTIN
ⁿ/ₐ
132888 QS-V0-1/8-4
132888
QS-V0-1/8-4
R1/8
3.000
4.000
12.000
26.100
8.000
22.100
10.000
20.000
15.000
0.0079
4052568028428
160500 QS-V0-1/8-6
160500
QS-V0-1/8-6
R1/8
5.000
6.000
14.000
27.400
8.000
23.400
12.000
22.100
16.500
0.0087
4052568035495
160502 QS-V0-1/4-6
160502
QS-V0-1/4-6
R1/4
5.000
6.000
14.000
28.800
11.000
22.700
14.000
22.100
16.500
0.0150
4052568035518
160501 QS-V0-1/8-8
160501
QS-V0-1/8-8
R1/8
6.000
8.000
16.000
33.100
8.000
29.100
14.000
23.400
17.500
0.0140
4052568035501
160503 QS-V0-1/4-8
160503
QS-V0-1/4-8
R1/4
7.000
8.000
16.000
31.800
11.000
25.800
14.000
23.400
17.500
0.0150
4052568035525
160506 QS-V0-3/8-8
160506
QS-V0-3/8-8
R3/8
7.000
8.000
16.000
30.700
12.000
24.400
17.000
23.400
17.500
0.0250
4052568035556
160504 QS-V0-1/4-10
160504
QS-V0-1/4-10
R1/4
8.500
10.000
19.000
35.000
11.000
29.000
17.000
25.900
20.000
0.0200
4052568035532
160507 QS-V0-3/8-10
160507
QS-V0-3/8-10
R3/8
9.000
10.000
19.000
34.500
12.000
28.200
17.000
25.900
20.000
0.0250
4052568035563
160509 QS-V0-1/2-10
160509
QS-V0-1/2-10
R1/2
9.000
10.000
19.000
35.600
15.000
27.400
21.000
25.900
20.000
0.0460
4052568035587
160505 QS-V0-1/4-12
160505
QS-V0-1/4-12
R1/4
8.500
12.000
22.000
40.900
11.000
34.900
21.000
28.300
23.300
0.0280
4052568035549
160508 QS-V0-3/8-12
160508
QS-V0-3/8-12
R3/8
11.000
12.000
22.000
36.900
12.000
30.600
21.000
28.300
23.300
0.0310
4052568035570
160510 QS-V0-1/2-12
160510
QS-V0-1/2-12
R1/2
11.000
12.000
22.000
38.900
15.000
30.700
21.000
28.300
23.300
0.0450
4052568035594
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성