피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Milwaukee Valve
생성됨: 05.04.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Milwaukee Valve
1570CB2, 3070CB2 - Cast Steel Check Valve, Class 150 and Class 300
Milwaukee Valve
Cast Steel Valves
Checks
Powered by
CAD모델 선택
{milwaukeevalve/cast_steel_valves/checks/1570cb2_3070cb2_asmtab.prj},{NB=1570CB2-120},{VS=12.00000000},{VSPN=120},{CLASS=1},{K=0.118},{WT1570=474},{WT3070=755},{LOD=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
LINA
BOM
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
VS
Valve Size
[인치]
DD
d Line Flange Hole Dia.
[인치]
GG
g Line Flange Raised Face Dia.
[인치]
C
[인치]
D
D Line Flange Dia.
[인치]
AA
a
[인치]
TT
t
[인치]
N
n - Ø
ⁿ/ₐ
L
L Face to Face
[인치]
K
[인치]
H
Height
[인치]
WT
Weight
[lbs.]
1570CB2-020
1570CB2-020
2
2.000
3.622
4.744
5.984
0.343
0.689
4-19
8.000
0.079
5.630
18.1
1570CB2-025
1570CB2-025
2 1/2
2.500
4.134
5.492
7.008
0.374
0.768
4-19
8.500
0.079
6.496
33.3
1570CB2-030
1570CB2-030
3
3.000
5.000
6.004
7.480
0.406
0.807
4-19
9.500
0.079
6.772
43
1570CB2-040
1570CB2-040
4
4.000
6.181
7.500
9.016
0.437
0.945
8-19
11.500
0.079
7.717
68.3
1570CB2-050
1570CB2-050
5
5.000
7.323
8.504
10.000
0.453
0.945
8-22
13.000
0.079
8.465
79.9
1570CB2-060
1570CB2-060
6
6.000
8.504
9.508
10.984
0.469
1.024
8-22
14.000
0.079
9.094
113.1
1570CB2-080
1570CB2-080
8
8.000
10.630
11.752
13.504
0.500
1.142
8-22
19.500
0.079
10.472
213.4
1570CB2-100
1570CB2-100
10
10.000
12.756
14.252
15.984
0.563
1.220
12-25
24.500
0.079
11.969
325.4
1570CB2-120
1570CB2-120
12
12.000
15.000
17.008
19.016
0.626
1.260
12-25
27.500
0.118
13.780
474
1570CB2-140
1570CB2-140
14
13.267
16.260
18.740
20.984
0.657
1.378
12-29
31.000
0.118
14.961
612
1570CB2-160
1570CB2-160
16
15.236
18.504
21.260
23.504
0.689
1.457
16-29
34.000
0.118
16.772
828
1570CB2-180
1570CB2-180
18
17.244
20.984
22.756
25.000
0.720
1.575
16-32
38.500
0.118
17.559
1008
1570CB2-200
1570CB2-200
20
19.251
22.992
25.000
27.520
0.748
1.693
20-32
38.500
0.118
19.016
1235
1570CB2-220
1570CB2-220
22
21.259
25.236
27.244
29.528
0.791
1.811
20-35
42.000
0.118
20.669
1563
1570CB2-240
1570CB2-240
24
23.267
27.244
29.508
32.008
0.811
1.890
20-35
51.000
0.118
21.890
1876
1570CB2-260
1570CB2-260
26
25.236
29.488
31.752
34.252
0.854
2.677
24-35
51.000
0.118
23.386
2199
1570CB2-280
1570CB2-280
28
27.244
31.496
33.996
36.417
0.886
2.835
28-35
57.000
0.118
25.630
2617
1570CB2-300
1570CB2-300
30
29.251
33.740
36.004
38.780
0.917
2.953
28-35
60.000
0.118
28.937
3494
1570CB2-320
1570CB2-320
32
30.669
35.984
38.504
41.732
0.949
3.189
28-41
77.000
0.118
31.181
4288
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
HP Series - High Performance Butterfly Valves
Milwaukee Valve
06.03.2024
30 Series - 3-Piece Full Port Ball Valve
Milwaukee Valve
06.03.2024
C Series - Iron Butterfly Valve
Milwaukee Valve
06.03.2024
1560CB2, 3060CB2 - Cast Steel Globes, Class 150 and Class 300
Milwaukee Valve
06.03.2024
1550CB2, 3050CB2 - Cast Steel Gates, Class 150 and Class 300
Milwaukee Valve
06.03.2024
F20 Series - 2 Piece Full Port Flanged Ball Valve
Milwaukee Valve
06.03.2024
F90/91 Series - Unibody Standard Port Flanged Ball Valve
Milwaukee Valve
06.03.2024
1141 - Bronze Gate Valves
Milwaukee Valve
06.03.2024
UPGG-245EUPGG-245E 245EEE - UPGG-245E butterfly grooved end
Milwaukee Valve
06.03.2024
BA 100 - Ball Valves
Milwaukee Valve
06.03.2024
502 Series - Bronze Globe Valves
Milwaukee Valve
06.03.2024
20/22 Series - Ball Valves
Milwaukee Valve
06.03.2024
STAAL 100 AKK/AKKS - Swing check valves with bolted cover
KSB
11.04.2024
BA260 Series - Stainless Steel Ball Valve
Milwaukee Valve
06.03.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성