피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Wippermann
생성됨: 19.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Wippermann
Straight attachments, one side - Type D RF straight attachments, one side
Wippermann
Attachments for Roller Chains
Simplex roller chains according to ISO 606 (European type)
Single hole bent and straight attachments
Type D - straight attachments, one side
Powered by
CAD모델 선택
{wippermann/anbauteile_fuer_rollenketten/er_nach_iso606_eb/winkel_und_flachlaschen/form_d_einseitige_flachlasche/form_d_einseitige_flachlasche_rf.prj},{NB=1341 0332 1301},{CNSORDERNO=1341 0332 1301},{INFO=PDF Katalog},{AUS=Standardkette RF},{WIP=332 RF},{ISO=-},{P=12.700},{B1=4.88},{B2=7.20},{B3=7.33},{D1=7.75},{D2=3.66},{G=9.9},{L1=11.2},{M1=10.5},{DL=3.5},{S=0.95},{LF=11.5},{HF=17.7},{ECLASS=23-17-04-06},{ZTNR=73151190},{SA=0.95},{AUSVIS=Standardkette RF}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
CNSORDERNO
Article number
ⁿ/ₐ
AUS
Version
ⁿ/ₐ
WIP
Wip
ⁿ/ₐ
ISO
ⁿ/ₐ
P
Pitch
[mm]
B1
Inner width min.
[mm]
B2
Inner link width max.
[mm]
B3
Outer plate width min.
[mm]
D1
Roller Ø max.
[mm]
D2
Pin Ø max.
[mm]
G
Plate height max.
[mm]
L1
Width over pin max.
[mm]
M1
Attachment dimension
[mm]
DL
Attachment dimension
[mm]
S
Attachment dimension
[mm]
LF
Attachment dimension
[mm]
HF
Attachment dimension
[mm]
ECLASS
eClass No.
ⁿ/ₐ
ZTNR
Customs Tariff No.
ⁿ/ₐ
1341 0450 1301
1341 0450 1301
Standard chain stainless ...
450 RF
05 B-1
8.000
3.00
4.77
4.90
5.00
2.31
7.1
8.6
8.0
3.2
0.80
7.5
13.0
23-17-04-06
73151190
1341 0455 1301
1341 0455 1301
Standard chain stainless ...
455 RF
06 B-1
9.525
5.72
8.53
8.66
6.35
3.28
8.2
13.5
8.0
3.5
1.25
9.0
13.8
23-17-04-06
73151190
1341 0331 1301
1341 0331 1301
Standard chain stainless ...
331 RF
081
12.700
3.30
5.80
5.93
7.75
3.66
9.9
10.2
10.5
3.5
0.95
11.3
17.7
23-17-04-06
73151190
1341 0332 1301
1341 0332 1301
Standard chain stainless ...
332 RF
-
12.700
4.88
7.20
7.33
7.75
3.66
9.9
11.2
10.5
3.5
0.95
11.5
17.7
23-17-04-06
73151190
1341 0462 1301
1341 0462 1301
Standard chain stainless ...
462 RF
08 B-1
12.700
7.75
11.30
11.43
8.51
4.45
11.8
17.0
12.5
4.5
1.50
14.7
20.3
23-17-04-06
73151190
1341 0501 1301
1341 0501 1301
Standard chain stainless ...
501 RF
10 B-1
15.875
9.65
13.28
13.41
10.16
5.08
14.7
19.6
15.0
5.5
1.70
17.2
26.7
23-17-04-06
73151190
1341 0513 1301
1341 0513 1301
Standard chain stainless ...
513 RF
12 B-1
19.050
11.68
15.62
15.75
12.07
5.72
16.1
22.7
18.5
6.6
1.80
18.7
29.0
23-17-04-06
73151190
1341 0548 1301
1341 0548 1301
Standard chain stainless ...
548 RF
16 B-1
25.400
17.02
25.40
25.60
15.88
8.28
21.0
36.1
25.0
7.5
3.00
28.6
41.5
23-17-04-06
73151190
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성