您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
français
italiano
Nederlands
English
QA認證資訊
目錄: KAISER
Created: 06.09.2017
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
KAISER
1261-18 - Distanzstück 142
KAISER
Installation in concrete constructions
Powered by
CAD模型選擇
{kaiser/betonbau/1261_18.prj},{NB=1261-18(300)},{CNSORDERNO=1261-18},{EF005495=MIN},{EF009918=MIN},{EF003593=MIN},{NO_CU_PER_OU=1},{PRICE_QUANTITY=100},{QUANTITY_MIN=50},{QUANTITY_INTERVAL=50},{CUSTOMS_TARIFF_NUMBER1=39269097},{IDNR=1261-18},{DESCRIPTION_SHORT=Betonbau B² Distanzstück 142 },{DESCRIPTION_LONG=Betonbau B² Distanzstück 142},{INTERNATIONAL_PID=4013456480124},{MANUFACTURER_PID=1261-18},{MANUFACTURER_NAME=KAISER},{MANUFACTURER_TYPE_DESCR=1261-18},{SPECIAL_TREATMENT_CLASS=NONE},{KEYWORD=Distanzstück},{EF000215=sonstige},{EF000003=},{EF001257=},{EF013236=true},{EF000051=},{EF000767=},{EF001187=},{EF013237=-},{EF004471=},{EF000010=},{EF016264=},{EF005802=true},{EF005660=},{EF009204=},{EF016265=},{LOD=300}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
CNSORDERNO
Art. No.
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION_SHORT
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION_LONG
ⁿ/ₐ
INTERNATIONAL_PID
ⁿ/ₐ
MANUFACTURER_PID
ⁿ/ₐ
MANUFACTURER_NAME
ⁿ/ₐ
MANUFACTURER_TYPE_DESCR
ⁿ/ₐ
SPECIAL_TREATMENT_CLASS
ⁿ/ₐ
KEYWORD
ⁿ/ₐ
EF000215
Art des Zubehörs/Ersatzteils
ⁿ/ₐ
EF000003
Montageart
ⁿ/ₐ
EF001257
Werkstoffgüte
ⁿ/ₐ
EF005495
Geeignet für Rohrdurchmesser
[mm]
EF013236
Zubehör
ⁿ/ₐ
EF000051
Form
ⁿ/ₐ
EF000767
Bauform
ⁿ/ₐ
EF009918
Für Rohrdurchmesser nominal
[mm]
EF001187
Mit Deckel
ⁿ/ₐ
EF013237
Ersatzteil
ⁿ/ₐ
EF004471
Ausführung flammwidrig
ⁿ/ₐ
EF000010
Ausführung
ⁿ/ₐ
EF016264
Geeignet für starre Rohre
ⁿ/ₐ
EF005802
Geeignet für Einbaudose
ⁿ/ₐ
EF005660
Biegeverhalten
ⁿ/ₐ
EF009204
Mit drehbarem Ring
ⁿ/ₐ
EF016265
Geeignet für flexible Rohre
ⁿ/ₐ
EF005776
Geeignet für Zentraldose
ⁿ/ₐ
EF006023
Mit Muffe
ⁿ/ₐ
EF016266
Geeignet für biegsame Rohre
ⁿ/ₐ
EF004611
Druckfestigkeitsklasse
ⁿ/ₐ
EF001229
Koppelbar
ⁿ/ₐ
EF004293
Schlagfestigkeit
ⁿ/ₐ
EF000557
Bestückung
ⁿ/ₐ
EF016106
Durchstoßmembran
ⁿ/ₐ
EF007517
Unterputzmontage
ⁿ/ₐ
EF000551
Durchmesser
[mm]
EF003681
Aufputzmontage
ⁿ/ₐ
EF003687
Geeignet zur Installation auf Holz
ⁿ/ₐ
EF003688
Geeignet für Hohlwandinstallation
ⁿ/ₐ
EF003682
Geeignet für Betoninstallation
ⁿ/ₐ
EF001131
Innentiefe
[mm]
EF003683
Maschinen und Anlageninstallation
ⁿ/ₐ
EF003685
Unterflurinstallation (Estrich)
ⁿ/ₐ
EF004702
Für Anzahl Geräteeinsätze
ⁿ/ₐ
EF003686
Installation im Freien
ⁿ/ₐ
EF004508
Befestigung der Geräte
ⁿ/ₐ
EF003689
Geeignet zur Verlegung im Erdreich
ⁿ/ₐ
EF005066
Mit Schrauben
ⁿ/ₐ
EF000065
Innendurchmesser
[mm]
EF009763
Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung
ⁿ/ₐ
EF000015
Außendurchmesser
[mm]
EF009206
Gehäusedurchführung durch Dichtmembran
ⁿ/ₐ
EF002393
Betriebstemperatur
[°C]
EF009207
Gehäusedurchführung durch Rohrstutzen
ⁿ/ₐ
EF007856
Hochgleitfähige Innenschicht
ⁿ/ₐ
EF009208
Gehäusedurchführung durch Stufenmembran
ⁿ/ₐ
EF013724
Mit Meter-Anzeige
ⁿ/ₐ
EF005496
Für Rohrdurchmesser
ⁿ/ₐ
EF000116
RAL-Nummer
ⁿ/ₐ
EF005657
Rohrarretierung
ⁿ/ₐ
EF009209
Rohrverriegelung optional
ⁿ/ₐ
EF005604
Einführung von hinten
ⁿ/ₐ
EF003593
Anzahl der Einführungen
ⁿ/ₐ
EF002169
Werkstoff
ⁿ/ₐ
EF000025
Halogenfrei
ⁿ/ₐ
EF000139
Oberflächenschutz
ⁿ/ₐ
EF000007
Farbe
ⁿ/ₐ
EF005474
Schutzart (IP)
ⁿ/ₐ
EF009212
Ausführung Deckel
ⁿ/ₐ
EF011401
Transparenter Deckel
ⁿ/ₐ
EF004586
Deckelbefestigung
ⁿ/ₐ
EF001454
Plombierbar
ⁿ/ₐ
EF001613
Funktionserhalt
ⁿ/ₐ
EF005032
Mit Abschirmung
ⁿ/ₐ
EF005430
Luftdicht
ⁿ/ₐ
EF001438
Länge
[mm]
EF004969
Max. Leiterquerschnitt
[mm²]
EF000008
Breite
[mm]
EF015116
Geeignet für Wand-/Plattendicke
[mm]
EF004902
Leuchtenhakenbefestigung
ⁿ/ₐ
EF008016
Polzahl der Klemme
ⁿ/ₐ
EF009210
Anzahl der mitgelieferten Tüllen
ⁿ/ₐ
EF008076
Stutzen
ⁿ/ₐ
EF007889
Klemme lagefixiert
ⁿ/ₐ
EF005060
Mit Nagellaschen
ⁿ/ₐ
EF011959
Schutzart (NEMA)
ⁿ/ₐ
EF005466
Geeignet für Kabeldurchmesser
[mm]
EF006205
Spezielle Anwendung
ⁿ/ₐ
EF005457
Tiefe
[mm]
ORDER_UNIT
ⁿ/ₐ
CONTENT_UNIT
ⁿ/ₐ
NO_CU_PER_OU
ⁿ/ₐ
PRICE_QUANTITY
ⁿ/ₐ
QUANTITY_MIN
ⁿ/ₐ
QUANTITY_INTERVAL
ⁿ/ₐ
CUSTOMS_TARIFF_NUMBER1
ⁿ/ₐ
CUSTOMS_TARIFF_COUNTRIES1
ⁿ/ₐ
COUNTRY_OF_ORIGIN
ⁿ/ₐ
1261-18(300)
1261-18
Betonbau B² Distanzstück ...
Betonbau B² Distanzstück ...
4013456480124
1261-18
KAISER
1261-18
NONE
Distanzstück
sonstige
true
-
true
true
C62
C62
1
100
50
50
39269097
DE
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表