피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: Tria2000
생성됨: 20.04.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Tria2000
Vibration Damping Mount Rubber FF
Tria2000
Mount Rubber
Powered by
CAD모델 선택
{tria2000/supporti_antivibranti/ff.prj},{NB=12250308},{CODE=12250308},{A=50},{B=30},{C=8},{WEIGHT=130},{MES=NR/SBR},{DUR=60 SH +/- 5},{VITE=Zincata Bianca},{PIATTO=Zincata Bianca}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
AXBCXD
AxB C
ⁿ/ₐ
WEIGHT
Load
[Kg]
MES
Rubber
ⁿ/ₐ
DUR
Hardness
ⁿ/ₐ
VITE
Screw
ⁿ/ₐ
PIATTO
Plated
ⁿ/ₐ
1221515
1221515
MF 15x15 M4
12
NR/SBR
60 SH +/- 5
Zinc White
Zinc White
1221520
1221520
MF 15x20 M4
9
NR/SBR
60 SH +/- 5
Zinc White
Zinc White
12215205
12215205
MF 15x20 M5
9
NR/SBR
60 SH +/- 5
Zinc White
Zinc White
12215255
12215255
MF 15x25 M5
8
NR/SBR
60 SH +/- 5
Zinc White
Zinc White
1222010
1222010
MF 20x10 M6
22
NR/SBR
60 SH +/- 5
Zinc White
Zinc White
1222015
1222015
MF 20x15 M6
21
NR/SBR
60 SH +/- 5
Zinc White
Zinc White
1222020
1222020
MF 20x20 M6
19
NR/SBR
60 SH +/- 5
Zinc White
Zinc White
1222025
1222025
MF 20x25 M6
18
NR/SBR
60 SH +/- 5
Zinc White
Zinc White
12220308
12220308
MF 20x30 M6
16
NR/SBR
60 SH +/- 5
Zinc White
Zinc White
1222520
1222520
MF 25x20 M6
35
NR/SBR
60 SH +/- 5
Zinc White
Zinc White
1222525
1222525
MF 25x25 M6
34
NR/SBR
60 SH +/- 5
Zinc White
Zinc White
1222530
1222530
MF 25x30 M6
35
NR/SBR
60 SH +/- 5
Zinc White
Zinc White
12225308
12225308
MF 25x30 M8
35
NR/SBR
60 SH +/- 5
Zinc White
Zinc White
1223015
1223015
MF 30x15 M8
55
NR/SBR
60 SH +/- 5
Zinc White
Zinc White
12230206
12230206
MF 30x20 M6
50
NR/SBR
60 SH +/- 5
Zinc White
Zinc White
12230256
12230256
MF 30x25 M6
47
NR/SBR
60 SH +/- 5
Zinc White
Zinc White
1223025
1223025
MF 30x25 M8
47
NR/SBR
60 SH +/- 5
Zinc White
Zinc White
132303010
132303010
MF 30x30 M10
42
NR/SBR
60 SH +/- 5
Zinc White
Zinc White
1223030
1223030
MF 30x30 M8
33
NR/SBR
60 SH +/- 5
Zinc White
Zinc White
1223040
1223040
MF 30x40 M8
30
NR/SBR
60 SH +/- 5
Zinc White
Zinc White
1223535
1223535
MF 35x35 M8
45
NR/SBR
60 SH +/- 5
Zinc White
Zinc White
12235408
12235408
MF 35x40 M8
40
NR/SBR
60 SH +/- 5
Zinc White
Zinc White
1224020
1224020
MF 40x20 M8
95
NR/SBR
60 SH +/- 5
Zinc White
Zinc White
1224025
1224025
MF 40x25 M8
87
NR/SBR
60 SH +/- 5
Zinc White
Zinc White
122403010
122403010
MF 40x30 M10
80
NR/SBR
60 SH +/- 5
Zinc White
Zinc White
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Vibration Damping Mount Rubber PF
Tria2000
30.05.2024
Vibration Damping Mount Rubber MF
Tria2000
30.05.2024
DVL.1 - ELESA-Rubber buffers
Elesa
26.09.2023
Vibration Damping Mount Rubber PM
Tria2000
30.05.2024
DVA.3 - Vibration-damping elements
Elesa
01.07.2024
C-DD - Economy Antivibration Rubbers - Both Ends Tapped
Misumi
29.05.2023
DVA 7 - ELESA-Vibration damping elements
Elesa
01.07.2024
Vibration Damping Mount Rubber Hourglass
Tria2000
26.05.2023
GN 351 - Rubber buffers, Type EE, with 2 female threads
Ganter
19.06.2024
DVA 2 - Vibration-damping elements
Elesa+Ganter
21.06.2024
Vibration Damping Bell with nut Rubber
Tria2000
26.05.2023
ACFF - Antivibrante cilindrico.
GAMM
05.05.2022
DVA.5 - Vibration-damping elements
Elesa
01.07.2024
DVA 1 - Vibration-damping elements
Elesa+Ganter
21.06.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성