피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: MÄDLER
생성됨: 06.03.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
Pictures for product configuration included
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-KR-ZRF-06B-2-C45 - Double-Strand Sprockets ZRF, Teeth Hardened, ISO 06 B-2, Pitch 3/8 x 7/32“
MÄDLER
Drive Element
Sprockets, Spare Chain and Chain Wheel for Spare chain
Double-Strand Sprockets
Double-Strand Sprockets ZRF, ready-to-install
Powered by
CAD모델 선택
{maedler/antriebselemente/kettenraeder_u_rsk_din766_u_haspelraeder/zweifach-kettenraeder/kettenraeder_zrf_fertigbearbeitet/zrf_06-b2.prj},{NB=12181812},{ARTNR=12181812},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl},{MAT=Stahl C45, Verzahnung induktiv gehärtet (ca. HRC 50)},{DINISO=ISO 06 B-2},{AUSF=ZRF - A / einbaufertig},{Z=18},{B=12},{DA=58.3},{D=54.85},{ND=43},{L=38},{K=4},{T2=1.8},{M=M3},{GEW=0.363},{RD=6.35},{B1=5.2},{B2=15.4},{C=1.0},{R3=10},{DZ=43.0},{MM=3},{MK=2.46},{BF=0.0},{RF=0.5},{TYP=0},{CTN=84839089}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ARTNR
Product No.
ⁿ/ₐ
MATK
Material Short description
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
DINISO
DIN ISO 606 - Designation
ⁿ/ₐ
AUSF
Version
ⁿ/ₐ
Z
Number of teeth
ⁿ/ₐ
B
Bore B - H7
[mm]
DA
da
[mm]
D
d
[mm]
ND
[mm]
L
[mm]
K
K - H9
[mm]
T2
[mm]
M
[mm]
GEW
approx. Weight
[kg]
RF
Radius / chamfer
[mm]
CTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
12181110
12181110
Steel
Steel C45, Teeth inductio...
ISO 06 B-2
ZRF - A / ready to instal...
11
10
37.0
33.80
24
35
3
1.4
M3
0.087
0.5
84839089
12181112
12181112
Steel
Steel C45, Teeth inductio...
ISO 06 B-2
ZRF - B / ready to instal...
11
12
37.0
33.80
26
35
4
1.8
M3
0.087
0.5
84839089
12181114
12181114
Steel
Steel C45, Teeth inductio...
ISO 06 B-2
ZRF - B / ready to instal...
11
14
37.0
33.80
29
35
5
2.3
M4
0.087
0.5
84839089
12181115
12181115
Steel
Steel C45, Teeth inductio...
ISO 06 B-2
ZRF - B / ready to instal...
11
15
37.0
33.80
30
35
5
2.3
M4
0.087
0.5
84839089
12181210
12181210
Steel
Steel C45, Teeth inductio...
ISO 06 B-2
ZRF - A / ready to instal...
12
10
40.0
36.80
25
35
3
1.4
M3
0.110
0.5
84839089
12181212
12181212
Steel
Steel C45, Teeth inductio...
ISO 06 B-2
ZRF - A / ready to instal...
12
12
40.0
36.80
26
35
4
1.8
M3
0.110
0.5
84839089
12181214
12181214
Steel
Steel C45, Teeth inductio...
ISO 06 B-2
ZRF - B / ready to instal...
12
14
40.0
36.80
29
35
5
2.3
M4
0.110
0.5
84839089
12181215
12181215
Steel
Steel C45, Teeth inductio...
ISO 06 B-2
ZRF - B / ready to instal...
12
15
40.0
36.80
30
35
5
2.3
M4
0.110
0.5
84839089
12181216
12181216
Steel
Steel C45, Teeth inductio...
ISO 06 B-2
ZRF - B / ready to instal...
12
16
40.0
36.80
31
35
5
2.3
M4
0.110
0.5
84839089
12181310
12181310
Steel
Steel C45, Teeth inductio...
ISO 06 B-2
ZRF - A / ready to instal...
13
10
43.0
39.80
28
35
3
1.4
M3
0.141
0.5
84839089
12181312
12181312
Steel
Steel C45, Teeth inductio...
ISO 06 B-2
ZRF - A / ready to instal...
13
12
43.0
39.80
28
35
4
1.8
M3
0.141
0.5
84839089
12181314
12181314
Steel
Steel C45, Teeth inductio...
ISO 06 B-2
ZRF - A / ready to instal...
13
14
43.0
39.80
29
35
5
2.3
M4
0.141
0.5
84839089
12181315
12181315
Steel
Steel C45, Teeth inductio...
ISO 06 B-2
ZRF - A / ready to instal...
13
15
43.0
39.80
30
35
5
2.3
M4
0.141
0.5
84839089
12181414
12181414
Steel
Steel C45, Teeth inductio...
ISO 06 B-2
ZRF - A / ready to instal...
14
14
46.3
42.80
31
35
5
2.3
M4
0.170
0.5
84839089
12181415
12181415
Steel
Steel C45, Teeth inductio...
ISO 06 B-2
ZRF - A / ready to instal...
14
15
46.3
42.80
31
35
5
2.3
M4
0.170
0.5
84839089
12181416
12181416
Steel
Steel C45, Teeth inductio...
ISO 06 B-2
ZRF - A / ready to instal...
14
16
46.3
42.80
31
35
5
2.3
M4
0.170
0.5
84839089
12181419
12181419
Steel
Steel C45, Teeth inductio...
ISO 06 B-2
ZRF - B / ready to instal...
14
19
46.3
42.80
35
35
6
2.8
M5
0.170
0.5
84839089
12181514
12181514
Steel
Steel C45, Teeth inductio...
ISO 06 B-2
ZRF - A / ready to instal...
15
14
49.3
45.81
34
35
5
2.3
M4
0.202
0.5
84839089
12181515
12181515
Steel
Steel C45, Teeth inductio...
ISO 06 B-2
ZRF - A / ready to instal...
15
15
49.3
45.81
34
35
5
2.3
M4
0.202
0.5
84839089
12181516
12181516
Steel
Steel C45, Teeth inductio...
ISO 06 B-2
ZRF - A / ready to instal...
15
16
49.3
45.81
34
35
5
2.3
M4
0.202
0.5
84839089
12181520
12181520
Steel
Steel C45, Teeth inductio...
ISO 06 B-2
ZRF - A / ready to instal...
15
20
49.3
45.81
36
35
6
2.8
M5
0.202
0.5
84839089
12181525
12181525
Steel
Steel C45, Teeth inductio...
ISO 06 B-2
ZRF - B / ready to instal...
15
25
49.3
45.81
42
35
8
3.3
M6
0.202
0.5
84839089
12181612
12181612
Steel
Steel C45, Teeth inductio...
ISO 06 B-2
ZRF - A / ready to instal...
16
12
52.3
48.82
37
38
4
1.8
M3
0.268
0.5
84839089
12181615
12181615
Steel
Steel C45, Teeth inductio...
ISO 06 B-2
ZRF - A / ready to instal...
16
15
52.3
48.82
37
38
5
2.3
M4
0.268
0.5
84839089
12181620
12181620
Steel
Steel C45, Teeth inductio...
ISO 06 B-2
ZRF - A / ready to instal...
16
20
52.3
48.82
37
38
6
2.8
M5
0.268
0.5
84839089
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
MAE-KR-KRF-06B-1-C45 - Sprockets KRF, Teeth Hardened, ISO 06 B-1, Pitch 3/8...
MÄDLER
26.04.2024
DIN ISO 606-Z-RK-RF - Double-Strand Roller Chains DIN ISO 606 (formerly DIN...
MÄDLER
26.04.2024
MAE-ZKR-ZRG-06B-2-C45-50HRC - Double-Strand Sprockets ZRG with Hub, ISO 06 ...
MÄDLER
26.04.2024
MAE-KR-ZRF-10B-2-C45 - Double-Strand Sprockets ZRF, Teeth Hardened, ISO 10 ...
MÄDLER
26.04.2024
MAE-DKR-ZRENG-2X06B-1-C45-50HRC - Double-Sprockets ZRENG with hub for two S...
MÄDLER
26.04.2024
MAE-KR-ZRF-12B-2-C45 - Double-Strand Sprockets ZRF, Teeth Hardened, ISO 12 ...
MÄDLER
26.04.2024
MAE-KR-ZRF-08B-2-C45 - Double-Strand Sprockets ZRF, Teeth Hardened, ISO 08 ...
MÄDLER
26.04.2024
DIN ISO 606-Z-RK-NEPTUNE-ST - Double-Strand Roller Chains Neptune ™ DIN ISO...
MÄDLER
26.04.2024
MAE-ZKR-ZRS-06B-2 - Double-Strand Sprockets, One-Sided Hub, ISO 06 B-2, Pit...
MÄDLER
26.04.2024
MAE-ZKR-ZRR-06B-2 - Double-Strand Sprockets ZRR from Stainless Steel, with ...
MÄDLER
26.04.2024
Duplex sprockets 24B-2 - Sprockets for roller chains - DIN 8187 - ISO 606
BEA Ingranaggi
06.07.2020
MAE-ZKR-ZRR-05B-2 - Double-Strand Sprockets ZRR from Stainless Steel, with ...
MÄDLER
26.04.2024
Duplex sprockets 20B-2 - Sprockets for roller chains - DIN 8187 - ISO 606
BEA Ingranaggi
06.07.2020
Double simple sprockets 06B-1 - Double simple sprockets - DIN 8187 - ISO 60...
BEA Ingranaggi
06.07.2020
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성