피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
Intermat 9943, Base 12.5 mm - Intermat 9943, Base 12.5 mm
Hettich
Hinges
Concealed Hinges
Standard Hinges
Opening angle 110°-125°
Overlay
Powered by
CAD모델 선택
{hettich/hinge/concealed_hinges/standard_hinges/opening_angle_110-125/overlay/intermat_9943_overlay.prj},{NB=60203},{MOUNTINGOPTION= Overlay},{CUPVERSION=TH 43},{ARTICLENO=60203},{B=2.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
MOUNTINGOPTION
Mounting Option
ⁿ/ₐ
CUPVERSION
Cup Version
ⁿ/ₐ
ARTICLENO
Order Number
ⁿ/ₐ
B
[mm]
48049
Overlay
TH 42
48049
1.000
9072320
Overlay
TH 42
9072320
1.000
9139987
Overlay
TH 42
9139987
1.000
9195504
Overlay
TH 42
9195504
1.000
1029518
Overlay
TH 42
1029518
1.000
48053
Overlay
TH 43
48053
2.000
9309464
Overlay
TH 43
9309464
2.000
48059
Overlay
TH 43
48059
2.000
9302297
Overlay
TH 43
9302297
2.000
9072563
Overlay
TH 43
9072563
2.000
9005604
Overlay
TH 43
9005604
2.000
9043361
Overlay
TH 43
9043361
2.000
1029520
Overlay
TH 43
1029520
2.000
9042592
Overlay
TH 43
9042592
2.000
9027587
Overlay
TH 43
9027587
2.000
1074640
Overlay
TH 43
1074640
2.000
9228833
Overlay
TH 43
9228833
2.000
9043117
Overlay
TH 43
9043117
2.000
9042420
Overlay
TH 43
9042420
2.000
1031071
Overlay
TH 44
1031071
2.000
9045043
Overlay
TH 46
9045043
3.000
9042994
Overlay
TH 46
9042994
3.000
9045019
Overlay
TH 47
9045019
4.000
9072569
Overlay
TH 48
9072569
2.000
9044957
Overlay
TH 48
9044957
2.000
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성