품질보증 정보
카탈로그: BEA Ingranaggi
생성됨: 04.12.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
BEA Ingranaggi
Duplex sprockets 20B-2 - Sprockets for roller chains - DIN 8187 - ISO 606
BEA Ingranaggi
Chain Drive
Sprockets
Duplex sprockets
Powered by
CAD모델 선택
{bea/chain_drive/sprockets/duplex_sprockets/duplex_sprockets_20b_2.prj},{NB=102400025},{Z=25},{DE=268.4},{DP=253.33},{CNSORDERNO=102400025},{DM=140},{DMX=140.0},{D2=30},{A=80},{KG=21.36},{B2=55},{B1=18.2},{C=3.5},{R3=32}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
Z
Number of teeth
ⁿ/ₐ
DE
de
[mm]
DP
dp
[mm]
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
DM
dm
[mm]
D2
[mm]
A
[mm]
KG
[kg]
B2
[mm]
B1
b1
[mm]
C
[mm]
R3
r3
[mm]
102400008
8
96.0
82.96
102400008
53
20
75
1.58
55
18.2
3.5
32
102400009
9
106.5
92.84
102400009
63
20
75
2.19
55
18.2
3.5
32
102400010
10
117.0
102.74
102400010
70
20
75
2.85
55
18.2
2.0
32
102400011
11
127.0
112.68
102400011
80
25
80
3.72
55
18.2
3.5
32
102400012
12
137.0
122.68
102400012
90
25
80
4.66
55
18.2
3.5
32
102400013
13
147.5
132.65
102400013
100
25
80
5.70
55
18.2
3.5
32
102400014
14
157.6
142.68
102400014
110
25
80
6.84
55
18.2
3.5
32
102400015
15
167.7
152.72
102400015
120
25
80
8.08
55
18.2
3.5
32
102400016
16
177.7
162.75
102400016
120
30
80
8.90
55
18.2
3.5
32
102400017
17
187.7
172.78
102400017
120
30
80
9.92
55
18.2
3.5
32
102400018
18
197.8
182.85
102400018
120
30
80
11.00
55
18.2
3.5
32
102400019
19
207.9
192.91
102400019
120
30
80
12.16
55
18.2
3.5
32
102400020
20
217.9
202.98
102400020
120
30
80
13.38
55
18.2
3.5
32
102400021
21
228.0
213.04
102400021
140
30
80
15.49
55
18.2
3.5
32
102400022
22
238.1
223.11
102400022
140
30
80
16.86
55
18.2
3.5
32
102400023
23
248.2
233.17
102400023
140
30
80
18.29
55
18.2
3.5
32
102400024
24
258.3
243.23
102400024
140
30
80
19.79
55
18.2
3.5
32
102400025
25
268.4
253.33
102400025
140
30
80
21.36
55
18.2
3.5
32
102400026
26
278.4
263.40
102400026
150
30
80
23.45
55
18.2
3.5
32
102400027
27
288.5
273.48
102400027
150
30
80
25.15
55
18.2
3.5
32
102400028
28
298.5
283.56
102400028
150
30
80
26.93
55
18.2
3.5
32
102400029
29
308.6
293.65
102400029
150
30
80
28.77
55
18.2
3.5
32
102400030
30
318.7
303.75
102400030
150
30
80
30.69
55
18.2
3.5
32
102400031
31
328.8
313.85
102400031
*150
30
80
32.67
55
18.2
3.5
32
102400032
32
338.9
323.91
102400032
*150
30
80
34.72
55
18.2
3.5
32
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성