您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
Deutsch
Downlight - SN 8030
INOTEC Sicherheitstechnik
downlights
Powered by
CAD模型選擇
{inotec_sicherheitstechnik/downlights/sn_8030.prj},{NB=101831307_(300)},{CNSORDERNO=101831307},{A5=4.0},{A6=12.0},{A26=45},{A36=1},{A38=320},{A39=12},{A55=0},{V=2},{A41C=3.50},{A1=SN 8030.2 AP-03 ALB LED J/SV, RAL 9016},{A2=Deckenmontage für Aufputzverkabelung},{A3=/},{A4=I},{A7=-15...+40 °C},{A8=IP40},{A9=/},{A10=/},{A11=/},{A12=BIM-stp_SN_8030_2_AP.stp},{A13=SPEC_DE_101831307_SN 8030.2_AP__LED J/SV},{A14=/},{A15=8 A / 50 µs},{A16=/},{A17=DATA_SN_8030.2_LED_JSV},{A18=KAT_Produkte},{A19=MAN-708151-Manual_ET-Modul.pdf},{A20=DE|NL|ME|EN|CZ},{A21=@IMID:Object:product5204830320078},{A22=LED J/SV},{A23=-15...+40},{A24=SN 8030.2AP-03 ALB LED J/SV},{A25=AP-03 ALB LED J/SV},{A27=@IMID:Object:product4244964119569},{LOD=300}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
明細表
CNSORDERNO
Artikelnummer_neu
ⁿ/ₐ
A1
Kurztext
ⁿ/ₐ
A2
Befestigungsart
ⁿ/ₐ
A8
Schutzart
ⁿ/ₐ
A9
Leuchtenlichtstrom
[lm]
A10
Lichtfarbe
[K]
A15
Einschaltstrom
ⁿ/ₐ
A22
Elektrische Ausführung
ⁿ/ₐ
A23
Zulässiger Temperaturbereich
[°C]
A39
Nennstrom DC
[mA]
A40
Nennstrom AC
[mA]
A41
Scheinleistung
[VA]
A42
Wirkleistung
[W]
A46
Leuchtmittel
ⁿ/ₐ
A52
Schutzklasse
ⁿ/ₐ
A56
Eingangsspannung
[V]
KEY
Keywords
ⁿ/ₐ
101834337
101834337
SN 8030.2 AP-03 ALB FLD 2...
Deckenmontage für Aufputz...
IP40
/
/
6 A / 22 µs
FLD 230V
-15...+40
12
13
3
2.6
LED-Modul
I
230
Downlights
101834034
101834034
SN 8030.2 D-03 ALB FLD 23...
Deckenmontage
IP40
/
/
6 A / 22 µs
FLD 230V
-15...+40
12
13
3
2.6
LED-Modul
I
230
Downlights
101833125
101833125
SN 8030.2 AP-03 ALB LED 2...
Deckenmontage für Aufputz...
IP40
/
/
/
LED 24V
-15...+40
80
/
/
/
LED-Modul
III
24
Downlights
101832822
101832822
SN 8030.2 D-03 ALB LED 24...
Deckenmontage
IP40
/
/
/
LED 24V
-15...+40
80
/
/
/
LED-Modul
III
24
Downlights
101831307
101831307
SN 8030.2 AP-03 ALB LED J...
Deckenmontage für Aufputz...
IP40
/
/
8 A / 50 µs
LED J/SV
-15...+40
12
15
3.5
2.6
LED-Modul
I
230
Downlights
101831004
101831004
SN 8030.2 D-03 ALB LED J/...
Deckenmontage
IP40
/
/
8 A / 50 µs
LED J/SV
-15...+40
12
15
3.5
2.6
LED-Modul
I
230
Downlights
101831610-101445226
101831610-101445226
SN 8030.2 E-03 ALB LED, R...
Deckeneinbaumontage
IP40
/
/
6 A / 22 µs
FLD 230V
-15...+40
12
13
3
2.6
LED-Modul
II
230
Downlights
101831610-101436536
101831610-101436536
SN 8030.2 E-03 ALB LED, R...
Deckeneinbaumontage
IP40
/
/
8 A / 50 µs
LED J/SV
-15...+40
12
15
3.5
2.6
LED-Modul
II
230
Downlights
101831610-101436738
101831610-101436738
SN 8030.2 E-03 ALB LED, R...
Deckeneinbaumontage
IP40
/
/
8 A / 50 µs
LED NE/SV
-15...+40
0
15
3.5
/
LED-Modul
II
230
Downlights
101831610
101831610
SN 8030.2 E-03 ALB LED, R...
Deckeneinbaumontage
IP40
/
/
/
LED 24V
-15...+40
0
/
/
/
LED-Modul
III
24
Downlights
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
Piktogrammleuchte - SNP 1530
INOTEC Sicherheitstechnik
12.03.2024
Downlight - SN 8030.2
INOTEC Sicherheitstechnik
12.03.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表