您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-KR-KRL-ISO04-ST - 不带轮毂的链轮KRL,ISO 04,节距6毫米
MÄDLER
驱动元件
链轮、圆钢链和卷轴轮
单链轮
KRL链轮,无轮毂
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/kettenraeder_u_rsk_din766_u_haspelraeder/einfach-kettenraeder/kettenradscheibe_krl_ohne_nabe/krl_6mm.prj},{NB=10072600},{ARTNR=10072600},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl},{MAT=Kohlenstoffarmer Stahl, nicht härtbar},{DINISO=ISO 04, Teilung 6mm},{AUSF=KRL},{Z=26},{DA=52.1},{D=49.76},{B=8},{GEW=34},{RD=4},{B1=2.6},{C=0.7},{R3=6},{H=0},{CTN=84839089}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
DINISO
DIN ISO 606 - 指定
ⁿ/ₐ
AUSF
版本
ⁿ/ₐ
Z
齿数
ⁿ/ₐ
DA
da
[mm]
D
d
[mm]
B
[mm]
GEW
重量
[g]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
10070800
10070800
Stal
低碳钢,非硬化
ISO 04,间距6毫米
KRL
8
18.0
15.67
5
2
84839089
10070900
10070900
Stal
低碳钢,非硬化
ISO 04,间距6毫米
KRL
9
19.9
17.54
5
3
84839089
10071000
10071000
Stal
低碳钢,非硬化
ISO 04,间距6毫米
KRL
10
21.7
19.42
6
4
84839089
10071100
10071100
Stal
低碳钢,非硬化
ISO 04,间距6毫米
KRL
11
23.6
21.30
6
5
84839089
10071200
10071200
Stal
低碳钢,非硬化
ISO 04,间距6毫米
KRL
12
25.4
23.18
6
6
84839089
10071300
10071300
Stal
低碳钢,非硬化
ISO 04,间距6毫米
KRL
13
27.3
25.05
8
7
84839089
10071400
10071400
Stal
低碳钢,非硬化
ISO 04,间距6毫米
KRL
14
29.2
26.96
8
8
84839089
10071500
10071500
Stal
低碳钢,非硬化
ISO 04,间距6毫米
KRL
15
31.0
28.86
8
10
84839089
10071600
10071600
Stal
低碳钢,非硬化
ISO 04,间距6毫米
KRL
16
33.0
30.76
8
12
84839089
10071700
10071700
Stal
低碳钢,非硬化
ISO 04,间距6毫米
KRL
17
35.0
32.65
8
13
84839089
10071800
10071800
Stal
低碳钢,非硬化
ISO 04,间距6毫米
KRL
18
36.9
34.55
8
15
84839089
10071900
10071900
Stal
低碳钢,非硬化
ISO 04,间距6毫米
KRL
19
38.8
36.44
8
16
84839089
10072000
10072000
Stal
低碳钢,非硬化
ISO 04,间距6毫米
KRL
20
40.7
38.34
8
19
84839089
10072100
10072100
Stal
低碳钢,非硬化
ISO 04,间距6毫米
KRL
21
42.6
40.25
8
21
84839089
10072200
10072200
Stal
低碳钢,非硬化
ISO 04,间距6毫米
KRL
22
44.5
42.16
8
23
84839089
10072300
10072300
Stal
低碳钢,非硬化
ISO 04,间距6毫米
KRL
23
46.4
44.06
8
26
84839089
10072400
10072400
Stal
低碳钢,非硬化
ISO 04,间距6毫米
KRL
24
48.3
45.96
8
29
84839089
10072500
10072500
Stal
低碳钢,非硬化
ISO 04,间距6毫米
KRL
25
50.2
47.87
8
30
84839089
10072600
10072600
Stal
低碳钢,非硬化
ISO 04,间距6毫米
KRL
26
52.1
49.76
8
34
84839089
10072700
10072700
Stal
低碳钢,非硬化
ISO 04,间距6毫米
KRL
27
54.0
51.67
8
35
84839089
10072800
10072800
Stal
低碳钢,非硬化
ISO 04,间距6毫米
KRL
28
55.9
53.58
8
38
84839089
10073000
10073000
Stal
低碳钢,非硬化
ISO 04,间距6毫米
KRL
30
59.8
57.42
8
45
84839089
10073200
10073200
Stal
低碳钢,非硬化
ISO 04,间距6毫米
KRL
32
63.6
61.21
8
47
84839089
10073500
10073500
Stal
低碳钢,非硬化
ISO 04,间距6毫米
KRL
35
69.3
66.93
8
63
84839089
10073600
10073600
Stal
低碳钢,非硬化
ISO 04,间距6毫米
KRL
36
71.2
68.84
8
67
84839089
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
MAE-SP-R-ST - 钢制棘轮,无轮毂,未硬化的棘轮
MÄDLER
26.04.2024
MAE-IZK-M3-C45 - C45钢制直齿内齿轮轮辋,模数3
MÄDLER
10.04.2024
MAE-ZST-GV-MONTAGEHILFE - 架子的装配辅助工具,直齿,模块1.5至8
MÄDLER
10.04.2024
DIN ISO 606-E-RK-ST - 类似于DIN ISO 606(前DIN 8187)的单滚子链
MÄDLER
26.04.2024
DIN-ISO-12240.4-K-BR-R-IG - 重型杆端 BR-R 带调心球轴承 DIN ISO 12240-4 系列 K,不锈钢,内螺纹
MÄDLER
26.04.2024
MAE-KR-KRS-ISO04-ST - KRS链轮,一侧有轮毂,ISO 04,间距6mm
MÄDLER
26.04.2024
MAE-KR-KRL-08B-1-ST - 链轮盘KRL不含轮毂,ISO 08 B-1,间距1/2 x 5/16"。
MÄDLER
26.04.2024
DIN ISO 606-E-RK-RF - 类似于DIN ISO 606(前DIN 8187)的单滚子链,不锈钢材质
MÄDLER
26.04.2024
MAE-KR-KRL-ISO081-ST - 不含轮毂的链轮KRL,ISO 081,间距1/2 x 1/8"。
MÄDLER
26.04.2024
MAE-TL-SPB-1008-5050 - 锥形夹持轴套1008至5050
MÄDLER
26.04.2024
MAE-KR-KRL-06B-1-ST - 不带轮毂的链轮KRL,ISO 06 B-1,间距3/8 x 7/32"。
MÄDLER
26.04.2024
MAE-SR-BR-0.5-2-1GG-RH - 青铜(G-CuSn12)制成的蜗轮,带空心铣齿,单螺纹右手
MÄDLER
26.04.2024
MAE-IZK-M0.5-MS58 - 黄铜MS58制成的直齿内齿轮轮辋,模数0.5
MÄDLER
26.04.2024
MAE-KR-KRL-ISO05B-1-ST - 不含轮毂的链轮盘KRL,ISO 05 B-1,间距8毫米
MÄDLER
26.04.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表