피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
português
English
NUMINOS XL PHASE - Indoor Deckenaufbauleuchte LED
SLV
Innenleuchten
Interior light types
Ceiling lights
Ceiling mounted lights
Powered by
CAD모델 선택
{slv/indoor_lighting/interior_light_types/ceiling_lights/ceiling_mounted_lights/numinos_xl_phase.prj},{NB=1005692(300)},{ON=1005692},{WR=5},{RAS=900},{CUI=0.9},{WEWA=36},{INCU=4.64},{ICTIM=224},{OLOLM=2980},{QSB=1},{VTRD=0},{PRLE=25.8},{PRWI=12},{PRHE=12},{PRDI=12},{PALE=27},{PAWI=14},{PAHE=14},{CAHE=0.0},{CADI=0.0},{NEWE=1.465},{BRWE=1.568},{MUPA=0},{DIMM=1},{VAWAT=36},{VALUOU=2980},{VALUPW=82.7778},{VALICO=2700},{VACRI=90},{VABEAN=60},{UGRSPC=25},{PRVO=5292},{PAVO=5292},{MWGISM=2.5},{VERS=2},{EAN=4024163261029},{AKSCODE=0101020101},{CATEGORY=Indoor Deckenaufbauleuchte LED},{TITLE=TITLE1005692},{LONGTEXT=LT1005692},{FAM=NUMINOS},{PRTYP=PRODUCTFAMILY_LED_FIXTURES},{COO=CN},{CTN=94051190900},{INDE=LED-Treiber inkl,},{INAC=Befestigungsmaterial inkl,},{COLOR1=weiß},{COLOR2=schwarz},{LOD=300}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
LINA
BOM
ON
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
EAN
Ean11
ⁿ/ₐ
AKSCODE
Artikelklassifzierungssystem Code
ⁿ/ₐ
CATEGORY
Artikelklassifzierungssystem Text
ⁿ/ₐ
TITLE
Produktname
ⁿ/ₐ
LONGTEXT
Langbeschreibung des Produkts
ⁿ/ₐ
FAM
Familie
ⁿ/ₐ
PRTYP
Produktart
ⁿ/ₐ
COO
Ursprungsland
ⁿ/ₐ
CTN
Warentarifnummer
ⁿ/ₐ
WR
Garantie
ⁿ/ₐ
INDE
Betriebsgerät inklusive
ⁿ/ₐ
INAC
Zubehör inklusive
ⁿ/ₐ
COLOR1
Farbe 1
ⁿ/ₐ
COLOR2
Farbe 2
ⁿ/ₐ
MAT1
Werkstoff 1
ⁿ/ₐ
MAT2
Werkstoff 2
ⁿ/ₐ
FF
Leuchten form
ⁿ/ₐ
RV
Nennspannung
[mA/V]
RAS
Sekundät Spannung ma/V
[V]
CUI
Strom in a
[A]
WEWA
Gewichtete Wattage
ⁿ/ₐ
EEK
ⁿ/ₐ
INCU
Einschaltstrom
ⁿ/ₐ
ICTIM
Einschaltstromzeit in Mikrosekunden
[ms]
OLOLM
Gesamtlichtleistung in lm
ⁿ/ₐ
QSB
Anzahl separater Lichtkegel
ⁿ/ₐ
VTRD
Vertikaler Neigungsbereich in Grad
ⁿ/ₐ
PRLE
Produktlänge
[cm]
PRWI
Produktbreite
[cm]
PRHE
Produkthöhe
[cm]
PRDI
Produktdruchmesser
[cm]
PALE
Paketlänge
[cm]
PAWI
Paketbreite
[cm]
PAHE
Pakethöhe
[cm]
CAHE
Baldachin Höhe
[cm]
CADI
Baldachin Durchmesser
[cm]
CAFO
Baldachin Form
ⁿ/ₐ
NEWE
Nettogewicht
[kg]
BRWE
Bruttogewicht
[kg]
MUPA
Umverpackung
ⁿ/ₐ
SACL
Sicherheitsklasse
ⁿ/ₐ
DIMM
Dimmbar
ⁿ/ₐ
DIMT
Dimmtechnologie
ⁿ/ₐ
MOU
Mounting
ⁿ/ₐ
MOUDE
Montage detailliert
ⁿ/ₐ
VAWAT
Variante Wattage
ⁿ/ₐ
VALUOU
Variante Lumenausbeute
ⁿ/ₐ
VALUPW
Variante Lumen pro Watt
ⁿ/ₐ
VALICO
Variante Farbtemperatur
ⁿ/ₐ
VACRI
Variante CRI
ⁿ/ₐ
VABEAN
Variante Abstrahlwinkel
ⁿ/ₐ
UGRSPC
UGR Eigenschaft
ⁿ/ₐ
RAPRVO
Nenn-Primärspannung
ⁿ/ₐ
VOL
Stromspannung
ⁿ/ₐ
UTFRE
Nutzfrequenz
ⁿ/ₐ
VERTS
Vertriebstatus
ⁿ/ₐ
PRVO
Produktvolumen
ⁿ/ₐ
PAVO
Paketvolumen
ⁿ/ₐ
PRGR
Produktgruppe
ⁿ/ₐ
MWGISM
Maximaler Drahtquerschnitt in Quadratmillimeter
[sq mm]
HPOP
Mit Stecker
ⁿ/ₐ
1006095
1006095
4024163256995
0101020101
Indoor Deckenaufbauleucht...
NUMINOS® XL PHASE, black ...
The NUMINOS light system ...
NUMINOS
PRODUCTFAMILY_LED_FIXTURE...
CN
94051140900
5
LED-Treiber inkl,
Befestigungsmaterial inkl...
black
schwarz
Aluminium
Polycarbonat (PC)
zylindrisch
220-240V ~50/60Hz
900
0.9
36
Enthält Lichtquellen von ...
4.64
224
3800
1
90
25.8
20
12
12
30
14
14
2.9
10.3
round
1.580
1.691
0
I
1
Phasenabschnitt
Aufbau
Decke
36
3800
105.5560
4000
90
24
19
220-240V ~50/60Hz
220-240
50/60
true
5880
5880
SUB_MOD_NUMINOS_SPOT_XL
2.5
Nein
1006096
1006096
4024163256988
0101020101
Indoor Deckenaufbauleucht...
NUMINOS® XL PHASE, black ...
Design, technology and fu...
NUMINOS
PRODUCTFAMILY_LED_FIXTURE...
CN
94051140900
5
LED-Treiber inkl,
Befestigungsmaterial inkl...
black
schwarz
Aluminium
Polycarbonat (PC)
zylindrisch
220-240V ~50/60Hz
900
0.9
36
Enthält Lichtquellen von ...
4.64
224
3760
1
90
25.8
20
12
12
30
14
14
2.9
10.3
round
1.580
1.691
0
I
1
Phasenabschnitt
Aufbau
Decke
36
3760
104.4440
4000
90
36
19
220-240V ~50/60Hz
220-240
50/60
true
5880
5880
SUB_MOD_NUMINOS_SPOT_XL
2.5
Nein
1006097
1006097
4024163256971
0101020101
Indoor Deckenaufbauleucht...
NUMINOS® XL PHASE, black ...
Design, technology and fu...
NUMINOS
PRODUCTFAMILY_LED_FIXTURE...
CN
94051140900
5
LED-Treiber inkl,
Befestigungsmaterial inkl...
black
schwarz
Aluminium
Polycarbonat (PC)
zylindrisch
220-240V ~50/60Hz
900
0.9
36
Enthält Lichtquellen von ...
4.64
224
3460
1
90
25.8
20
12
12
30
14
14
2.9
10.3
round
1.580
1.691
0
I
1
Phasenabschnitt
Aufbau
Decke
36
3460
96.1111
4000
90
60
25
220-240V ~50/60Hz
220-240
50/60
true
5880
5880
SUB_MOD_NUMINOS_SPOT_XL
2.5
Nein
1006098
1006098
4024163256964
0101020101
Indoor Deckenaufbauleucht...
NUMINOS® XL PHASE, white ...
NUMINOS is the optimally ...
NUMINOS
PRODUCTFAMILY_LED_FIXTURE...
CN
94051140900
5
LED-Treiber inkl,
Befestigungsmaterial inkl...
white
schwarz
Aluminium
Polycarbonat (PC)
zylindrisch
220-240V ~50/60Hz
900
0.9
36
Enthält Lichtquellen von ...
4.64
224
3800
1
90
25.8
20
12
12
30
14
14
2.9
10.3
round
1.580
1.691
0
I
1
Phasenabschnitt
Aufbau
Decke
36
3800
105.5560
4000
90
24
19
220-240V ~50/60Hz
220-240
50/60
true
5880
5880
SUB_MOD_NUMINOS_SPOT_XL
2.5
Nein
1006099
1006099
4024163256957
0101020101
Indoor Deckenaufbauleucht...
NUMINOS® XL PHASE, white ...
NUMINOS is the best possi...
NUMINOS
PRODUCTFAMILY_LED_FIXTURE...
CN
94051140900
5
LED-Treiber inkl,
Befestigungsmaterial inkl...
white
schwarz
Aluminium
Polycarbonat (PC)
zylindrisch
220-240V ~50/60Hz
900
0.9
36
Enthält Lichtquellen von ...
4.64
224
3760
1
90
25.8
20
12
12
30
14
14
2.9
10.3
round
1.580
1.691
0
I
1
Phasenabschnitt
Aufbau
Decke
36
3760
104.4440
4000
90
36
19
220-240V ~50/60Hz
220-240
50/60
true
5880
5880
SUB_MOD_NUMINOS_SPOT_XL
2.5
Nein
1006100
1006100
4024163256940
0101020101
Indoor Deckenaufbauleucht...
NUMINOS® XL PHASE, white ...
The NUMINOS light system ...
NUMINOS
PRODUCTFAMILY_LED_FIXTURE...
CN
94051140900
5
LED-Treiber inkl,
Befestigungsmaterial inkl...
white
schwarz
Aluminium
Polycarbonat (PC)
zylindrisch
220-240V ~50/60Hz
900
0.9
36
Enthält Lichtquellen von ...
4.64
224
3460
1
90
25.8
20
12
12
30
14
14
2.9
10.3
round
1.580
1.691
0
I
1
Phasenabschnitt
Aufbau
Decke
36
3460
96.1111
4000
90
60
25
220-240V ~50/60Hz
220-240
50/60
true
5880
5880
SUB_MOD_NUMINOS_SPOT_XL
2.5
Nein
1005687
1005687
4024163261074
0101020101
Indoor Deckenaufbauleucht...
NUMINOS® XL PHASE, black ...
The NUMINOS light system ...
NUMINOS
PRODUCTFAMILY_LED_FIXTURE...
CN
94051190900
5
LED-Treiber inkl,
Befestigungsmaterial inkl...
black
schwarz
Aluminium
Polycarbonat (PC)
zylindrisch
220-240V ~50/60Hz
900
0.9
36
Enthält Lichtquellen von ...
4.64
224
3290
1
0
25.8
12
12
12
27
14
14
0.0
0.0
-
1.465
1.568
0
I
1
Phasenabschnitt
Aufbau
Decke
36
3290
91.3889
2700
90
24
19
220-240V ~50/60Hz
220-240
50/60
true
5292
5292
SUB_MOD_NUMINOS_CL_XL
2.5
Nein
1005688
1005688
4024163261067
0101020101
Indoor Deckenaufbauleucht...
NUMINOS® XL PHASE, black ...
Design, technology and fu...
NUMINOS
PRODUCTFAMILY_LED_FIXTURE...
CN
94051190900
5
LED-Treiber inkl,
Befestigungsmaterial inkl...
black
schwarz
Aluminium
Polycarbonat (PC)
zylindrisch
220-240V ~50/60Hz
900
0.9
36
Enthält Lichtquellen von ...
4.64
224
3250
1
0
25.8
12
12
12
27
14
14
0.0
0.0
-
1.465
1.568
0
I
1
Phasenabschnitt
Aufbau
Decke
36
3250
90.2778
2700
90
36
19
220-240V ~50/60Hz
220-240
50/60
true
5292
5292
SUB_MOD_NUMINOS_CL_XL
2.5
Nein
1005689
1005689
4024163261050
0101020101
Indoor Deckenaufbauleucht...
NUMINOS® XL PHASE, black ...
Design, technology and fu...
NUMINOS
PRODUCTFAMILY_LED_FIXTURE...
CN
94051190900
5
LED-Treiber inkl,
Befestigungsmaterial inkl...
black
schwarz
Aluminium
Polycarbonat (PC)
zylindrisch
220-240V ~50/60Hz
900
0.9
36
Enthält Lichtquellen von ...
4.64
224
2980
1
0
25.8
12
12
12
27
14
14
0.0
0.0
-
1.465
1.568
0
I
1
Phasenabschnitt
Aufbau
Decke
36
2980
82.7778
2700
90
60
25
220-240V ~50/60Hz
220-240
50/60
true
5292
5292
SUB_MOD_NUMINOS_CL_XL
2.5
Nein
1005690
1005690
4024163261043
0101020101
Indoor Deckenaufbauleucht...
NUMINOS® XL PHASE, white ...
The NUMINOS light system ...
NUMINOS
PRODUCTFAMILY_LED_FIXTURE...
CN
94051190900
5
LED-Treiber inkl,
Befestigungsmaterial inkl...
white
schwarz
Aluminium
Polycarbonat (PC)
zylindrisch
220-240V ~50/60Hz
900
0.9
36
Enthält Lichtquellen von ...
4.64
224
3290
1
0
25.8
12
12
12
27
14
14
0.0
0.0
-
1.465
1.568
0
I
1
Phasenabschnitt
Aufbau
Decke
36
3290
91.3889
2700
90
24
19
220-240V ~50/60Hz
220-240
50/60
true
5292
5292
SUB_MOD_NUMINOS_CL_XL
2.5
Nein
1005691
1005691
4024163261036
0101020101
Indoor Deckenaufbauleucht...
NUMINOS® XL PHASE, white ...
NUMINOS is the best possi...
NUMINOS
PRODUCTFAMILY_LED_FIXTURE...
CN
94051190900
5
LED-Treiber inkl,
Befestigungsmaterial inkl...
white
schwarz
Aluminium
Polycarbonat (PC)
zylindrisch
220-240V ~50/60Hz
900
0.9
36
Enthält Lichtquellen von ...
4.64
224
3250
1
0
25.8
12
12
12
27
14
14
0.0
0.0
-
1.465
1.568
0
I
1
Phasenabschnitt
Aufbau
Decke
36
3250
90.2778
2700
90
36
19
220-240V ~50/60Hz
220-240
50/60
true
5292
5292
SUB_MOD_NUMINOS_CL_XL
2.5
Nein
1005692
1005692
4024163261029
0101020101
Indoor Deckenaufbauleucht...
NUMINOS® XL PHASE, white ...
The NUMINOS light system ...
NUMINOS
PRODUCTFAMILY_LED_FIXTURE...
CN
94051190900
5
LED-Treiber inkl,
Befestigungsmaterial inkl...
white
schwarz
Aluminium
Polycarbonat (PC)
zylindrisch
220-240V ~50/60Hz
900
0.9
36
Enthält Lichtquellen von ...
4.64
224
2980
1
0
25.8
12
12
12
27
14
14
0.0
0.0
-
1.465
1.568
0
I
1
Phasenabschnitt
Aufbau
Decke
36
2980
82.7778
2700
90
60
25
220-240V ~50/60Hz
220-240
50/60
true
5292
5292
SUB_MOD_NUMINOS_CL_XL
2.5
Nein
1005693
1005693
4024163261012
0101020101
Indoor Deckenaufbauleucht...
NUMINOS® XL PHASE, black ...
NUMINOS is the perfectly ...
NUMINOS
PRODUCTFAMILY_LED_FIXTURE...
CN
94051190900
5
LED-Treiber inkl,
Befestigungsmaterial inkl...
black
schwarz
Aluminium
Polycarbonat (PC)
zylindrisch
220-240V ~50/60Hz
900
0.9
36
Enthält Lichtquellen von ...
4.64
224
3530
1
0
25.8
12
12
12
27
14
14
0.0
0.0
-
1.465
1.568
0
I
1
Phasenabschnitt
Aufbau
Decke
36
3530
98.0556
3000
90
24
19
220-240V ~50/60Hz
220-240
50/60
true
5292
5292
SUB_MOD_NUMINOS_CL_XL
2.5
Nein
1005694
1005694
4024163261005
0101020101
Indoor Deckenaufbauleucht...
NUMINOS® XL PHASE, black ...
The NUMINOS light system ...
NUMINOS
PRODUCTFAMILY_LED_FIXTURE...
CN
94051190900
5
LED-Treiber inkl,
Befestigungsmaterial inkl...
black
schwarz
Aluminium
Polycarbonat (PC)
zylindrisch
220-240V ~50/60Hz
900
0.9
36
Enthält Lichtquellen von ...
4.64
224
3490
1
0
25.8
12
12
12
27
14
14
0.0
0.0
-
1.465
1.568
0
I
1
Phasenabschnitt
Aufbau
Decke
36
3490
96.9444
3000
90
36
19
220-240V ~50/60Hz
220-240
50/60
true
5292
5292
SUB_MOD_NUMINOS_CL_XL
2.5
Nein
1005695
1005695
4024163260992
0101020101
Indoor Deckenaufbauleucht...
NUMINOS® XL PHASE, black ...
Design, technology and fu...
NUMINOS
PRODUCTFAMILY_LED_FIXTURE...
CN
94051190900
5
LED-Treiber inkl,
Befestigungsmaterial inkl...
black
schwarz
Aluminium
Polycarbonat (PC)
zylindrisch
220-240V ~50/60Hz
900
0.9
36
Enthält Lichtquellen von ...
4.64
224
3210
1
0
25.8
12
12
12
27
14
14
0.0
0.0
-
1.465
1.568
0
I
1
Phasenabschnitt
Aufbau
Decke
36
3210
89.1667
3000
90
60
25
220-240V ~50/60Hz
220-240
50/60
true
5292
5292
SUB_MOD_NUMINOS_CL_XL
2.5
Nein
1005696
1005696
4024163260985
0101020101
Indoor Deckenaufbauleucht...
NUMINOS® XL PHASE, white ...
The NUMINOS light system ...
NUMINOS
PRODUCTFAMILY_LED_FIXTURE...
CN
94051190900
5
LED-Treiber inkl,
Befestigungsmaterial inkl...
white
schwarz
Aluminium
Polycarbonat (PC)
zylindrisch
220-240V ~50/60Hz
900
0.9
36
Enthält Lichtquellen von ...
4.64
224
3530
1
0
25.8
12
12
12
27
14
14
0.0
0.0
-
1.465
1.568
0
I
1
Phasenabschnitt
Aufbau
Decke
36
3530
98.0556
3000
90
24
19
220-240V ~50/60Hz
220-240
50/60
true
5292
5292
SUB_MOD_NUMINOS_CL_XL
2.5
Nein
1005697
1005697
4024163260978
0101020101
Indoor Deckenaufbauleucht...
NUMINOS® XL PHASE, white ...
The NUMINOS light system ...
NUMINOS
PRODUCTFAMILY_LED_FIXTURE...
CN
94051190900
5
LED-Treiber inkl,
Befestigungsmaterial inkl...
white
schwarz
Aluminium
Polycarbonat (PC)
zylindrisch
220-240V ~50/60Hz
900
0.9
36
Enthält Lichtquellen von ...
4.64
224
3490
1
0
25.8
12
12
12
27
14
14
0.0
0.0
-
1.465
1.568
0
I
1
Phasenabschnitt
Aufbau
Decke
36
3490
96.9444
3000
90
36
19
220-240V ~50/60Hz
220-240
50/60
true
5292
5292
SUB_MOD_NUMINOS_CL_XL
2.5
Nein
1005698
1005698
4024163260961
0101020101
Indoor Deckenaufbauleucht...
NUMINOS® XL PHASE, white ...
NUMINOS is the optimally ...
NUMINOS
PRODUCTFAMILY_LED_FIXTURE...
CN
94051190900
5
LED-Treiber inkl,
Befestigungsmaterial inkl...
white
schwarz
Aluminium
Polycarbonat (PC)
zylindrisch
220-240V ~50/60Hz
900
0.9
36
Enthält Lichtquellen von ...
4.64
224
3210
1
0
25.8
12
12
12
27
14
14
0.0
0.0
-
1.465
1.568
0
I
1
Phasenabschnitt
Aufbau
Decke
36
3210
89.1667
3000
90
60
25
220-240V ~50/60Hz
220-240
50/60
true
5292
5292
SUB_MOD_NUMINOS_CL_XL
2.5
Nein
1005699
1005699
4024163260954
0101020101
Indoor Deckenaufbauleucht...
NUMINOS® XL PHASE, black ...
NUMINOS is the best possi...
NUMINOS
PRODUCTFAMILY_LED_FIXTURE...
CN
94051190900
5
LED-Treiber inkl,
Befestigungsmaterial inkl...
black
schwarz
Aluminium
Polycarbonat (PC)
zylindrisch
220-240V ~50/60Hz
900
0.9
36
Enthält Lichtquellen von ...
4.64
224
3800
1
0
25.8
12
12
12
27
14
14
0.0
0.0
-
1.465
1.568
0
I
1
Phasenabschnitt
Aufbau
Decke
36
3800
105.5560
4000
90
24
19
220-240V ~50/60Hz
220-240
50/60
true
5292
5292
SUB_MOD_NUMINOS_CL_XL
2.5
Nein
1005700
1005700
4024163260947
0101020101
Indoor Deckenaufbauleucht...
NUMINOS® XL PHASE, black ...
The NUMINOS light system ...
NUMINOS
PRODUCTFAMILY_LED_FIXTURE...
CN
94051190900
5
LED-Treiber inkl,
Befestigungsmaterial inkl...
black
schwarz
Aluminium
Polycarbonat (PC)
zylindrisch
220-240V ~50/60Hz
900
0.9
36
Enthält Lichtquellen von ...
4.64
224
3760
1
0
25.8
12
12
12
27
14
14
0.0
0.0
-
1.465
1.568
0
I
1
Phasenabschnitt
Aufbau
Decke
36
3760
104.4440
4000
90
36
19
220-240V ~50/60Hz
220-240
50/60
true
5292
5292
SUB_MOD_NUMINOS_CL_XL
2.5
Nein
1005701
1005701
4024163260930
0101020101
Indoor Deckenaufbauleucht...
NUMINOS® XL PHASE, black ...
The NUMINOS light system ...
NUMINOS
PRODUCTFAMILY_LED_FIXTURE...
CN
94051190900
5
LED-Treiber inkl,
Befestigungsmaterial inkl...
black
schwarz
Aluminium
Polycarbonat (PC)
zylindrisch
220-240V ~50/60Hz
900
0.9
36
Enthält Lichtquellen von ...
4.64
224
3460
1
0
25.8
12
12
12
27
14
14
0.0
0.0
-
1.465
1.568
0
I
1
Phasenabschnitt
Aufbau
Decke
36
3460
96.1111
4000
90
60
25
220-240V ~50/60Hz
220-240
50/60
true
5292
5292
SUB_MOD_NUMINOS_CL_XL
2.5
Nein
1005702
1005702
4024163260923
0101020101
Indoor Deckenaufbauleucht...
NUMINOS® XL PHASE, white ...
NUMINOS is the perfectly ...
NUMINOS
PRODUCTFAMILY_LED_FIXTURE...
CN
94051190900
5
LED-Treiber inkl,
Befestigungsmaterial inkl...
white
schwarz
Aluminium
Polycarbonat (PC)
zylindrisch
220-240V ~50/60Hz
900
0.9
36
Enthält Lichtquellen von ...
4.64
224
3800
1
0
25.8
12
12
12
27
14
14
0.0
0.0
-
1.465
1.568
0
I
1
Phasenabschnitt
Aufbau
Decke
36
3800
105.5560
4000
90
24
19
220-240V ~50/60Hz
220-240
50/60
true
5292
5292
SUB_MOD_NUMINOS_CL_XL
2.5
Nein
1005703
1005703
4024163260916
0101020101
Indoor Deckenaufbauleucht...
NUMINOS® XL PHASE, white ...
NUMINOS is the optimally ...
NUMINOS
PRODUCTFAMILY_LED_FIXTURE...
CN
94051190900
5
LED-Treiber inkl,
Befestigungsmaterial inkl...
white
schwarz
Aluminium
Polycarbonat (PC)
zylindrisch
220-240V ~50/60Hz
900
0.9
36
Enthält Lichtquellen von ...
4.64
224
3760
1
0
25.8
12
12
12
27
14
14
0.0
0.0
-
1.465
1.568
0
I
1
Phasenabschnitt
Aufbau
Decke
36
3760
104.4440
4000
90
36
19
220-240V ~50/60Hz
220-240
50/60
true
5292
5292
SUB_MOD_NUMINOS_CL_XL
2.5
Nein
1005704
1005704
4024163260909
0101020101
Indoor Deckenaufbauleucht...
NUMINOS® XL PHASE, white ...
Design, technology and fu...
NUMINOS
PRODUCTFAMILY_LED_FIXTURE...
CN
94051190900
5
LED-Treiber inkl,
Befestigungsmaterial inkl...
white
schwarz
Aluminium
Polycarbonat (PC)
zylindrisch
220-240V ~50/60Hz
900
0.9
36
Enthält Lichtquellen von ...
4.64
224
3460
1
0
25.8
12
12
12
27
14
14
0.0
0.0
-
1.465
1.568
0
I
1
Phasenabschnitt
Aufbau
Decke
36
3460
96.1111
4000
90
60
25
220-240V ~50/60Hz
220-240
50/60
true
5292
5292
SUB_MOD_NUMINOS_CL_XL
2.5
Nein
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성