피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
português
English
NUMINOS DL XL - Indoor Deckenaufbauleuchte LED
SLV
Innenleuchten
Interior light types
Ceiling lights
Recessed ceiling lights
Powered by
CAD모델 선택
{slv/indoor_lighting/interior_light_types/ceiling_lights/recessed_ceiling_lights/numinos_dl_xl.prj},{NB=1004017(300)},{ON=1004017},{RT=1},{WR=5},{RAS=1050},{CUI=1.05},{OLOLM=3500},{QSB=1},{PRLE=10.8},{PRWI=16},{PRHE=16},{PRDI=16},{PALE=18.0},{PAWI=18.0},{PAHE=12.5},{CODE=11.5},{CODI=14.5},{NEWE=0.715},{BRWE=0.870},{VAWAT=37.4},{VALUOU=3500},{VALICO=3000},{VACRI=90},{VABEAN=55},{UGRSPC=19},{PRVO=4050.00},{PAVO=4050.00},{PRPEROUPA=0},{EAN=4024163241670},{AKSCODE=0101020201},{CATEGORY=Indoor Deckeneinbauleuchte LED},{PN=NUMINOS XL},{TITLE=TITLE1004017},{LONGTEXT=LT1004017},{FAM=NUMINOS},{PRTYP=PRODUCTFAMILY_LED_FIXTURES},{COO=CN},{CTN=94051190900},{ACSKU=1004059,1004066,1004071,1004798,1004799,1004800,1004801,1006147},{LOD=300}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ON
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
EAN
Ean11
ⁿ/ₐ
AKSCODE
Artikelklassifzierungssystem Code
ⁿ/ₐ
CATEGORY
Artikelklassifzierungssystem Text
ⁿ/ₐ
PN
Produktname
ⁿ/ₐ
TITLE
Produktname
ⁿ/ₐ
LONGTEXT
Langbeschreibung des Produkts
ⁿ/ₐ
FAM
Familie
ⁿ/ₐ
PRTYP
Produktart
ⁿ/ₐ
COO
Ursprungsland
ⁿ/ₐ
CTN
Warentarifnummer
ⁿ/ₐ
RT
Eingetragene Marke
ⁿ/ₐ
WR
Garantie
ⁿ/ₐ
ACSKU
Zubehör EAN
ⁿ/ₐ
ACEAN
Zubehör EAN
ⁿ/ₐ
COLOR1
Farbe 1
ⁿ/ₐ
COLOR2
Farbe 2
ⁿ/ₐ
MAT1
Werkstoff 1
ⁿ/ₐ
MAT2
Werkstoff 2
ⁿ/ₐ
FF
Leuchten form
ⁿ/ₐ
RAS
Sekundät Spannung ma/V
[V]
CUI
Strom in a
[A]
OPTE
Betriebstemperatur
ⁿ/ₐ
EEK
ⁿ/ₐ
OLOLM
Gesamtlichtleistung in lm
ⁿ/ₐ
QSB
Anzahl separater Lichtkegel
ⁿ/ₐ
PRLE
Produktlänge
[cm]
PRWI
Produktbreite
[cm]
PRHE
Produkthöhe
[cm]
PRDI
Produktdruchmesser
[cm]
PALE
Paketlänge
[cm]
PAWI
Paketbreite
[cm]
PAHE
Pakethöhe
[cm]
CODE
Ausschnitt Tiefe
[cm]
CODI
Ausschnitt Durchmesser
[cm]
COFO
Ausschnitt Form
ⁿ/ₐ
NEWE
Nettogewicht
[kg]
BRWE
Bruttogewicht
[kg]
IRSKC
IK Klasse
ⁿ/ₐ
IPSC
IP-Sicherheitscode
ⁿ/ₐ
SACL
Sicherheitsklasse
ⁿ/ₐ
LIDI
Lichtverteilung
ⁿ/ₐ
LIEX
Lichtaustritt
ⁿ/ₐ
MOU
Mounting
ⁿ/ₐ
MOUDE
Montage detailliert
ⁿ/ₐ
VAWAT
Variante Wattage
ⁿ/ₐ
VALUOU
Variante Lumenausbeute
ⁿ/ₐ
VALICO
Variante Farbtemperatur
ⁿ/ₐ
VACRI
Variante CRI
ⁿ/ₐ
VABEAN
Variante Abstrahlwinkel
ⁿ/ₐ
UGRSPC
UGR Eigenschaft
ⁿ/ₐ
VERTS
Vertriebstatus
ⁿ/ₐ
PRVO
Produktvolumen
ⁿ/ₐ
PAVO
Paketvolumen
ⁿ/ₐ
PRGR
Produktgruppe
ⁿ/ₐ
PRPEROUPA
Produkte pro Umverpackung
ⁿ/ₐ
HPOP
Mit Stecker
ⁿ/ₐ
1003985
1003985
4024163241359
0101020201
Indoor Deckenaufbauleucht...
NUMINOS XL
NUMINOS® DL XL, Indoor LE...
The NUMINOS light system ...
NUMINOS
PRODUCTFAMILY_LED_FIXTURE...
CN
94051190900
1
5
1004059,1004066,1004071,1...
4024163242097,40241632421...
black
schwarz
Aluminium
Polycarbonat (PC)
rund
1050
1.05
-20-40°C
Enthält Lichtquellen von ...
3300
1
10.8
16
16
16
18.0
13.0
18.0
11.5
14.5
rund
0.660
0.706
IK02
IP 20 / IP 44
III
rotationssymetrisch
direkt
Einbau
Decke
37.4
3300
2700
90
20
22
true
4212.00
4212.00
SUB_MOD_NUMINOS_DL_XL
0
Nein
1003986
1003986
4024163241366
0101020201
Indoor Deckenaufbauleucht...
NUMINOS XL
NUMINOS® DL XL, Indoor LE...
Design, technology and fu...
NUMINOS
PRODUCTFAMILY_LED_FIXTURE...
CN
94051190900
1
5
1004059,1004066,1004071,1...
4024163242097,40241632421...
black
weiß
Aluminium
Polycarbonat (PC)
rund
1050
1.05
-20-40°C
Enthält Lichtquellen von ...
3500
1
10.8
16
16
16
18.0
18.0
12.5
11.5
14.5
rund
0.715
0.870
IK02
IP 20 / IP 44
III
rotationssymetrisch
direkt
Einbau
Decke
37.4
3500
2700
90
20
19
true
4050.00
4050.00
SUB_MOD_NUMINOS_DL_XL
0
Nein
1003987
1003987
4024163241373
0101020201
Indoor Deckenaufbauleucht...
NUMINOS XL
NUMINOS® DL XL, Indoor LE...
Design, technology and fu...
NUMINOS
PRODUCTFAMILY_LED_FIXTURE...
CN
94051190900
1
5
1004059,1004066,1004071,1...
4024163242097,40241632421...
black
chrom
Aluminium
Polycarbonat (PC)
rund
1050
1.05
-20-40°C
Enthält Lichtquellen von ...
3400
1
10.8
16
16
16
18.0
18.0
13.0
11.5
14.5
rund
0.703
0.885
IK02
IP 20 / IP 44
III
rotationssymetrisch
direkt
Einbau
Decke
37.4
3400
2700
90
20
19
true
4212.00
4212.00
SUB_MOD_NUMINOS_DL_XL
27
Nein
1003988
1003988
4024163241380
0101020201
Indoor Deckenaufbauleucht...
NUMINOS XL
NUMINOS® DL XL, Indoor LE...
NUMINOS is the best possi...
NUMINOS
PRODUCTFAMILY_LED_FIXTURE...
CN
94051190900
1
5
1004059,1004066,1004071,1...
4024163242097,40241632421...
black
schwarz
Aluminium
Polycarbonat (PC)
rund
1050
1.05
-20-40°C
Enthält Lichtquellen von ...
3300
1
10.8
16
16
16
18.0
18.0
12.5
11.5
14.5
rund
0.715
0.870
IK02
IP 20 / IP 44
III
rotationssymetrisch
direkt
Einbau
Decke
37.4
3300
2700
90
40
22
true
4050.00
4050.00
SUB_MOD_NUMINOS_DL_XL
0
Nein
1003989
1003989
4024163241397
0101020201
Indoor Deckenaufbauleucht...
NUMINOS XL
NUMINOS® DL XL, Indoor LE...
The NUMINOS light system ...
NUMINOS
PRODUCTFAMILY_LED_FIXTURE...
CN
94051190900
1
5
1004059,1004066,1004071,1...
4024163242097,40241632421...
black
weiß
Aluminium
Polycarbonat (PC)
rund
1050
1.05
-20-40°C
Enthält Lichtquellen von ...
3500
1
10.8
16
16
16
19.0
16.5
11.5
11.5
14.5
rund
0.660
0.706
IK02
IP 20 / IP 44
III
rotationssymetrisch
direkt
Einbau
Decke
37.4
3500
2700
90
40
19
true
3605.25
3605.25
SUB_MOD_NUMINOS_DL_XL
0
Nein
1003990
1003990
4024163241403
0101020201
Indoor Deckenaufbauleucht...
NUMINOS XL
NUMINOS® DL XL, Indoor LE...
NUMINOS is the best possi...
NUMINOS
PRODUCTFAMILY_LED_FIXTURE...
CN
94051190900
1
5
1004059,1004066,1004071,1...
4024163242097,40241632421...
black
chrom
Aluminium
Polycarbonat (PC)
rund
1050
1.05
-20-40°C
Enthält Lichtquellen von ...
3400
1
10.8
16
16
16
18.0
18.0
13.0
11.5
14.5
rund
0.698
0.862
IK02
IP 20 / IP 44
III
rotationssymetrisch
direkt
Einbau
Decke
37.4
3400
2700
90
40
19
true
4212.00
4212.00
SUB_MOD_NUMINOS_DL_XL
27
Nein
1003991
1003991
4024163241410
0101020201
Indoor Deckenaufbauleucht...
NUMINOS XL
NUMINOS® DL XL, Indoor LE...
NUMINOS is the best possi...
NUMINOS
PRODUCTFAMILY_LED_FIXTURE...
CN
94051190900
1
5
1004059,1004066,1004071,1...
4024163242097,40241632421...
black
schwarz
Aluminium
Polycarbonat (PC)
rund
1050
1.05
-20-40°C
Enthält Lichtquellen von ...
3300
1
10.8
16
16
16
18.0
18.0
12.5
11.5
14.5
rund
0.715
0.870
IK02
IP 20 / IP 44
III
rotationssymetrisch
direkt
Einbau
Decke
37.4
3300
2700
90
55
22
true
4050.00
4050.00
SUB_MOD_NUMINOS_DL_XL
0
Nein
1003992
1003992
4024163241427
0101020201
Indoor Deckenaufbauleucht...
NUMINOS XL
NUMINOS® DL XL, Indoor LE...
The NUMINOS light system ...
NUMINOS
PRODUCTFAMILY_LED_FIXTURE...
CN
94051190900
1
5
1004059,1004066,1004071,1...
4024163242097,40241632421...
black
weiß
Aluminium
Polycarbonat (PC)
rund
1050
1.05
-20-40°C
Enthält Lichtquellen von ...
3500
1
10.8
16
16
16
19.0
16.5
11.5
11.5
14.5
rund
0.660
0.706
IK02
IP 20 / IP 44
III
rotationssymetrisch
direkt
Einbau
Decke
37.4
3500
2700
90
55
19
true
3605.25
3605.25
SUB_MOD_NUMINOS_DL_XL
0
Nein
1003993
1003993
4024163241434
0101020201
Indoor Deckenaufbauleucht...
NUMINOS XL
NUMINOS® DL XL, Indoor LE...
The NUMINOS light system ...
NUMINOS
PRODUCTFAMILY_LED_FIXTURE...
CN
94051190900
1
5
1004059,1004066,1004071,1...
4024163242097,40241632421...
black
chrom
Aluminium
Polycarbonat (PC)
rund
1050
1.05
-20-40°C
Enthält Lichtquellen von ...
3400
1
10.8
16
16
16
18.0
18.0
12.5
11.5
14.5
rund
0.715
0.870
IK02
IP 20 / IP 44
III
rotationssymetrisch
direkt
Einbau
Decke
37.4
3400
2700
90
55
19
true
4050.00
4050.00
SUB_MOD_NUMINOS_DL_XL
27
Nein
1003997
1003997
4024163241472
0101020201
Indoor Deckenaufbauleucht...
NUMINOS XL
NUMINOS® DL XL, Indoor LE...
The NUMINOS light system ...
NUMINOS
PRODUCTFAMILY_LED_FIXTURE...
CN
94051190900
1
5
1004059,1004066,1004071,1...
4024163242097,40241632421...
white
schwarz
Aluminium
Polycarbonat (PC)
rund
1050
1.05
-20-40°C
Enthält Lichtquellen von ...
3300
1
10.8
16
16
16
19.0
16.5
11.5
11.5
14.5
rund
0.660
0.706
IK02
IP 20 / IP 44
III
rotationssymetrisch
direkt
Einbau
Decke
37.4
3300
2700
90
20
22
true
3605.25
3605.25
SUB_MOD_NUMINOS_DL_XL
0
Nein
1003998
1003998
4024163241489
0101020201
Indoor Deckenaufbauleucht...
NUMINOS XL
NUMINOS® DL XL, Indoor LE...
The NUMINOS light system ...
NUMINOS
PRODUCTFAMILY_LED_FIXTURE...
CN
94051190900
1
5
1004059,1004066,1004071,1...
4024163242097,40241632421...
white
weiß
Aluminium
Polycarbonat (PC)
rund
1050
1.05
-20-40°C
Enthält Lichtquellen von ...
3500
1
10.8
16
16
16
18.0
18.0
12.5
11.5
14.5
rund
0.715
0.870
IK02
IP 20 / IP 44
III
rotationssymetrisch
direkt
Einbau
Decke
37.4
3500
2700
90
20
19
true
4050.00
4050.00
SUB_MOD_NUMINOS_DL_XL
0
Nein
1003999
1003999
4024163241496
0101020201
Indoor Deckenaufbauleucht...
NUMINOS XL
NUMINOS® DL XL, Indoor LE...
Design, technology and fu...
NUMINOS
PRODUCTFAMILY_LED_FIXTURE...
CN
94051190900
1
5
1004059,1004066,1004071,1...
4024163242097,40241632421...
white
chrom
Aluminium
Polycarbonat (PC)
rund
1050
1.05
-20-40°C
Enthält Lichtquellen von ...
3400
1
10.8
16
16
16
18.5
18.0
13.0
11.5
14.5
rund
0.709
0.880
IK02
IP 20 / IP 44
III
rotationssymetrisch
direkt
Einbau
Decke
37.4
3400
2700
90
20
19
true
4329.00
4329.00
SUB_MOD_NUMINOS_DL_XL
27
Nein
1004000
1004000
4024163241502
0101020201
Indoor Deckenaufbauleucht...
NUMINOS XL
NUMINOS® DL XL, Indoor LE...
The NUMINOS light system ...
NUMINOS
PRODUCTFAMILY_LED_FIXTURE...
CN
94051190900
1
5
1004059,1004066,1004071,1...
4024163242097,40241632421...
white
schwarz
Aluminium
Polycarbonat (PC)
rund
1050
1.05
-20-40°C
Enthält Lichtquellen von ...
3300
1
10.8
16
16
16
18.0
18.0
12.5
11.5
14.5
rund
0.715
0.870
IK02
IP 20 / IP 44
III
rotationssymetrisch
direkt
Einbau
Decke
37.4
3300
2700
90
40
22
true
4050.00
4050.00
SUB_MOD_NUMINOS_DL_XL
0
Nein
1004001
1004001
4024163241519
0101020201
Indoor Deckenaufbauleucht...
NUMINOS XL
NUMINOS® DL XL, Indoor LE...
Design, technology and fu...
NUMINOS
PRODUCTFAMILY_LED_FIXTURE...
CN
94051190900
1
5
1004059,1004066,1004071,1...
4024163242097,40241632421...
white
weiß
Aluminium
Polycarbonat (PC)
rund
1050
1.05
-20-40°C
Enthält Lichtquellen von ...
3500
1
10.8
16
16
16
18.0
18.0
12.5
11.5
14.5
rund
0.715
0.870
IK02
IP 20 / IP 44
III
rotationssymetrisch
direkt
Einbau
Decke
37.4
3500
2700
90
40
19
true
4050.00
4050.00
SUB_MOD_NUMINOS_DL_XL
0
Nein
1004002
1004002
4024163241526
0101020201
Indoor Deckenaufbauleucht...
NUMINOS XL
NUMINOS® DL XL, Indoor LE...
The NUMINOS light system ...
NUMINOS
PRODUCTFAMILY_LED_FIXTURE...
CN
94051190900
1
5
1004059,1004066,1004071,1...
4024163242097,40241632421...
white
chrom
Aluminium
Polycarbonat (PC)
rund
1050
1.05
-20-40°C
Enthält Lichtquellen von ...
3400
1
10.8
16
16
16
18.0
18.0
13.0
11.5
14.5
rund
0.713
0.880
IK02
IP 20 / IP 44
III
rotationssymetrisch
direkt
Einbau
Decke
37.4
3400
2700
90
40
19
true
4212.00
4212.00
SUB_MOD_NUMINOS_DL_XL
27
Nein
1004003
1004003
4024163241533
0101020201
Indoor Deckenaufbauleucht...
NUMINOS
NUMINOS® DL XL, Indoor LE...
Design, technology and fu...
NUMINOS
PRODUCTFAMILY_LED_FIXTURE...
CN
94051190900
1
5
1004059,1004066,1004071,1...
4024163242097,40241632421...
white
schwarz
Aluminium
Polycarbonat (PC)
rund
1050
1.05
-20-40°C
Enthält Lichtquellen von ...
3300
1
10.8
16
16
16
18.0
18.0
12.5
11.5
14.5
rund
0.715
0.870
IK02
IP 20 / IP 44
III
rotationssymetrisch
direkt
Einbau
Decke
37.4
3300
2700
90
55
22
true
4050.00
4050.00
SUB_MOD_NUMINOS_DL_XL
0
Nein
1004004
1004004
4024163241540
0101020201
Indoor Deckenaufbauleucht...
NUMINOS XL
NUMINOS® DL XL, Indoor LE...
NUMINOS is the perfectly ...
NUMINOS
PRODUCTFAMILY_LED_FIXTURE...
CN
94051190900
1
5
1004059,1004066,1004071,1...
4024163242097,40241632421...
white
weiß
Aluminium
Polycarbonat (PC)
rund
1050
1.05
-20-40°C
Enthält Lichtquellen von ...
3500
1
10.8
16
16
16
18.0
18.0
12.5
11.5
14.5
rund
0.715
0.870
IK02
IP 20 / IP 44
III
rotationssymetrisch
direkt
Einbau
Decke
37.4
3500
2700
90
55
19
true
4050.00
4050.00
SUB_MOD_NUMINOS_DL_XL
0
Nein
1004005
1004005
4024163241557
0101020201
Indoor Deckenaufbauleucht...
NUMINOS XL
NUMINOS® DL XL, Indoor LE...
Design, technology and fu...
NUMINOS
PRODUCTFAMILY_LED_FIXTURE...
CN
94051190900
1
5
1004059,1004066,1004071,1...
4024163242097,40241632421...
white
chrom
Aluminium
Polycarbonat (PC)
rund
1050
1.05
-20-40°C
Enthält Lichtquellen von ...
3400
1
10.8
16
16
16
18.0
18.0
12.5
11.5
14.5
rund
0.715
0.870
IK02
IP 20 / IP 44
III
rotationssymetrisch
direkt
Einbau
Decke
37.4
3400
2700
90
55
19
true
4050.00
4050.00
SUB_MOD_NUMINOS_DL_XL
27
Nein
1004009
1004009
4024163241595
0101020201
Indoor Deckenaufbauleucht...
NUMINOS
NUMINOS® DL XL, Indoor LE...
NUMINOS is the perfectly ...
NUMINOS
PRODUCTFAMILY_LED_FIXTURE...
CN
94051190900
1
5
1004059,1004066,1004071,1...
4024163242097,40241632421...
black
schwarz
Aluminium
Polycarbonat (PC)
rund
1050
1.05
-20-40°C
Enthält Lichtquellen von ...
3300
1
10.8
16
16
16
18.0
18.0
13.0
11.5
14.5
rund
0.699
0.856
IK02
IP 20 / IP 44
III
rotationssymetrisch
direkt
Einbau
Decke
37.4
3300
3000
90
20
22
true
4212.00
4212.00
SUB_MOD_NUMINOS_DL_XL
27
Nein
1004010
1004010
4024163241601
0101020201
Indoor Deckenaufbauleucht...
NUMINOS XL
NUMINOS® DL XL, Indoor LE...
NUMINOS is the best possi...
NUMINOS
PRODUCTFAMILY_LED_FIXTURE...
CN
94051190900
1
5
1004059,1004066,1004071,1...
4024163242097,40241632421...
black
weiß
Aluminium
Polycarbonat (PC)
rund
1050
1.05
-20-40°C
Enthält Lichtquellen von ...
3550
1
10.8
16
16
16
19.0
16.5
11.5
11.5
14.5
rund
0.660
0.706
IK02
IP 20 / IP 44
III
rotationssymetrisch
direkt
Einbau
Decke
37.4
3550
3000
90
20
19
true
3605.25
3605.25
SUB_MOD_NUMINOS_DL_XL
0
Nein
1004011
1004011
4024163241618
0101020201
Indoor Deckenaufbauleucht...
NUMINOS XL
NUMINOS® DL XL, Indoor LE...
NUMINOS is the perfectly ...
NUMINOS
PRODUCTFAMILY_LED_FIXTURE...
CN
94051190900
1
5
1004059,1004066,1004071,1...
4024163242097,40241632421...
black
chrom
Aluminium
Polycarbonat (PC)
rund
1050
1.05
-20-40°C
Enthält Lichtquellen von ...
3500
1
10.8
16
16
16
19.0
16.5
11.5
11.5
14.5
rund
0.660
0.706
IK02
IP 20 / IP 44
III
symmetrisch
direkt
Einbau
Decke
37.4
3500
3000
90
20
19
true
3605.25
3605.25
SUB_MOD_NUMINOS_DL_XL
0
Nein
1004012
1004012
4024163241625
0101020201
Indoor Deckenaufbauleucht...
NUMINOS
NUMINOS® DL XL, Indoor LE...
Design, technology and fu...
NUMINOS
PRODUCTFAMILY_LED_FIXTURE...
CN
94051190900
1
5
1004059,1004066,1004071,1...
4024163242097,40241632421...
black
schwarz
Aluminium
Polycarbonat (PC)
rund
1050
1.05
-20-40°C
Enthält Lichtquellen von ...
3300
1
10.8
16
16
16
18.0
18.0
12.5
11.5
14.5
rund
0.715
0.870
IK02
IP 20 / IP 44
III
rotationssymetrisch
direkt
Einbau
Decke
37.4
3300
3000
90
40
22
true
4050.00
4050.00
SUB_MOD_NUMINOS_DL_XL
0
Nein
1004013
1004013
4024163241632
0101020201
Indoor Deckenaufbauleucht...
NUMINOS XL
NUMINOS® DL XL, Indoor LE...
The NUMINOS light system ...
NUMINOS
PRODUCTFAMILY_LED_FIXTURE...
CN
94051190900
1
5
1004059,1004066,1004071,1...
4024163242097,40241632421...
black
weiß
Aluminium
Polycarbonat (PC)
rund
1050
1.05
-20-40°C
Enthält Lichtquellen von ...
3550
1
10.8
16
16
16
18.0
18.0
12.5
11.5
14.5
rund
0.715
0.870
IK02
IP 20 / IP 44
III
rotationssymetrisch
direkt
Einbau
Decke
37.4
3550
3000
90
40
19
true
4050.00
4050.00
SUB_MOD_NUMINOS_DL_XL
0
Nein
1004014
1004014
4024163241649
0101020201
Indoor Deckenaufbauleucht...
NUMINOS XL
NUMINOS® DL XL, Indoor LE...
Design, technology and fu...
NUMINOS
PRODUCTFAMILY_LED_FIXTURE...
CN
94051190900
1
5
1004059,1004066,1004071,1...
4024163242097,40241632421...
black
chrom
Aluminium
Polycarbonat (PC)
rund
1050
1.05
-20-40°C
Enthält Lichtquellen von ...
3500
1
10.8
16
16
16
18.0
18.0
12.5
11.5
14.5
rund
0.715
0.870
IK02
IP 20 / IP 44
III
rotationssymetrisch
direkt
Einbau
Decke
37.4
3500
3000
90
40
19
true
4050.00
4050.00
SUB_MOD_NUMINOS_DL_XL
0
Nein
1004015
1004015
4024163241656
0101020201
Indoor Deckenaufbauleucht...
NUMINOS XL
NUMINOS® DL XL, Indoor LE...
The NUMINOS light system ...
NUMINOS
PRODUCTFAMILY_LED_FIXTURE...
CN
94051190900
1
5
1004059,1004066,1004071,1...
4024163242097,40241632421...
black
schwarz
Aluminium
Polycarbonat (PC)
rund
1050
1.05
-20-40°C
Enthält Lichtquellen von ...
3300
1
10.8
16
16
16
18.0
18.0
12.5
11.5
14.5
rund
0.715
0.870
IK02
IP 20 / IP 44
III
rotationssymetrisch
direkt
Einbau
Decke
37.4
3300
3000
90
55
22
true
4050.00
4050.00
SUB_MOD_NUMINOS_DL_XL
27
Nein
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
NUMINOS MOVE DL XL - Indoor LED recessed ceiling luminaire
SLV
12.07.2023
NUMINOS GIMBLE M - Indoor LED recessed ceiling luminaire
SLV
12.07.2023
NUMINOS MOVE DL S - Indoor LED recessed ceiling luminaire
SLV
12.07.2023
NUMINOS MOVE DL XS - Indoor LED recessed ceiling luminaire
SLV
12.07.2023
NUMINOS MOVE DL M - Indoor LED recessed ceiling luminaire
SLV
12.07.2023
NUMINOS GIMBLE XS - Indoor LED recessed ceiling luminaire
SLV
12.07.2023
NUMINOS MOVE DL L - Indoor LED recessed ceiling luminaire
SLV
12.07.2023
NUMINOS GIMBLE L - Indoor LED recessed ceiling luminaire
SLV
12.07.2023
NUMINOS GIMBLE S - Indoor LED recessed ceiling luminaire
SLV
12.07.2023
NUMINOS CL PHASE M - Indoor LED surface ceiling luminares
SLV
12.07.2023
NUMINOS GIMBLE XL - Indoor LED recessed ceiling luminaire
SLV
12.07.2023
NUMINOS SPOT PHASE M - Indoor LED surface ceiling luminares
SLV
12.07.2023
NUMINOS SPOT XL PHASE - Indoor LED surface ceiling luminares
SLV
12.07.2023
NUMINOS CL PHASE S - Indoor LED surface ceiling luminares
SLV
12.07.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성