피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: Hoka
생성됨: 13.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Hoka
Rain collar - HoKa Rain collar unfixed for roof head
Hoka
Roofhead
Powered by
CAD모델 선택
{hoka/dachaufsatz/regenkragen.prj},{NB=Regenkragen PP, Innendurchmesser = 140 - 250 - 10012435(LOD=M-300)},{CNSORDERNO=10012435},{CNSPRICE=41.70},{CNSMASSEXACT=0},{DA1=140},{DA2=250},{H=80},{S=3},{MCODE=3.das:0140.03},{ART=HoKa PP Regenkragen für Dachaufsatz Ø 140 mm},{ARTE=HoKa PP rain collar (unfixed) for roof head Ø 140 mm},{ARTF=HoKa PP protection pluie (mobile) pour elément de toiture Ø 140 mm},{CNSMAT=PP},{FAR=RAL 7032},{INFO=Info text},{INFO1=pp},{LODDEST=M},{LODLEVEL=300}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CNSORDERNO
Article number
ⁿ/ₐ
ART
Article
ⁿ/ₐ
CNSMASSEXACT
Weight
[kg]
CNSMAT
Material
ⁿ/ₐ
FAR
Color
ⁿ/ₐ
DA1
Diameter
[mm]
DA2
Diameter
[mm]
H
Height
[mm]
ASTEXT
Specification
ⁿ/ₐ
HINT
Remark
ⁿ/ₐ
10004823
10004823
HoKa PVC rain collar (unf...
0
PVC
RAL 7011
110
200
65
HOKA PVC rain collar plas...
The specified dimensions ...
10004826
10004826
HoKa PVC rain collar (unf...
0
PVC
RAL 7011
125
250
95
HOKA PVC rain collar plas...
The specified dimensions ...
10015313
10015313
HoKa PVC rain collar (unf...
0
PVC
RAL 7011
140
250
80
HOKA PVC rain collar plas...
The specified dimensions ...
10005205
10005205
HoKa PVC rain collar (unf...
0
PVC
RAL 7011
160
315
115
HOKA PVC rain collar plas...
The specified dimensions ...
10016000
10016000
HoKa PVC rain collar (unf...
0
PVC
RAL 7011
180
315
100
HOKA PVC rain collar plas...
The specified dimensions ...
10008085
10008085
HoKa PVC rain collar (unf...
1
PVC
RAL 7011
200
315
160
HOKA PVC rain collar plas...
The specified dimensions ...
10011912
10011912
HoKa PVC rain collar (unf...
0
PVC
RAL 7011
225
400
130
HOKA PVC rain collar plas...
The specified dimensions ...
10000182
10000182
HoKa PVC rain collar (unf...
1
PVC
RAL 7011
250
450
145
HOKA PVC rain collar plas...
The specified dimensions ...
10006357
10006357
HoKa PVC rain collar (unf...
1
PVC
RAL 7011
280
500
160
HOKA PVC rain collar plas...
The specified dimensions ...
10000630
10000630
HoKa PVC rain collar (unf...
1
PVC
RAL 7011
315
500
135
HOKA PVC rain collar plas...
The specified dimensions ...
10001186
10001186
HoKa PVC rain collar (unf...
1
PVC
RAL 7011
355
500
120
HOKA PVC rain collar plas...
The specified dimensions ...
10009745
10009745
HoKa PVC rain collar (unf...
1
PVC
RAL 7011
400
500
95
HOKA PVC rain collar plas...
The specified dimensions ...
10002266
10002266
HoKa PVC rain collar (unf...
0
PVC
RAL 7011
450
600
130
HOKA PVC rain collar plas...
The specified dimensions ...
10002267
10002267
HoKa PVC rain collar (unf...
0
PVC
RAL 7011
500
700
175
HOKA PVC rain collar plas...
The specified dimensions ...
10003144
10003144
HoKa PVC rain collar (unf...
0
PVC
RAL 7011
600
800
175
HOKA PVC rain collar plas...
The specified dimensions ...
10015056
10015056
HoKa PE rain collar (unfi...
0
PE
black
110
200
65
HOKA PE rain collar plast...
The specified dimensions ...
10015059
10015059
HoKa PE rain collar (unfi...
0
PE
black
125
250
95
HOKA PE rain collar plast...
The specified dimensions ...
10015357
10015357
HoKa PE rain collar (unfi...
0
PE
black
140
250
80
HOKA PE rain collar plast...
The specified dimensions ...
10015360
10015360
HoKa PE rain collar (unfi...
0
PE
black
160
315
115
HOKA PE rain collar plast...
The specified dimensions ...
10015689
10015689
HoKa PE rain collar (unfi...
0
PE
black
180
315
100
HOKA PE rain collar plast...
The specified dimensions ...
10014661
10014661
HoKa PE rain collar (unfi...
1
PE
black
200
315
160
HOKA PE rain collar plast...
The specified dimensions ...
10015972
10015972
HoKa PE rain collar (unfi...
0
PE
black
225
400
130
HOKA PE rain collar plast...
The specified dimensions ...
10015975
10015975
HoKa PE rain collar (unfi...
0
PE
black
250
450
145
HOKA PE rain collar plast...
The specified dimensions ...
10016192
10016192
HoKa PE rain collar (unfi...
0
PE
black
280
500
160
HOKA PE rain collar plast...
The specified dimensions ...
10015652
10015652
HoKa PE rain collar (unfi...
1
PE
black
315
500
135
HOKA PE rain collar plast...
The specified dimensions ...
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성