피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
0ZCG0050FF2C
Bel Fuse
Circuit Protection
0ZCG0050FF2C
Powered by
CAD모델 선택
{belfuse/circuit_protection/0zcg0050ff2c/0zcg0050ff2c.prj},{NB=0ZCG0050FF2C},{PN=0ZCG0050FF2C},{DESC=1812 SMT PPTC, 0.50 Ih, 16V},{VVRVDC=16},{R1O=1},{IHOLDCR=0,5},{ITRIPCR=1},{CHARACTERISTIC=Slow Blow},{PACKAGING=Tape and Reel (2000 pcs.)},{CS=1812},{RHSC=YES},{DEFAULTSORTATTR=160}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
DESC
Description
ⁿ/ₐ
VVRVDC
Vmax Voltage Rating
[VDC]
R1O
R1max
[Ohm]
IHOLDCR
IHOLD Current Rating
[A]
ITRIPCR
ITRIP Current Rating
[A]
CHARACTERISTIC
Characteristic
ⁿ/ₐ
PACKAGING
Packaging
ⁿ/ₐ
CS
Case Size
ⁿ/ₐ
RHSC
RoHS Compliant
ⁿ/ₐ
0ZCG0050FF2C
0ZCG0050FF2C
1812 SMT PPTC, 0.50 Ih, 1...
16
1
0,5
1
Slow Blow
Tape and Reel (2000 pcs.)
1812
YES
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
UMPT Series - UMPT Series - 2.00 mm Ultra Micro Power Terminal
Samtec
02.06.2022
0ZCG0110BF2B
Bel Fuse
05.12.2023
0ZCG0110FF2C
Bel Fuse
05.12.2023
0ZCG0050AF2C
Bel Fuse
05.12.2023
TSM Series - TSM Series - (2,54 mm) .100" Surface Mount Terminal .025" Squa...
Samtec
15.05.2024
0ZCG0075AF2B
Bel Fuse
05.12.2023
0ZCG0125AF2B
Bel Fuse
05.12.2023
FTR Series - .050" X .100" Surface Mount Micro Terminal Strip
Samtec
20.09.2023
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성