피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: norelem
생성됨: 12.02.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french, spanish, chinese
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
08920 - Push-in drill bushes, DIN 173, part 1, Form K
norelem
Flexible standard component system
08000 Drilling jigs Drill bushes
Drill bushes
Powered by
CAD모델 선택
{norelem/flexibles_normteilesystem/gruppe_08000/bohrbuchsen/08920_k.prj},{NB=08920-K1050X16},{BEST=08920-K1050X16},{FORM=K},{D1=10.5},{D2=18},{L1=16},{AUSF=kurz},{D3=30},{D4=-},{XF=12.500},{D6=3.0},{L2=10},{L6=4.0},{L7=-},{M=6.00},{T1=0.02},{T2=0.005},{R1=2.0},{R2=8.5},{E1=20.0},{E2=24},{W=50°},{GEW=0.0605},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73269086},{EAN=4059495209692},{FILTER=NORELEM,BLOHM},{XA=1.500},{XB=6.000},{XC=26.000},{XD=1.000},{XE=50.000},{XG=0.000},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BEST
Order No.
ⁿ/ₐ
FORM
Form
ⁿ/ₐ
D1
diameter F7
[mm]
D2
Durchmesser m6
[mm]
L1
Length
[mm]
AUSF
version
ⁿ/ₐ
D3
diameter
[mm]
D4
diameter
[mm]
D6
diameter
[mm]
L2
Length
[mm]
L6
Length
[mm]
L7
Length
[mm]
M
distance
[mm]
T1
Tolerance
ⁿ/ₐ
T2
Tolerance
ⁿ/ₐ
R1
Radius
[mm]
R2
Radius
[mm]
E1
distance
[mm]
E2
distance
[mm]
W
Angle Alpha
ⁿ/ₐ
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
08920-K0240X10
08920-K0240X10
K
2.4
8
10
briefly
15
-
2.5
8
3.0
-
4.25
0.02
0.005
1.5
7.0
11.5
15
65°
0.0115
Yes
73269086
4059495207438
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
08920-K0240X16
08920-K0240X16
K
2.4
8
16
medium
15
4.5
2.5
8
3.0
6
4.25
0.02
0.005
1.5
7.0
11.5
15
65°
0.0125
Yes
73269086
4059495207445
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
08920-K0250X10
08920-K0250X10
K
2.5
8
10
briefly
15
-
2.5
8
3.0
-
4.25
0.02
0.005
1.5
7.0
11.5
15
65°
0.0108
Yes
73269086
4059495207452
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
08920-K0250X16
08920-K0250X16
K
2.5
8
16
medium
15
4.5
2.5
8
3.0
6
4.25
0.02
0.005
1.5
7.0
11.5
15
65°
0.0117
Yes
73269086
4059495207469
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
08920-K0260X10
08920-K0260X10
K
2.6
8
10
briefly
15
-
2.5
8
3.0
-
4.25
0.02
0.005
1.5
7.0
11.5
15
65°
0.0110
Yes
73269086
4059495207476
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
08920-K0260X16
08920-K0260X16
K
2.6
8
16
medium
15
4.5
2.5
8
3.0
6
4.25
0.02
0.005
1.5
7.0
11.5
15
65°
0.1000
Yes
73269086
4059495207483
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
08920-K0270X10
08920-K0270X10
K
2.7
8
10
briefly
15
-
2.5
8
3.0
-
4.25
0.02
0.005
1.5
7.0
11.5
15
65°
0.0108
Yes
73269086
4059495207490
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
08920-K0270X16
08920-K0270X16
K
2.7
8
16
medium
15
4.5
2.5
8
3.0
6
4.25
0.02
0.005
1.5
7.0
11.5
15
65°
0.0124
Yes
73269086
4059495207506
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
08920-K0280X10
08920-K0280X10
K
2.8
8
10
briefly
15
-
2.5
8
3.0
-
4.25
0.02
0.005
1.5
7.0
11.5
15
65°
0.0109
Yes
73269086
4059495207513
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
08920-K0280X16
08920-K0280X16
K
2.8
8
16
medium
15
4.5
2.5
8
3.0
6
4.25
0.02
0.005
1.5
7.0
11.5
15
65°
0.0123
Yes
73269086
4059495207520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
08920-K0290X10
08920-K0290X10
K
2.9
8
10
briefly
15
-
2.5
8
3.0
-
4.25
0.02
0.005
1.5
7.0
11.5
15
65°
0.0107
Yes
73269086
4059495207537
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
08920-K0290X16
08920-K0290X16
K
2.9
8
16
medium
15
4.5
2.5
8
3.0
6
4.25
0.02
0.005
1.5
7.0
11.5
15
65°
0.0012
Yes
73269086
4059495207544
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
08920-K0300X10
08920-K0300X10
K
3.0
8
10
briefly
15
-
2.5
8
3.0
-
4.25
0.02
0.005
1.5
7.0
11.5
15
65°
0.0111
Yes
73269086
4059495207551
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
08920-K0300X16
08920-K0300X16
K
3.0
8
16
medium
15
4.5
2.5
8
3.0
6
4.25
0.02
0.005
1.5
7.0
11.5
15
65°
0.0125
Yes
73269086
4059495207568
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
08920-K0310X10
08920-K0310X10
K
3.1
8
10
briefly
15
-
2.5
8
3.0
-
4.25
0.02
0.005
1.5
7.0
11.5
15
65°
0.0106
Yes
73269086
4059495207575
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
08920-K0310X16
08920-K0310X16
K
3.1
8
16
medium
15
4.5
2.5
8
3.0
6
4.25
0.02
0.005
1.5
7.0
11.5
15
65°
0.0125
Yes
73269086
4059495207582
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
08920-K0320X10
08920-K0320X10
K
3.2
8
10
briefly
15
-
2.5
8
3.0
-
4.25
0.02
0.005
1.5
7.0
11.5
15
65°
0.0106
Yes
73269086
4059495207599
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
08920-K0320X16
08920-K0320X16
K
3.2
8
16
medium
15
4.5
2.5
8
3.0
6
4.25
0.02
0.005
1.5
7.0
11.5
15
65°
0.0124
Yes
73269086
4059495207605
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
08920-K0330X10
08920-K0330X10
K
3.3
8
10
briefly
15
-
2.5
8
3.0
-
4.25
0.02
0.005
1.5
7.0
11.5
15
65°
0.0105
Yes
73269086
4059495207612
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
08920-K0330X16
08920-K0330X16
K
3.3
8
16
medium
15
4.5
2.5
8
3.0
6
4.25
0.02
0.005
1.5
7.0
11.5
15
65°
0.0123
Yes
73269086
4059495207629
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
08920-K0340X10
08920-K0340X10
K
3.4
8
10
briefly
15
-
2.5
8
3.0
-
4.25
0.02
0.005
1.5
7.0
11.5
15
65°
0.0107
Yes
73269086
4059495207636
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
08920-K0340X16
08920-K0340X16
K
3.4
8
16
medium
15
4.5
2.5
8
3.0
6
4.25
0.02
0.005
1.5
7.0
11.5
15
65°
0.0123
Yes
73269086
4059495207643
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
08920-K0350X10
08920-K0350X10
K
3.5
8
10
briefly
15
-
2.5
8
3.0
-
4.25
0.02
0.005
1.5
7.0
11.5
15
65°
0.0105
Yes
73269086
4059495207650
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
08920-K0350X16
08920-K0350X16
K
3.5
8
16
medium
15
4.5
2.5
8
3.0
6
4.25
0.02
0.005
1.5
7.0
11.5
15
65°
0.0123
Yes
73269086
4059495207667
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
08920-K0360X10
08920-K0360X10
K
3.6
8
10
briefly
15
-
2.5
8
3.0
-
4.25
0.02
0.005
1.5
7.0
11.5
15
65°
0.0105
Yes
73269086
4059495207674
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
08927 - Shoulder screws flathead for DIN 173 drill bushes
norelem
30.05.2024
08900 - Drill bushes cylindrical, DIN 179, Form A
norelem
30.05.2024
08920 - Push-in drill bushes, DIN 173, part 1, Form L
norelem
30.05.2024
08910 - Drill bushes flanged DIN 172 Form A
norelem
30.05.2024
08926 - Clamping bushes DIN 173 part 1
norelem
30.05.2024
SM 1002-4 DIN 173 DIN 173 K and L Part 1 - Renewable drill bushing - Renewa...
SCHOLZ MECHANIK
22.09.2022
03320 - Cylindrical pins to DIN 6325
norelem
30.05.2024
08920 - Drill bushes push-in DIN 173
norelem
30.05.2024
07160 - Socket Head Screws DIN 912 / DIN EN ISO 4762, steel or stainless st...
norelem
30.05.2024
08910 - Drill bushes flanged DIN 172 Form B
norelem
30.05.2024
02010 - Rest pads
norelem
30.05.2024
06130 - Knurled screws
norelem
30.05.2024
DIN 433 (ISO 7092) - FN 509 - verzinkt blau - Washers, product grade A, up ...
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
02041 - Positioning feet
norelem
30.05.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성