您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
français
italiano
English
RCK 95 - SELF CENTRING
Chiaravalli
Open transmission
Clamping elements
Powered by
CAD模型選擇
{chiaravalli/open_transmission/clamping_elements/rck_95_self_centring_asmtab.prj},{NB=06950035},{CODE=06950035},{DD=35},{D=75},{L1=75},{L=83},{MT=790},{CPS=105},{CSN=4},{CST=M8x60},{CSTQ=41},{WEIGHT=1.48},{NDM=8},{LBLT=60},{PPATH=parts/rck_95_self_centring_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
明細表
CODE
Part number
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
D
[mm]
L1
[mm]
L
[mm]
MT
Maximum torque Mt
[Nm]
CPS
Clamping pressure - shaft
[N/mm^2]
CSN
Clamping screws DIN 912 MAT. 12.9 - Num.
ⁿ/ₐ
CST
Clamping screws DIN 912 MAT. 12.9 - Type
ⁿ/ₐ
CSTQ
Clamping screws DIN 912 MAT. 12.9 - Torque
[Nm]
WEIGHT
Weight
[kg]
06950017
06950017
17
50
50
56
200
110
4
M6x40
17
0.51
06950018
06950018
18
50
50
56
220
110
4
M6x40
17
0.52
06950019
06950019
19
50
50
56
230
110
4
M6x40
17
0.50
06950020
06950020
20
50
50
56
240
105
4
M6x40
17
0.50
06950024
06950024
24
55
60
66
290
120
4
M6x50
17
0.71
06950025
06950025
25
55
60
66
450
110
6
M6x50
17
0.69
06950028
06950028
28
60
60
66
510
110
6
M6x50
17
0.81
06950030
06950030
30
60
60
66
550
105
6
M6x50
17
0.78
06950032
06950032
32
63
60
66
580
90
6
M6x50
17
0.85
06950035
06950035
35
75
75
83
790
105
4
M8x60
41
1.48
06950038
06950038
38
75
75
83
850
100
4
M8x60
41
1.45
06950040
06950040
40
75
75
83
900
95
4
M8x60
41
1.40
06950042
06950042
42
78
75
83
950
90
4
M8x60
41
1.50
06950045
06950045
45
85
85
93
1520
110
6
M8x70
41
2.03
06950048
06950048
48
90
85
93
1620
100
6
M8x70
41
2.24
06950050
06950050
50
90
85
93
1690
95
6
M8x70
41
2.18
06950055
06950055
55
94
85
93
2470
110
8
M8x70
41
2.29
06950060
06950060
60
100
85
93
2710
95
8
M8x70
41
2.52
06950065
06950065
65
105
85
93
2930
90
8
M8x70
41
2.69
06950070
06950070
70
115
100
110
3770
90
6
M10x80
83
3.94
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表