피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
italiano
English
RCK 80 - SELF CENTRING
Chiaravalli
Open transmission
Clamping elements
Powered by
CAD모델 선택
{chiaravalli/open_transmission/clamping_elements/rck_80_self_centring_asmtab.prj},{NB=06800030},{CODE=06800030},{DD=30},{D=41},{D1=57},{D2=62},{L1=25},{L2=39.5},{L3=46.5},{L=52.5},{MT=510},{CPS=127},{CPH=90},{CSN=6},{CST=M6x18},{CSTQ=17.0},{ETT=M6},{ETN=3},{WEIGHT=0.48},{NDM=6},{LBLT=18},{PPATH=parts/rck_80_self_centring_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODE
Part number
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
D
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L
[mm]
MT
Maximum torque Mt
[Nm]
CPS
Clamping pressure - shaft
[N/mm^2]
CPH
Clamping pressure - hub
[N/mm^2]
CSN
Clamping screws DIN 912 MAT. 12.9 - Num.
ⁿ/ₐ
CST
Clamping screws DIN 912 MAT. 12.9 - Type
ⁿ/ₐ
CSTQ
Clamping screws DIN 912 MAT. 12.9 - Torque
[Nm]
ETT
Extraction thread - Type
ⁿ/ₐ
ETN
Extraction thread - Num.
ⁿ/ₐ
WEIGHT
Weight
[kg]
06800006
06800006
6
14
22
25
10
18.5
22.5
25.5
12
190
80
3
M3x10
2.2
M3
2
0.10
06800008
06800008
8
15
24
27
12
21.5
25.5
29.5
29
205
110
3
M4x12
5.0
M4
2
0.10
06800009
06800009
9
16
25
28
14
23.5
27.5
31.5
31
150
85
3
M4x12
5.0
M4
2
0.10
06800010
06800010
10
16
25
28
14
23.5
27.5
31.5
35
140
85
3
M4x12
5.0
M4
2
0.11
06800011
06800011
11
18
28
32
14
23.5
27.5
31.5
52
170
105
4
M4x12
5.0
M4
2
0.11
06800012
06800012
12
18
28
32
14
23.5
27.5
31.5
58
150
100
4
M4x12
5.0
M4
2
0.12
06800014
06800014
14
23
35
38
14
23.5
27.5
31.5
69
140
80
4
M4x12
5.0
M4
2
0.12
06800015
06800015
15
24
40
45
16
29.5
36.5
42.5
170
158
98
4
M6x18
17.0
M6
2
0.21
06800016
06800016
16
24
40
45
16
29.5
36.5
42.5
180
148
98
4
M6x18
17.0
M6
2
0.23
06800017
06800017
17
26
42
47
19
32.5
39.5
45.5
200
180
125
4
M6x18
17.0
M6
2
0.25
06800018
06800018
18
26
42
47
19
32.5
39.5
45.5
200
180
125
4
M6x18
17.0
M6
2
0.27
06800019
06800019
19
27
43
49
19
32.5
39.5
45.5
210
170
120
4
M6x18
17.0
M6
2
0.27
06800020
06800020
20
28
44
50
19
32.5
39.5
45.5
220
160
115
4
M6x18
17.0
M6
2
0.27
06800022
06800022
22
32
48
54
26
39.5
46.5
52.5
250
115
80
4
M6x18
17.0
M6
2
0.38
06800024
06800024
24
34
50
56
26
39.5
46.5
52.5
395
146
102
6
M6x18
17.0
M6
3
0.41
06800025
06800025
25
34
50
56
26
39.5
46.5
52.5
410
140
102
6
M6x18
17.0
M6
3
0.45
06800028
06800028
28
39
55
61
25
39.5
46.5
52.5
465
135
98
6
M6x18
17.0
M6
3
0.47
06800030
06800030
30
41
57
62
25
39.5
46.5
52.5
510
127
90
6
M6x18
17.0
M6
3
0.48
06800032
06800032
32
43
59
65
25
39.5
46.5
52.5
705
146
108
8
M6x18
17.0
M6
4
0.49
06800035
06800035
35
47
62
69
31
45.5
52.5
58.5
790
105
80
8
M6x18
17.0
M6
4
0.63
06800038
06800038
38
50
66
72
31
45.5
52.5
58.5
860
100
76
8
M6x18
17.0
M6
4
0.67
06800040
06800040
40
53
69
75
31
45.5
52.5
58.5
900
96
72
8
M6x18
17.0
M6
4
0.73
06800042
06800042
42
55
71
78
31
45.5
52.5
58.5
940
90
70
8
M6x18
17.0
M6
4
0.78
06800045
06800045
45
59
80
86
45
62.5
71.0
79.0
1840
110
85
8
M8x22
41.0
M8
4
1.23
06800048
06800048
48
62
81
87
45
62.5
71.0
79.0
2000
105
80
8
M8x22
41.0
M8
4
1.24
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성