您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
06652 - 蝶形旋钮 "Miniwing" 带螺纹通孔
norelem
灵活的标准件系统
06000 滚花旋钮, 滚花螺栓, 条纹把手, 滚花轮 十字把手, 星形旋钮 旋钮, 手柄球, 球形把手 手轮 手柄, 锥形把手 锁紧手柄 锁紧手柄 手摇柄, 球柄 夹紧接头 T 型把手, 蝶形旋钮 弓形把手型材把手嵌入式把手, 折叠手柄
T 型把手, 蝶形旋钮
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/flexibles_normteilesystem/gruppe_06000/t-griffe_fluegelgriffe/06652_3.prj},{NB=06652-1808},{A=40},{B=16},{D2=14.6},{H=19.8},{H1=19.0},{H2=4.0},{T=14},{GEW=0.0130},{EAN=4059495927381},{NDM=8.000},{NDM1=0.3125},{TYP=1.000},{TAB=1.000},{TAB1=1.000},{HX=21},{XA=15.000},{XB=7.000},{XC=11.000},{XD=0.550},{XE=1.000},{XF=10.000},{XG=5.000},{XH=1.500},{XI=70.000},{XJ=16.000},{XK=13.500},{XL=2.500},{XM=5.000},{XN=13.250},{XO=1.520},{XP=10.0},{BEST=06652-1808},{AUSF=Buchse Stahl},{D=M8},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73181600},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA},{IMPERIAL=MM},{EOL=31.12.2099}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
AUSF
规格
ⁿ/ₐ
A
长度
[mm]
B
宽度
[mm]
D
螺纹
[mm]
D2
直径
[mm]
H
高度
[mm]
H1
高度
[mm]
H2
高度
[mm]
T
深度
[mm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
06652-1004
06652-1004
钢制衬套
28
13
M 4
12.0
14.3
13.4
2.4
10
0.0068
Yes
73181600
4059495134093
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06652-1005
06652-1005
钢制衬套
28
13
M 5
12.0
14.3
13.4
2.4
8
0.0063
Yes
73181600
4059495134109
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06652-1006
06652-1006
钢制衬套
28
13
M 6
12.0
14.3
13.4
2.4
8
0.0056
Yes
73181600
4059495134116
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06652-1806
06652-1806
钢制衬套
40
16
M6
14.6
19.8
19.0
4.0
8
0.0150
Yes
73181600
4059495927374
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06652-1808
06652-1808
钢制衬套
40
16
M8
14.6
19.8
19.0
4.0
14
0.0130
Yes
73181600
4059495927381
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06652-10004
06652-10004
不锈钢衬套
28
13
M 4
12.0
14.3
13.4
2.4
10
0.0070
Yes
73181600
4059495134062
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06652-10005
06652-10005
不锈钢衬套
28
13
M 5
12.0
14.3
13.4
2.4
8
0.0063
Yes
73181600
4059495134079
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06652-10006
06652-10006
不锈钢衬套
28
13
M 6
12.0
14.3
13.4
2.4
8
0.0058
Yes
73181600
4059495134086
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06652-10806
06652-10806
不锈钢衬套
40
16
M6
14.6
19.8
19.0
4.0
8
0.0150
Yes
73181600
4059495927398
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06652-10808
06652-10808
不锈钢衬套
40
16
M8
14.6
19.8
19.0
4.0
14
0.0130
Yes
73181600
4059495927404
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表