您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
06613-13 - 带外螺纹和安全功能的 塑料锁紧手柄,不锈钢螺纹嵌入件
norelem
灵活的标准件系统
06000 滚花旋钮, 滚花螺栓, 条纹把手, 滚花轮 十字把手, 星形旋钮 旋钮, 手柄球, 球形把手 手轮 手柄, 锥形把手 锁紧手柄 锁紧手柄 手摇柄, 球柄 夹紧接头 T 型把手, 蝶形旋钮 弓形把手型材把手嵌入式把手, 折叠手柄
锁紧手柄
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/flexibles_normteilesystem/gruppe_06000/klemmhebel/06613-13.prj},{NB=06613-13-20684X20},{GR=2},{A=65.2},{A1=75},{B=10.5},{D=13.5},{D1=18.8},{D2=19.5},{H=27.4},{H1=5.5},{H2=20.7},{H3=41.9},{H4=38},{L=20},{ZZ=12},{GEW=0.0300},{EAN=4059495814100},{TYP=1},{NDM=6.000},{NDM1=0.000},{XA=2.500},{XB=54.600},{XC=48.500},{XD=0.500},{XE=5.000},{XF=4.500},{XG=24.200},{XH=18.500},{XI=31.200},{XJ=0.300},{XK=215.000},{XL=23.200},{XM=7.000},{XN=6.400},{XO=36.100},{XP=4.500},{XQ=59.400},{XR=30.800},{XS=57.000},{XT=37.800},{XU=8.000},{XV=1.000},{XW=31.000},{XX=6.700},{XY=2.000},{XZ=5.000},{XA1=9.600},{XB1=5.250},{XC1=10.500},{XD1=3.800},{XE1=60.200},{XF1=10.000},{XG1=28.000},{XH1=27.700},{XI1=29.700},{XJ1=25.900},{XK1=3.800},{XL1=1.000},{XM1=0.500},{XN1=8.600},{XO1=0.000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
MATERIAL
材料
ⁿ/ₐ
FARBE
颜色
ⁿ/ₐ
GR
尺寸
ⁿ/ₐ
X
螺纹
[mm]
A
间距
[mm]
A1
长度
[mm]
B
宽度
[mm]
D
直径
[mm]
D1
直径
[mm]
D2
直径
[mm]
H
高度
[mm]
H1
高度
[mm]
H2
高度
[mm]
H3
高度
[mm]
H4
高度
[mm]
L
长度
[mm]
ZZ
齿数
ⁿ/ₐ
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
06613-13-1041X10
06613-13-1041X10
Edelstahl
黑色 RAL 7021
1
M4
39.9
47
7.9
10.0
13.2
13.8
22.7
5.0
15.2
31.8
29
10
12
0.0070
Yes
73181520
4059495813790
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06613-13-10484X10
06613-13-10484X10
Edelstahl
红色 RAL 3020
1
M4
39.9
47
7.9
10.0
13.2
13.8
22.7
5.0
15.2
31.8
29
10
12
0.0070
Yes
73181520
4059495813806
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06613-13-1041X15
06613-13-1041X15
Edelstahl
黑色 RAL 7021
1
M4
39.9
47
7.9
10.0
13.2
13.8
22.7
5.0
15.2
31.8
29
15
12
0.0075
Yes
73181520
4059495813813
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06613-13-10484X15
06613-13-10484X15
Edelstahl
红色 RAL 3020
1
M4
39.9
47
7.9
10.0
13.2
13.8
22.7
5.0
15.2
31.8
29
15
12
0.0075
Yes
73181520
4059495813820
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06613-13-1041X20
06613-13-1041X20
Edelstahl
黑色 RAL 7021
1
M4
39.9
47
7.9
10.0
13.2
13.8
22.7
5.0
15.2
31.8
29
20
12
0.0090
Yes
73181520
4059495813837
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06613-13-10484X20
06613-13-10484X20
Edelstahl
红色 RAL 3020
1
M4
39.9
47
7.9
10.0
13.2
13.8
22.7
5.0
15.2
31.8
29
20
12
0.0090
Yes
73181520
4059495813844
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06613-13-1051X10
06613-13-1051X10
Edelstahl
黑色 RAL 7021
1
M5
39.9
47
7.9
10.0
13.2
13.8
22.7
5.0
15.2
31.8
29
10
12
0.0120
Yes
73181520
4059495813851
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06613-13-10584X10
06613-13-10584X10
Edelstahl
红色 RAL 3020
1
M5
39.9
47
7.9
10.0
13.2
13.8
22.7
5.0
15.2
31.8
29
10
12
0.0120
Yes
73181520
4059495813868
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06613-13-1051X15
06613-13-1051X15
Edelstahl
黑色 RAL 7021
1
M5
39.9
47
7.9
10.0
13.2
13.8
22.7
5.0
15.2
31.8
29
15
12
0.0130
Yes
73181520
4059495813875
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06613-13-10584X15
06613-13-10584X15
Edelstahl
红色 RAL 3020
1
M5
39.9
47
7.9
10.0
13.2
13.8
22.7
5.0
15.2
31.8
29
15
12
0.0130
Yes
73181520
4059495813882
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06613-13-1051X20
06613-13-1051X20
Edelstahl
黑色 RAL 7021
1
M5
39.9
47
7.9
10.0
13.2
13.8
22.7
5.0
15.2
31.8
29
20
12
0.0095
Yes
73181520
4059495813899
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06613-13-10584X20
06613-13-10584X20
Edelstahl
红色 RAL 3020
1
M5
39.9
47
7.9
10.0
13.2
13.8
22.7
5.0
15.2
31.8
29
20
12
0.0095
Yes
73181520
4059495813905
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06613-13-1051X25
06613-13-1051X25
Edelstahl
黑色 RAL 7021
1
M5
39.9
47
7.9
10.0
13.2
13.8
22.7
5.0
15.2
31.8
29
25
12
0.0101
Yes
73181520
4059495813912
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06613-13-10584X25
06613-13-10584X25
Edelstahl
红色 RAL 3020
1
M5
39.9
47
7.9
10.0
13.2
13.8
22.7
5.0
15.2
31.8
29
25
12
0.0101
Yes
73181520
4059495813929
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06613-13-2051X10
06613-13-2051X10
Edelstahl
黑色 RAL 7021
2
M5
65.2
75
10.5
13.5
18.8
19.5
27.4
5.5
20.7
41.9
38
10
12
0.0200
Yes
73181520
4059495813936
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06613-13-20584X10
06613-13-20584X10
Edelstahl
红色 RAL 3020
2
M5
65.2
75
10.5
13.5
18.8
19.5
27.4
5.5
20.7
41.9
38
10
12
0.0200
Yes
73181520
4059495813943
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06613-13-2051X15
06613-13-2051X15
Edelstahl
黑色 RAL 7021
2
M5
65.2
75
10.5
13.5
18.8
19.5
27.4
5.5
20.7
41.9
38
15
12
0.0210
Yes
73181520
4059495813950
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06613-13-20584X15
06613-13-20584X15
Edelstahl
红色 RAL 3020
2
M5
65.2
75
10.5
13.5
18.8
19.5
27.4
5.5
20.7
41.9
38
15
12
0.0210
Yes
73181520
4059495813967
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06613-13-2051X20
06613-13-2051X20
Edelstahl
黑色 RAL 7021
2
M5
65.2
75
10.5
13.5
18.8
19.5
27.4
5.5
20.7
41.9
38
20
12
0.0220
Yes
73181520
4059495813974
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06613-13-20584X20
06613-13-20584X20
Edelstahl
红色 RAL 3020
2
M5
65.2
75
10.5
13.5
18.8
19.5
27.4
5.5
20.7
41.9
38
20
12
0.0220
Yes
73181520
4059495813981
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06613-13-2051X25
06613-13-2051X25
Edelstahl
黑色 RAL 7021
2
M5
65.2
75
10.5
13.5
18.8
19.5
27.4
5.5
20.7
41.9
38
25
12
0.0180
Yes
73181520
4059495813998
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06613-13-20584X25
06613-13-20584X25
Edelstahl
红色 RAL 3020
2
M5
65.2
75
10.5
13.5
18.8
19.5
27.4
5.5
20.7
41.9
38
25
12
0.0180
Yes
73181520
4059495814001
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06613-13-2051X30
06613-13-2051X30
Edelstahl
黑色 RAL 7021
2
M5
65.2
75
10.5
13.5
18.8
19.5
27.4
5.5
20.7
41.9
38
30
12
0.0240
Yes
73181520
4059495814018
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06613-13-20584X30
06613-13-20584X30
Edelstahl
红色 RAL 3020
2
M5
65.2
75
10.5
13.5
18.8
19.5
27.4
5.5
20.7
41.9
38
30
12
0.0240
Yes
73181520
4059495814025
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06613-13-2051X40
06613-13-2051X40
Edelstahl
黑色 RAL 7021
2
M5
65.2
75
10.5
13.5
18.8
19.5
27.4
5.5
20.7
41.9
38
40
12
0.0250
Yes
73181520
4059495814032
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
07061 - T 型槽螺母,加长型
norelem
30.05.2024
06613-06 - ECO 塑料锁紧手柄 带外螺纹,不锈钢螺纹嵌入件
norelem
30.05.2024
06461 - 锁紧手柄,带保护罩,外螺纹,不锈钢金属件
norelem
26.06.2024
GN 101.1 - Adjustable hand levers, Internal parts Stainless Steel, external...
Ganter
19.06.2024
K0122 - 锁紧手柄,带外螺纹
KIPP
11.06.2024
GN 300.1 - Adjustable hand levers, Handle zinc die casting / threaded stud ...
Ganter
19.06.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表