피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: norelem
생성됨: 12.02.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french, spanish, chinese
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
06464 - Clamping levers external thread, stainless steel
norelem
Flexible standard component system
06000 Knurled nuts, knurled screws, knurled knobs, knurling wheels Palm grips, star grips Knobs, ball knobs, spherical knobs Knoppar Handwheels Machine handles, taper grips Tension lever Clamping levers Crank handles, balanced crank handles Clamping joints T-grips, wing grips Pull handles Ledge handles Recessed handles, recessed fold-down handles
Clamping levers
Powered by
CAD모델 선택
{norelem/flexibles_normteilesystem/gruppe_06000/klemmhebel/06464.prj},{NB=06464-516X60},{L=60},{D=23.0},{D1=31.0},{D2=32.0},{H=49.0},{H1=12.0},{H2=31.5},{H3=73.0},{H4=77.5},{A=110},{A1=126.0},{B=15.0},{ZZ=26},{GEW=0.4968},{EAN=4059495118345},{W4=0.000},{TYP=2.000},{NDM=16.000},{NDM1=0.0000},{TYP1=0},{TYP2=0},{TYP3=1},{D3=0.000},{C1=0.000},{C2=0.000},{R=0.000},{R1=0.000},{R2=0.000},{R3=0.000},{R4=0.000},{R5=0.000},{R6=0.000},{R8=0.000},{A2=0.000},{TXT=0.000},{TXA=0.000},{A3=0.000},{A4=0.000},{A5=0.000},{A6=0.000},{C3=0.000},{W=0.000},{W1=0.000},{W2=0.000},{R9=0.000},{R10=0.000},{H5=0.000},{H6=0.000},{H7=0.000},{H8=0.000},{H9=0.000},{H10=0.000},{XA=105.800},{XB=91.600},{XC=80.000},{XD=22.900},{XE=9.100},{XL=56.800},{XF=6.800},{XG=36.000},{XH=15.500}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BEST
Order No.
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Material
ⁿ/ₐ
FARBEGK
Farbe Grundkörper
ⁿ/ₐ
GR
size
ⁿ/ₐ
L
Length
[mm]
X
External thread
ⁿ/ₐ
D
diameter
[mm]
D1
diameter
[mm]
D2
diameter
[mm]
H
height
[mm]
H1
height
[mm]
H2
height
[mm]
H3
height
[mm]
H4
height
[mm]
A
Length
[mm]
A1
Length
[mm]
B
width
[mm]
ZZ
No. of teeth
ⁿ/ₐ
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
06464-105X10
06464-105X10
stainless steel
elektrolytisch poliert
1
10
M 5
10.0
13.0
14.0
24.5
4.0
14.5
31.0
34.0
40
47.0
7.0
16
0.0388
Yes
73181520
4059495117836
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06464-105X15
06464-105X15
stainless steel
elektrolytisch poliert
1
15
M 5
10.0
13.0
14.0
24.5
4.0
14.5
31.0
34.0
40
47.0
7.0
16
0.0395
Yes
73181520
4059495117843
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06464-105X20
06464-105X20
stainless steel
elektrolytisch poliert
1
20
M 5
10.0
13.0
14.0
24.5
4.0
14.5
31.0
34.0
40
47.0
7.0
16
0.0397
Yes
73181520
4059495117850
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06464-105X25
06464-105X25
stainless steel
elektrolytisch poliert
1
25
M 5
10.0
13.0
14.0
24.5
4.0
14.5
31.0
34.0
40
47.0
7.0
16
0.0408
Yes
73181520
4059495117867
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06464-106X10
06464-106X10
stainless steel
elektrolytisch poliert
1
10
M 6
10.0
13.0
14.0
24.5
4.0
14.5
31.0
34.0
40
47.0
7.0
16
0.0395
Yes
73181520
4059495117874
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06464-106X15
06464-106X15
stainless steel
elektrolytisch poliert
1
15
M 6
10.0
13.0
14.0
24.5
4.0
14.5
31.0
34.0
40
47.0
7.0
16
0.0406
Yes
73181520
4059495117881
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06464-106X20
06464-106X20
stainless steel
elektrolytisch poliert
1
20
M 6
10.0
13.0
14.0
24.5
4.0
14.5
31.0
34.0
40
47.0
7.0
16
0.0413
Yes
73181520
4059495117898
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06464-106X25
06464-106X25
stainless steel
elektrolytisch poliert
1
25
M 6
10.0
13.0
14.0
24.5
4.0
14.5
31.0
34.0
40
47.0
7.0
16
0.0419
Yes
73181520
4059495117904
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06464-106X30
06464-106X30
stainless steel
elektrolytisch poliert
1
30
M 6
10.0
13.0
14.0
24.5
4.0
14.5
31.0
34.0
40
47.0
7.0
16
0.0429
Yes
73181520
4059495117911
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06464-106X40
06464-106X40
stainless steel
elektrolytisch poliert
1
40
M 6
10.0
13.0
14.0
24.5
4.0
14.5
31.0
34.0
40
47.0
7.0
16
0.0446
Yes
73181520
4059495117928
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06464-106X50
06464-106X50
stainless steel
elektrolytisch poliert
1
50
M 6
10.0
13.0
14.0
24.5
4.0
14.5
31.0
34.0
40
47.0
7.0
16
0.0476
Yes
73181520
4059495117935
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06464-206X15
06464-206X15
stainless steel
elektrolytisch poliert
2
15
M 6
13.5
18.5
19.0
28.5
6.5
17.5
42.5
45.5
65
74.5
9.5
20
0.0979
Yes
73181520
4059495117942
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06464-206X20
06464-206X20
stainless steel
elektrolytisch poliert
2
20
M 6
13.5
18.5
19.0
28.5
6.5
17.5
42.5
45.5
65
74.5
9.5
20
0.0955
Yes
73181520
4059495117959
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06464-206X25
06464-206X25
stainless steel
elektrolytisch poliert
2
25
M 6
13.5
18.5
19.0
28.5
6.5
17.5
42.5
45.5
65
74.5
9.5
20
0.1003
Yes
73181520
4059495117966
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06464-206X30
06464-206X30
stainless steel
elektrolytisch poliert
2
30
M 6
13.5
18.5
19.0
28.5
6.5
17.5
42.5
45.5
65
74.5
9.5
20
0.0998
Yes
73181520
4059495117973
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06464-206X40
06464-206X40
stainless steel
elektrolytisch poliert
2
40
M 6
13.5
18.5
19.0
28.5
6.5
17.5
42.5
45.5
65
74.5
9.5
20
0.0995
Yes
73181520
4059495117980
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06464-206X50
06464-206X50
stainless steel
elektrolytisch poliert
2
50
M 6
13.5
18.5
19.0
28.5
6.5
17.5
42.5
45.5
65
74.5
9.5
20
0.1019
Yes
73181520
4059495117997
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06464-206X60
06464-206X60
stainless steel
elektrolytisch poliert
2
60
M 6
13.5
18.5
19.0
28.5
6.5
17.5
42.5
45.5
65
74.5
9.5
20
0.1044
Yes
73181520
4059495118000
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06464-208X15
06464-208X15
stainless steel
elektrolytisch poliert
2
15
M 8
13.5
18.5
19.0
28.5
6.5
17.5
42.5
45.5
65
74.5
9.5
20
0.0990
Yes
73181520
4059495118017
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06464-208X20
06464-208X20
stainless steel
elektrolytisch poliert
2
20
M 8
13.5
18.5
19.0
28.5
6.5
17.5
42.5
45.5
65
74.5
9.5
20
0.1001
Yes
73181520
4059495118024
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06464-208X25
06464-208X25
stainless steel
elektrolytisch poliert
2
25
M 8
13.5
18.5
19.0
28.5
6.5
17.5
42.5
45.5
65
74.5
9.5
20
0.1015
Yes
73181520
4059495118031
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06464-208X30
06464-208X30
stainless steel
elektrolytisch poliert
2
30
M 8
13.5
18.5
19.0
28.5
6.5
17.5
42.5
45.5
65
74.5
9.5
20
0.1049
Yes
73181520
4059495118048
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06464-208X40
06464-208X40
stainless steel
elektrolytisch poliert
2
40
M 8
13.5
18.5
19.0
28.5
6.5
17.5
42.5
45.5
65
74.5
9.5
20
0.1058
Yes
73181520
4059495118055
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06464-208X50
06464-208X50
stainless steel
elektrolytisch poliert
2
50
M 8
13.5
18.5
19.0
28.5
6.5
17.5
42.5
45.5
65
74.5
9.5
20
0.1100
Yes
73181520
4059495118062
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06464-208X60
06464-208X60
stainless steel
elektrolytisch poliert
2
60
M 8
13.5
18.5
19.0
28.5
6.5
17.5
42.5
45.5
65
74.5
9.5
20
0.1129
Yes
73181520
4059495118079
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
06431 - Clamping levers external thread, metal parts stainless steel
norelem
10.06.2024
06194 - Star grips in stainless steel, similar to DIN 6336
norelem
30.05.2024
06430 - Clamping levers external thread
norelem
10.06.2024
06464 - Clamping levers with protective cap with external thread, stainless...
norelem
10.06.2024
06601 - Clamping levers with plastic handle internal thread, metal parts st...
norelem
26.06.2024
06461 - Clamping levers external thread, metal parts stainless steel
norelem
10.06.2024
23731 - Plain bearing with collar
norelem
26.06.2024
EH 22590. - Leveling Pads / without bolt
Halder
22.12.2022
04232 - Cam levers, stainless steel with internal or external thread; thrus...
norelem
30.05.2024
06158 - Palm grips in stainless steel, similar to DIN 6335
norelem
30.05.2024
03093 - Indexing plungers stainless steel, without collar
norelem
26.06.2024
06611 - Clamping levers with plastic handle external thread, metal parts st...
norelem
10.06.2024
24076 - Fixed bearing units block version
norelem
26.06.2024
24070 - Housings for flange nuts
norelem
26.06.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성