품질보증 정보
카탈로그: Bison Gear Motors
생성됨: 11.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bison Gear Motors
IEC90 - Permanent Magnet AC Motor - VF Sync
Bison Gear Motors
Motors
PMAC Motors
Powered by
CAD모델 선택
{bisongear/motors/pmac_motors/iec90_asmtab.prj},{NB=05B-32-0410-D10-32A},{PN=05B-32-0410-D10-32A},{FRAME=55},{RPHP=1.00},{RPW=745},{RS=1800},{RF=90},{NOP=6},{FLAMPS=2.1},{TORQUE=35.0},{PF=0.64},{EFF=92.3},{RI=10.24},{BEMF=118.9},{RES=8.79},{INDLSD=26.3},{INDLSQ=94},{PA=4.93},{PT=85.78},{MOUNT=IEC 90 B14},{ENCL=TENV w/Encoder},{WT=16.2},{L=8.54},{MPT=ZH},{XX=41},{PPATH=../parts/pmac_motors/pmac_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
FRAME
Frame
ⁿ/ₐ
RPHP
Rated Power
[HP]
RPW
Rated Power
[W]
RS
Rated Speed
[RPM]
RF
Rated Freq.
[Hz]
NOP
# of Poles
ⁿ/ₐ
FLAMPS
FL
[Amps]
TORQUE
Torque
[In-Lb.]
PF
Power Factor
ⁿ/ₐ
EFF
Efficiency
[%]
RI
Rotor Inertia
[Lb.-In2]
BEMF
Back EMF L-L
[Vrms/kRPM]
RES
Resistance L-L
[Ω]
INDLSD
Inductance
[Lsd]
INDLSQ
Inductance
[Lsq]
PA
Peak Amps
[A]
PT
Peak Torque
[In-Lb.]
MOUNT
Mounting Flange
ⁿ/ₐ
ENCL
Enclosure
ⁿ/ₐ
WT
Weight
[lbs.]
L
Length
[인치]
05B-32-0410-B10-321
05B-32-0410-B10-321
55
1.00
745
1800
90
6
4.3
35.0
0.63
89.9
10.24
59.6
2.20
5.7
23.5
10.63
92.48
IEC 90 B14
TENV
15.4
6.23
05B-32-0410-B10-322
05B-32-0410-B10-322
55
1.00
745
1800
90
6
4.3
35.0
0.63
89.9
10.24
59.6
2.20
5.7
23.5
10.63
92.48
IEC 90 B14
TEFC
16.2
7.48
05B-32-0410-B10-32A
05B-32-0410-B10-32A
55
1.00
745
1800
90
6
4.3
35.0
0.63
89.9
10.24
59.6
2.20
5.7
23.5
10.63
92.48
IEC 90 B14
TENV w/Encoder
16.2
8.54
05B-32-0410-D10-321
05B-32-0410-D10-321
55
1.00
745
1800
90
6
2.1
35.0
0.64
92.3
10.24
118.9
8.79
26.3
94
4.93
85.78
IEC 90 B14
TENV
15.4
6.23
05B-32-0410-D10-322
05B-32-0410-D10-322
55
1.00
745
1800
90
6
2.1
35.0
0.64
92.3
10.24
118.9
8.79
26.3
94
4.93
85.78
IEC 90 B14
TEFC
16.2
7.48
05B-32-0410-D10-32A
05B-32-0410-D10-32A
55
1.00
745
1800
90
6
2.1
35.0
0.64
92.3
10.24
118.9
8.79
26.3
94
4.93
85.78
IEC 90 B14
TENV w/Encoder
16.2
8.54
05B-32-0515-B10-321
05B-32-0515-B10-321
55
1.50
1118
1800
90
6
6.0
52.5
0.62
87.6
16.89
64.3
1.05
4.4
15.7
14.90
140.60
IEC 90 B14
TENV
20.4
7.23
05B-32-0515-B10-322
05B-32-0515-B10-322
55
1.50
1118
1800
90
6
6.0
52.5
0.62
87.6
16.89
64.3
1.05
4.4
15.7
14.90
140.60
IEC 90 B14
TEFC
21.2
8.48
05B-32-0515-B10-32A
05B-32-0515-B10-32A
55
1.50
1118
1800
90
6
6.0
52.5
0.62
87.6
16.89
64.3
1.05
4.4
15.7
14.90
140.60
IEC 90 B14
TENV w/Encoder
21.2
9.54
05B-32-0515-D10-321
05B-32-0515-D10-321
55
1.50
1118
1800
90
6
3.0
52.5
0.67
91.6
16.89
127.8
4.22
15.3
61
7.28
136.14
IEC 90 B14
TENV
20.4
7.23
05B-32-0515-D10-322
05B-32-0515-D10-322
55
1.50
1118
1800
90
6
3.0
52.5
0.67
91.6
16.89
127.8
4.22
15.3
61
7.28
136.14
IEC 90 B14
TEFC
21.2
8.48
05B-32-0515-D10-32A
05B-32-0515-D10-32A
55
1.50
1118
1800
90
6
3.0
52.5
0.67
91.6
16.89
127.8
4.22
15.3
61
7.28
136.14
IEC 90 B14
TENV w/Encoder
21.2
9.54
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
NEMA 56C - Permanent Magnet AC Motor - VF Sync
Bison Gear Motors
09.04.2024
IEC80 - Permanent Magnet AC Motor - VF Sync
Bison Gear Motors
09.04.2024
IEC71 - Permanent Magnet AC Motor - VF Sync
Bison Gear Motors
09.04.2024
PD02AA - AC asynchronous motor
HEFA
01.06.2024
PMDC Motor, High-Voltage
Bison Gear Motors
09.04.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성