피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
USAF 500 Adapter Mount Pillow Block with TRIPLE-TECT Seal Assembly - 500 Series Open End Housing - USAF
Baldor Reliance
Dodge
Bearings
Unified SAF Bearings
Pillow Blocks
Powered by
CAD모델 선택
{baldor/dodge/bearings/usaf/pillow_blocks/usaf_500_asmtab.prj},{NB=042438},{SS1=5.187500},{TT1=9.281250},{L11=5.75},{A11=9.359375},{B1=20.875000},{C1=6.250000},{DMIN21=0.000000},{DMAX21=0.000000},{DMIN41=16.750000},{DMAX41=18.250000},{E1=3.750000},{F21=0.000},{F41=1.000},{H1=2.375000},{J1=12.500000},{K1=4.328125},{M1=6.312500},{P1=14.312500},{Q1=2.609375},{S1=0.187500},{W1=2.031250},{X1=3.593750},{Y1=1.328125},{PN1=@},{DESCRIPTION1=@},{PN2=042438},{DESCRIPTION2=P4B530-USAF-503TT},{NOB1='2','4 Bolt Pillow Block'},{SS=5-3/16},{SERIES=530},{SERIES1=530},{TT=9-9/32},{L1=5-3/4},{A1=9-23/64},{B=20-7/8},{C=6-1/4},{DMIN2=--},{DMAX2=--},{DMIN4=16-3/4},{DMAX4=18-1/4},{E=3-3/4},{F2=--},{F4=1},{H=2-3/8},{J=12-1/2},{K=4-21/64},{M=6-5/16},{P=14-5/16},{NOB=2}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
SS
Shaft Size
[인치]
SERIES
500 Pillow Block Series
ⁿ/ₐ
TT
A STD. Triple Tect
[인치]
L1
L-1
[인치]
A1
[인치]
B
[인치]
C
[인치]
DMIN
[인치]
DMAX
[인치]
E
[인치]
F
Bolt Diameter
[인치]
H
[인치]
J
[인치]
K
[인치]
M
[인치]
P
[인치]
Q
[인치]
S
[인치]
W
[인치]
X
[인치]
Y
[인치]
043015
043015
P2B509-USAF-107TT
1-7/16
509
3-31/32
1-49/64
3-7/8
8-1/4
2-3/8
6-1/4
7
--
1/2
7/8
4-19/64
1-25/32
2-1/4
4-7/8
1-1/32
1/8
59/64
1-3/32
5/8
043048
043048
P2B510-USAF-111TT
1-11/16
510
4-9/64
2-1/64
4-1/16
8-1/4
2-11/32
6-1/2
7
--
1/2
1-1/32
4-37/64
1-7/8
2-1/2
5-1/8
1-7/64
1/8
1-5/64
1-1/4
13/16
043248
043248
P2B511-USAF-115TT
1-15/16
511
4-11/32
2-19/64
4-1/4
9-5/8
2-3/4
7-3/8
8-1/4
--
5/8
1-1/32
5-1/4
1-31/32
2-3/4
5-25/32
1-13/64
1/8
1-5/32
1-15/16
53/64
043249
043249
P2B513-USAF-203TT
2-3/16
513
4-23/32
2-17/32
4-41/64
11
3-1/8
8-1/8
9-1/2
1-7/8
5/8
1-1/32
5-15/16
2-5/32
3
6-1/2
1-3/8
5/32
1-7/64
1-21/32
25/32
041860
041860
P2B515-USAF-207TT
2-7/16
515
4-15/16
2-51/64
5-13/64
11-1/8
3-1/8
8-5/8
9-5/8
1-7/8
5/8
1-1/4
6-7/16
2-5/16
3-1/4
7-1/16
1-25/64
1/8
1-5/32
1-25/32
7/8
041862
041862
P2B515-USAF-208TT
2-1/2
515
4-15/16
2-51/64
5-13/64
11-1/8
3-1/8
8-5/8
9-5/8
1-7/8
5/8
1-1/4
6-7/16
2-5/16
3-1/4
7-1/16
1-25/64
1/8
1-5/32
1-25/32
7/8
042406
042406
P2B516-USAF-211TT
2-11/16
516
5-21/64
3-11/64
5-7/16
12-19/32
3-1/2
9-5/8
11
2-1/8
3/4
1-1/16
6-3/4
2-27/64
3-1/2
7-15/16
1-7/16
3/16
1-1/4
1-31/32
61/64
042409
042409
P2B516-USAF-212TT
2-3/4
516
5-21/64
3-11/64
5-7/16
12-19/32
3-1/2
9-5/8
11
2-1/8
3/4
1-1/16
6-3/4
2-27/64
3-1/2
7-15/16
1-7/16
3/16
1-1/4
1-31/32
61/64
041864
041864
P2B517-USAF-215TT
2-15/16
517
5-7/16
3-13/32
5-25/64
12-19/32
3-1/2
9-7/8
11
2-1/8
3/4
1-1/4
7-3/8
2-15/32
3-3/4
8-3/16
1-1/2
3/16
1-3/8
2-1/8
1-1/16
041866
041866
P2B517-USAF-300TT
3
517
5-7/16
3-13/32
5-25/64
12-19/32
3-1/2
9-7/8
11
2-1/8
3/4
1-1/4
7-3/8
2-15/32
3-3/4
8-3/16
1-1/2
3/16
1-3/8
2-1/8
1-1/16
042422
042422
P2B518-USAF-303TT
3-3/16
518
6-13/64
3-11/16
6-5/32
13-5/8
3-7/8
10-1/4
11-3/4
2-1/8
3/4
1-1/4
7-3/4
2-27/32
4
8-21/32
1-23/32
3/16
1-15/32
2-1/4
1-1/8
041868
041868
P2B520-USAF-307TT
3-7/16
520
6-25/32
3-53/64
6-25/32
15-23/64
4-11/32
11-5/8
13-1/8
2-3/8
7/8
1-21/32
8-3/4
3-5/32
4-1/2
9-25/32
1-59/64
3/16
1-41/64
2-5/8
1-1/4
041870
041870
P2B520-USAF-308TT
3-1/2
520
6-25/32
3-53/64
6-25/32
15-23/64
4-11/32
11-5/8
13-1/8
2-3/8
7/8
1-21/32
8-3/4
3-5/32
4-1/2
9-25/32
1-59/64
3/16
1-41/64
2-5/8
1-1/4
041872
041872
P4B522-USAF-315TT
3-15/16
522
7-1/16
4-21/64
7-5/64
16-1/2
4-3/4
12-19/32
14-1/2
2-3/4
3/4
1-25/32
9-13/32
3-19/64
4-15/16
10-19/32
2-3/32
3/16
1-51/64
2-7/8
1-11/32
041873
041873
P4B522-USAF-400TT
4
522
7-1/16
4-21/64
7-5/64
16-1/2
4-3/4
12-19/32
14-1/2
2-3/4
3/4
1-25/32
9-13/32
3-19/64
4-15/16
10-19/32
2-3/32
3/16
1-51/64
2-7/8
1-11/32
042431
042431
P4B524-USAF-403TT
4-3/16
524
7-29/32
4-19/32
8-3/64
16-1/2
4-23/32
13-1/4
14-1/2
2-3/4
3/4
1-1/2
10-1/4
3-41/64
5-1/4
11-1/4
2-9/32
3/16
1-27/32
3-3/16
1-3/8
041874
041874
P4B526-USAF-407TT
4-7/16
526
8-5/64
4-15/16
8-17/64
18-3/8
5-1/8
14-1/2
16
3-1/4
7/8
2-1/16
11-17/32
3-3/4
6
12-13/32
2-15/32
3/16
2-11/32
3-5/16
1-5/8
041875
041875
P4B526-USAF-408TT
4-1/2
526
8-5/64
4-15/16
8-17/64
18-3/8
5-1/8
14-1/2
16
3-1/4
7/8
2-1/16
11-17/32
3-3/4
6
12-13/32
2-15/32
3/16
2-11/32
3-5/16
1-5/8
041876
041876
P4B528-USAF-415TT
4-15/16
528
8-15/32
5-23/64
8-49/64
19-11/16
5-7/8
15-5/8
17-3/8
3-3/8
1
2-1/16
11-13/16
4
6
13-1/4
2-29/64
3/16
2-1/32
3-5/8
1-15/32
041877
041877
P4B528-USAF-500TT
5
528
8-15/32
5-23/64
8-49/64
19-11/16
5-7/8
15-5/8
17-3/8
3-3/8
1
2-1/16
11-13/16
4
6
13-1/4
2-29/64
3/16
2-1/32
3-5/8
1-15/32
042438
042438
P4B530-USAF-503TT
5-3/16
530
9-9/32
5-3/4
9-23/64
20-7/8
6-1/4
16-3/4
18-1/4
3-3/4
1
2-3/8
12-1/2
4-21/64
6-5/16
14-5/16
2-39/64
3/16
2-1/32
3-19/32
1-21/64
041878
041878
P4B532-USAF-507TT
5-7/16
532
9-25/32
5-7/8
9-59/64
21-21/32
6-1/4
17-3/8
19-1/4
3-3/4
1
2-11/32
13-5/16
4-5/8
6-11/16
14-29/32
2-31/32
3/16
2-3/32
4-1/32
1-21/64
041879
041879
P4B532-USAF-508TT
5-1/2
532
9-25/32
5-7/8
9-59/64
21-21/32
6-1/4
17-3/8
19-1/4
3-3/4
1
2-11/32
13-5/16
4-5/8
6-11/16
14-29/32
2-31/32
3/16
2-3/32
4-1/32
1-21/64
041880
041880
P4B534-USAF-515TT
5-15/16
534
9-53/64
6-7/16
9-29/32
24-3/4
6-3/4
19-3/8
21-5/8
4-1/4
1
2-7/8
14-9/16
4-5/8
7-1/16
16-13/16
3-1/8
3/16
2-3/16
4-5/32
1-21/64
041881
041881
P4B534-USAF-600TT
6
534
9-53/64
6-7/16
9-29/32
24-3/4
6-3/4
19-3/8
21-5/8
4-1/4
1
2-7/8
14-9/16
4-5/8
7-1/16
16-13/16
3-1/8
3/16
2-3/16
4-5/32
1-21/64
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
USAF 500 Adapter Mount Pillow Block with TRIPLE-TECT - USAF
Baldor Reliance
09.11.2021
USAF 500 Adapter Mount Pillow Block with TRIPLE-TECT Seal - USAF
Baldor Reliance
09.11.2021
Type E-Xtra TP Take-Up Bearing Inch Bore - Type E-xtra TP Take-Up Bearing -...
Baldor Reliance
09.11.2021
TXT - Shaft Mount Speed Reducer
Baldor Reliance
09.11.2021
S-2000 Pillow Block 2-Bolt Inch Bore (Contact Seal) - S-2000 Pillow Block B...
Baldor Reliance
09.11.2021
Type E-Xtra Pillow Block 4-Bolt Base Inch Bore - Type E Pillow Block Bearin...
Baldor Reliance
09.11.2021
Taper Bushed Reducer 9415H - Torque-Arm II Shaft Mount Speed Reducer
Baldor Reliance
09.11.2021
Four-Bolt Flange Expansion - Type E 4-Bolt Flange Bearing -Inch
Baldor Reliance
09.11.2021
USAF 200 Direct Mount Pillow Block with TRIPLE-TECT Seal Assembly - USAF
Baldor Reliance
09.11.2021
S-2000 Pillow Block with Type E Dimensions 2-Bolt Trident Seal Non-Expansio...
Baldor Reliance
09.11.2021
Eccentric Collar Insert Metric Bore - SXR Normal Duty Bearing Inserts
Baldor Reliance
09.11.2021
USAF 500 Adapter Assembly (SNW) - USAF
Baldor Reliance
09.11.2021
Usaf 500 Split-Spher - USAF
Baldor Reliance
09.11.2021
Heavy and Mine Duty and Elevator - Pulleys
Baldor Reliance
09.11.2021
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성