您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
English
Filter regulator BG3 - Multi-Fix series
Knocks Fluid-Technik
Multi-Fix
Filter regulator
Powered by
CAD模型選擇
{knocks/multi_fix_series/filter_regulator/filterregler_bg3_asmtab.prj},{NB=030447},{CNSORDERNO=030447},{TYP=C.33-16-5-H-HA},{CNSORDERNO1=9.2133.1305},{DESC1=Filterregler G1/2 0,5-16 5µm mit Metallbehälter/Sichtanzeige und halbautomatischem Ablass},{DESC2=Filter regulator G1/2 0,5-16 5µm with metal bowl/visual display and semi automatic drain},{V=35.0},{PPATH=assemblies/filterregler_mit_metal_und_sichtroh_ink_man_asmtpl.prj},{INFO=Info pdf},{MANOMETER=0},{ARTNR=C 33 M-SR},{FED=0.0},{BTYP=0},{S=0},{SCH=0},{CNSMASSEXACT=1.246}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CNSORDERNO
Article-number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
DESC
Description
ⁿ/ₐ
CNSMASSEXACT
Weight
[kg]
003163
003163
C.33-10-5-PC-HA
error
0.900
028535
028535
C.33-10-5-PC-HA-R
error
0.900
025883
025883
C.33-16-5-PC-HA
error
0.911
031712
031712
C.33-3-5-PC-HA
error
0.881
032377
032377
C.33-6-5-PC-HA
error
0.899
005084
005084
C.34-10-5-PC-HA
error
0.873
031500
031500
C.34-16-5-PC-HA
error
0.885
033697
033697
C.34-3-5-PC-HA
error
0.854
017837
017837
C.34-6-5-PC-HA
error
0.873
003131
003131
C.33-10-5-PC-HA-G
error
0.970
003161
003161
C.33-16-5-PC-HA-G
error
0.984
9.2133.474
9.2133.474
C.33 G HA4
error
0.955
050711
050711
C.33-6-5-PC-HA-G
error
0.972
004017
004017
C.34-10-5-PC-HA-G
error
0.943
005298
005298
C.34-16-5-PC-HA-G
error
0.958
032220
032220
C.34-3-5-PC-HA-G
error
0.929
003135
003135
C.33-10-5-PC-HA-G-S
error
0.982
003569
003569
C.33-10-5-PC-B-HA
error
0.988
036603
036603
C.33-10-5-PC-B-HA-R
error
0.988
037481
037481
C.33-16-5-PC-B-HA
error
0.993
003638
003638
C.34-10-5-PC-B-HA
error
0.962
007963
007963
C.33-10-5-PC-B-HA-G
error
1.058
039545
039545
C.33-16-5-PC-B-HA-G
error
1.067
036003
036003
C.34-10-5-PC-B-HA-G
error
1.032
9.2134.1342
9.2134.1342
C.34 G HA4 B
error
1.046
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表