피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
TAF Pillow Block - Inch 4-Bolt Base Expansion Type - Taf Bearings
Dodge
Mounted Bearings
Tapered Roller Bearings
TAF
Powered by
CAD모델 선택
{dodge/mounted_bearings/tapered_roller_bearings/taf/p4b_taf_ex_asmtab.prj},{NB=037627},{SS=4},{SERIES=522},{PN=037627},{DESCRIPTION=P4b-taf-400re},{HF=4},{EF=Expansion Type},{BORE=7.9980},{A=6.25},{A1=6.2500000},{B=16.50},{B1=16.5000000},{C=4.75},{C1=4.7500000},{DMIN=12.59},{DMIN1=12.5900000},{DMAX=14.50},{DMAX1=14.500000},{E=2.75},{E1=2.7500000},{F=3/4},{F1=0.7500000},{G=1.83},{G1=1.8300000},{H=1.78},{H1=1.7800000},{J=10.36},{J1=10.360000},{K=3.125},{K1=3.125000},{L=6},{L1=6.0000000},{M=4.94},{M1=4.940000},{P=10.71},{P1=10.710000},{T=0.34},{SC=154000},{DC=21000},{RN=26},{RMD=0.51},{PD=5.120},{EP=0.008/0.012},{CSS=5/8-11x1},{CST=1325},{HM=A48 CLASS 30},{CM=4118 CASE CARB.},{CUM=4118 CASE CARB.},{RM=STEEL},{ROM=4118 CASE CARB.},{SM=3.55},{PPATH=p4b_taf_ex_templ.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
LINA
BOM
SS
Shaft Size
[인치]
SERIES
Series
ⁿ/ₐ
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
HF
Housing Feature
[인치]
EF
Expansion Feature
ⁿ/ₐ
A
[인치]
B
[인치]
C
[인치]
DMIN
Dmin
[인치]
DMAX
Dmax
[인치]
E
[인치]
F
Bolt Diameter
[인치]
G
[인치]
H
[인치]
J
[인치]
K
[인치]
L
[인치]
M
[인치]
P
[인치]
T
[인치]
SC
Static Capacity
[lbs]
DC
Dynamic Capacity
[lbs]
RN
Number of Rollers/Row
ⁿ/ₐ
RMD
Roller/Row Mean Diameter
[인치]
PD
Pitch Diameter
[인치]
EP
End Play
[인치]
CSS
Collar Setscrews Size
[인치]
CST
Collar Setscrews Torque
[in-lbs]
HM
Housing Material
ⁿ/ₐ
CM
Cone Material
ⁿ/ₐ
CUM
Cups Material
ⁿ/ₐ
RM
Retainer Material
ⁿ/ₐ
ROM
Rollers Material
ⁿ/ₐ
SM
Static Misalignment (+/-)
[Degree]
037618
2-7/16
515
037618
P4b-taf-207re
4
Expansion Type
4
11.13
3.13
8.63
9.63
1.88
1/2
1.12
1.25
7.03
2
4.06
3.25
7.37
0.28
54000
9090
21
0.41
3.337
0.004/0.012
3/8-16x3/4
290
A48 CLASS 30
4118 CASE CARB.
4118 CASE CARB.
STEEL
4118 CASE CARB.
5.40
037619
2-1/2
515
037619
P4b-taf-208re
4
Expansion Type
4
11.13
3.13
8.63
9.63
1.88
1/2
1.12
1.25
7.03
2
4.06
3.25
7.37
0.28
54000
9090
21
0.41
3.337
0.004/0.012
3/8-16x3/4
290
A48 CLASS 30
4118 CASE CARB.
4118 CASE CARB.
STEEL
4118 CASE CARB.
5.40
037620
2-11/16
516
037620
P4b-taf-211re
4
Expansion Type
4.50
12.59
3.50
9.88
11.00
2.13
5/8
1.32
1.00
7.67
2.25
4.72
3.50
8.31
0.28
61200
9600
24
0.41
3.900
0.004/0.012
1/2-13x7/8
620
A48 CLASS 30
4118 CASE CARB.
4118 CASE CARB.
STEEL
4118 CASE CARB.
4.80
037621
2-3/4
516
037621
P4b-taf-212re
4
Expansion Type
4.50
12.59
3.50
9.88
11.00
2.13
5/8
1.32
1.00
7.67
2.25
4.72
3.50
8.31
0.28
61200
9600
24
0.41
3.900
0.004/0.012
1/2-13x7/8
620
A48 CLASS 30
4118 CASE CARB.
4118 CASE CARB.
STEEL
4118 CASE CARB.
4.80
037622
2-15/16
517
037622
P4b-taf-215re
4
Expansion Type
4.50
12.59
3.50
9.88
11.00
2.13
5/8
1.32
1.25
7.92
2.25
4.72
3.75
8.31
0.28
61200
9600
24
0.41
3.900
0.004/0.012
1/2-13x7/8
620
A48 CLASS 30
4118 CASE CARB.
4118 CASE CARB.
STEEL
4118 CASE CARB.
4.80
037623
3
517
037623
P4b-taf-300re
4
Expansion Type
4.50
12.59
3.50
9.88
11.00
2.13
5/8
1.32
1.25
7.92
2.25
4.72
3.75
8.31
0.28
61200
9600
24
0.41
3.900
0.004/0.012
1/2-13x7/8
620
A48 CLASS 30
4118 CASE CARB.
4118 CASE CARB.
STEEL
4118 CASE CARB.
4.80
037624
3-7/16
520
037624
P4b-taf-307re
4
Expansion Type
5
15.38
4.34
11.82
13.12
2.38
3/4
1.63
1.66
9.42
2.50
5.50
4.50
10.10
0.28
108600
15300
26
0.46
4.780
0.008/0.012
1/2-13x1
620
A48 CLASS 30
4118 CASE CARB.
4118 CASE CARB.
STEEL
4118 CASE CARB.
4.05
037625
3-1/2
520
037625
P4b-taf-308re
4
Expansion Type
5
15.38
4.34
11.82
13.12
2.38
3/4
1.63
1.66
9.42
2.50
5.50
4.50
10.10
0.28
108600
15300
26
0.46
4.780
0.008/0.012
1/2-13x1
620
A48 CLASS 30
4118 CASE CARB.
4118 CASE CARB.
STEEL
4118 CASE CARB.
4.05
037626
3-15/16
522
037626
P4b-taf-315re
4
Expansion Type
6.25
16.50
4.75
12.59
14.50
2.75
3/4
1.83
1.78
10.36
3.125
6
4.94
10.71
0.34
154000
21000
26
0.51
5.120
0.008/0.012
5/8-11x1
1325
A48 CLASS 30
4118 CASE CARB.
4118 CASE CARB.
STEEL
4118 CASE CARB.
3.55
037627
4
522
037627
P4b-taf-400re
4
Expansion Type
6.25
16.50
4.75
12.59
14.50
2.75
3/4
1.83
1.78
10.36
3.125
6
4.94
10.71
0.34
154000
21000
26
0.51
5.120
0.008/0.012
5/8-11x1
1325
A48 CLASS 30
4118 CASE CARB.
4118 CASE CARB.
STEEL
4118 CASE CARB.
3.55
037628
4-7/16
526
037628
P4b-taf-407re
4
Expansion Type
6.75
18.38
5.13
14.50
16.00
3.25
7/8
1.75
2.06
11.83
3.375
6.45
6
12.46
0.34
188400
25800
25
0.59
5.732
0.008/0.012
5/8-11x1
1325
A48 CLASS 30
4118 CASE CARB.
4118 CASE CARB.
STEEL
4118 CASE CARB.
3.25
037629
4-1/2
526
037629
P4b-taf-408re
4
Expansion Type
6.75
18.38
5.13
14.50
16.00
3.25
7/8
1.75
2.06
11.83
3.375
6.45
6
12.46
0.34
188400
25800
25
0.59
5.732
0.008/0.012
5/8-11x1
1325
A48 CLASS 30
4118 CASE CARB.
4118 CASE CARB.
STEEL
4118 CASE CARB.
3.25
037630
4-15/16
528
037630
P4b-taf-415re
4
Expansion Type
7.25
19.71
5.88
15.63
17.38
3.38
1
2
2.06
12.58
3.625
7.45
6
13.36
0.34
266000
35500
25
0.68
6.573
0.008/0.012
5/8-11x1-1/4
1325
A48 CLASS 30
4118 CASE CARB.
4118 CASE CARB.
STEEL
4118 CASE CARB.
2.91
037631
5
528
037631
P4b-taf-500re
4
Expansion Type
7.25
19.71
5.88
15.63
17.38
3.38
1
2
2.06
12.58
3.625
7.45
6
13.36
0.34
266000
35500
25
0.68
6.573
0.008/0.012
5/8-11x1-1/4
1325
A48 CLASS 30
4118 CASE CARB.
4118 CASE CARB.
STEEL
4118 CASE CARB.
2.91
023603
5-7/16
532
023603
P4b-taf-507re
4
Expansion Type
9
21-21/32
6-1/4
17-5/8
19-1/4
3-3/4
1
1-15/16
2-11/32
14
4-1/2
9-3/8
6-11/16
15-1/2
13/32
354000
40700
32
0.67
8.444
0.008/0.012
3/4-10x2
2150
A48 CLASS 30
4118 CASE CARB.
4118 CASE CARB.
STEEL
4118 CASE CARB.
4.69
023604
5-15/16
534
023604
P4b-taf-515re
4
Expansion Type
9
24-3/4
6-3/4
19
21-5/8
4-1/4
1
2-7/16
2-7/8
14-3/8
4-1/2
9-3/8
7-1/16
15-1/8
13/32
354000
40700
32
0.67
8.444
0.008/0.012
3/4-10x1-3/4
2150
A48 CLASS 30
4118 CASE CARB.
4118 CASE CARB.
STEEL
4118 CASE CARB.
4.69
023605
6
534
023605
P4b-taf-600re
4
Expansion Type
9
24-3/4
6-3/4
19
21-5/8
4-1/4
1
2-7/16
2-7/8
14-3/8
4-1/2
9-3/8
7-1/16
15-1/8
13/32
354000
40700
32
0.67
8.444
0.008/0.012
3/4-10x1-3/4
2150
A48 CLASS 30
4118 CASE CARB.
4118 CASE CARB.
STEEL
4118 CASE CARB.
4.69
023606
6-7/16
536
023606
P4b-taf-607re
4
Expansion Type
10-1/2
26-3/4
7-1/8
21
23-5/8
4-5/8
1
2-7/16
3
16-3/16
5-1/4
11-3/8
7-1/2
18-5/16
13/32
57400
69200
27
0.93
9.791
0.008/0.012
7/8-9x2-1/2
5130
A48 CLASS 30
4118 CASE CARB.
4118 CASE CARB.
STEEL
4118 CASE CARB.
4.25
023607
6-1/2
536
023607
P4b-taf-608re
4
Expansion Type
10-1/2
26-3/4
7-1/8
21
23-5/8
4-5/8
1
2-7/16
3
16-3/16
5-1/4
11-3/8
7-1/2
18-5/16
13/32
57400
69200
27
0.93
9.791
0.008/0.012
7/8-9x2-1/2
5130
A48 CLASS 30
4118 CASE CARB.
4118 CASE CARB.
STEEL
4118 CASE CARB.
4.25
023608
6-15/16
538
023608
P4b-taf-615re
4
Expansion Type
10-1/2
28
7-1/2
21-5/8
24-3/8
4-1/2
1-1/4
2-3/4
3-1/8
16-9/16
5-1/4
11-3/8
7-7/8
18-5/16
13/32
57400
69200
27
0.93
9.791
0.008/0.012
7/8-9x2
5130
A48 CLASS 30
4118 CASE CARB.
4118 CASE CARB.
STEEL
4118 CASE CARB.
4.25
023609
7
538
023609
P4b-taf-700re
4
Expansion Type
10-1/2
28
7-1/2
21-5/8
24-3/8
4-1/2
1-1/4
2-3/4
3-1/8
16-9/16
5-1/4
11-3/8
7-7/8
18-5/16
13/32
57400
69200
27
0.93
9.791
0.008/0.012
7/8-9x2
5130
A48 CLASS 30
4118 CASE CARB.
4118 CASE CARB.
STEEL
4118 CASE CARB.
4.25
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
TAF Pillow Block - Inch 4-Bolt Base Non-Expansion Type - Taf Bearings
Dodge
28.07.2021
"3V" Section 1 Groove - Sheaves
Dodge
16.09.2021
SAF-XT Pillow Blocks - SAF-XT
Dodge
21.09.2023
TAF Pillow Block - Inch 2-Bolt Base Non-Expansion Type - Taf Bearings
Dodge
28.07.2021
TAF Pillow Block - Inch 2-Bolt Base Expansion Type - Taf Bearings
Dodge
28.07.2021
Heavy and Mine Duty and Elevator - Pulleys
Dodge
17.02.2023
TXT - Shaft Mount Speed Reducer
Dodge
25.04.2024
ISAF HYD - Imperial ISAF HYD Pillow Block Bearings
Dodge
21.04.2022
Type EXL Pillow Block
Dodge
28.07.2021
Imperial ISAF - Imperial ISAF Pillow Block Bearings
Dodge
21.04.2022
Taper Bushed Reducer 9415H - Torque-Arm II Shaft Mount Speed Reducer
Dodge
29.07.2022
Backstop - Torque-Arm II Shaft Mount Speed Reducer
Dodge
17.02.2023
S-2000 Pillow Block 4-Bolt Inch Bore (Contact Seal) - S-2000 Pillow Block B...
Dodge
28.07.2021
Take-Up Frames - HD Protected screw - Take - Up Frames
Dodge
21.09.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성