피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
polski
English
품질보증 정보
카탈로그: SPAX
생성됨: 277.02.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SPAX
Holzbauschraube - Teilgewinde, Senkkopf, T-STAR plus, 4CUT, WIROX, Durchmesser Ø 8 mm
SPAX
Holzbau
Senkkopf
Powered by
CAD모델 선택
{spax/holzbau/holzbau_senkkopf/15360.prj},{NB=0191010802405(350)},{IDNR=0191010802405},{DURCHMESSER=8},{KOPFDURCHMESSER=15.1},{LAENGE=240},{GEWINDELAENGE=80},{BEZ=Holzbauschraube, Teilgewinde, Senkkopf, T-STAR plus, 4CUT, WIROX, Durchmesser Ø 8 mm},{GR=8x240},{MPA=pwfs://file:file:file://de-ess-nas-02/ecat/2019/Projekte/Spax/Quelldaten/export_all_0819/export/SPAX_Katalog_retail_20190722.xml/UE_LOGO_01.JPG},{EUROPAEISCH_TECHNISCHE_BEWERTUNG=pwfs://file:file:file://de-ess-nas-02/ecat/2019/Projekte/Spax/Quelldaten/export_all_0819/export/SPAX_Katalog_retail_20190722.xml/CE_13_DOP1_LOGO_01.JPG},{LOD=350}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
BOM
IDNR
ⁿ/ₐ
BEZ
ⁿ/ₐ
GR
ⁿ/ₐ
INTERNATIONALPI
Internationale Produkt ID
ⁿ/ₐ
BIT
ⁿ/ₐ
DURCHMESSER
Zylinderkopf
[mm]
ANTRIEB
Antrieb
ⁿ/ₐ
KOPFDURCHMESSER
Kopfdurchmesser
[mm]
LAENGE
Länge
[mm]
MATERIAL
Material
ⁿ/ₐ
KOPFFORM
Kopfform
ⁿ/ₐ
OBERFLAECHE
Oberfläche
ⁿ/ₐ
GEWINDE
Gewinde
ⁿ/ₐ
GEWINDELAENGE
Gewindelänge
[mm]
SPITZE
Spitze
ⁿ/ₐ
0191010800805
0191010800805
Holzbauschraube, Teilgewi...
8x80
4003530243837
T40
8
T-STAR plus
15.1
80
Stahl
Senkkopf
WIROX
Teilgewinde
47
4CUT
0191010801005
0191010801005
Holzbauschraube, Teilgewi...
8x100
4003530244100
T40
8
T-STAR plus
15.1
100
Stahl
Senkkopf
WIROX
Teilgewinde
57
4CUT
0191010801205
0191010801205
Holzbauschraube, Teilgewi...
8x120
4003530244117
T40
8
T-STAR plus
15.1
120
Stahl
Senkkopf
WIROX
Teilgewinde
70
4CUT
0191010801405
0191010801405
Holzbauschraube, Teilgewi...
8x140
4003530244124
T40
8
T-STAR plus
15.1
140
Stahl
Senkkopf
WIROX
Teilgewinde
80
4CUT
0191010801605
0191010801605
Holzbauschraube, Teilgewi...
8x160
4003530244131
T40
8
T-STAR plus
15.1
160
Stahl
Senkkopf
WIROX
Teilgewinde
80
4CUT
0191010801805
0191010801805
Holzbauschraube, Teilgewi...
8x180
4003530244148
T40
8
T-STAR plus
15.1
180
Stahl
Senkkopf
WIROX
Teilgewinde
80
4CUT
0191010802005
0191010802005
Holzbauschraube, Teilgewi...
8x200
4003530244155
T40
8
T-STAR plus
15.1
200
Stahl
Senkkopf
WIROX
Teilgewinde
80
4CUT
0191010802205
0191010802205
Holzbauschraube, Teilgewi...
8x220
4003530244162
T40
8
T-STAR plus
15.1
220
Stahl
Senkkopf
WIROX
Teilgewinde
80
4CUT
0191010802405
0191010802405
Holzbauschraube, Teilgewi...
8x240
4003530244179
T40
8
T-STAR plus
15.1
240
Stahl
Senkkopf
WIROX
Teilgewinde
80
4CUT
0191010802605
0191010802605
Holzbauschraube, Teilgewi...
8x260
4003530244186
T40
8
T-STAR plus
15.1
260
Stahl
Senkkopf
WIROX
Teilgewinde
80
4CUT
0191010802805
0191010802805
Holzbauschraube, Teilgewi...
8x280
4003530244193
T40
8
T-STAR plus
15.1
280
Stahl
Senkkopf
WIROX
Teilgewinde
80
4CUT
0191010803005
0191010803005
Holzbauschraube, Teilgewi...
8x300
4003530244209
T40
8
T-STAR plus
15.1
300
Stahl
Senkkopf
WIROX
Teilgewinde
80
4CUT
0191010803205
0191010803205
Holzbauschraube, Teilgewi...
8x320
4003530244216
T40
8
T-STAR plus
15.1
320
Stahl
Senkkopf
WIROX
Teilgewinde
80
4CUT
0191010803405
0191010803405
Holzbauschraube, Teilgewi...
8x340
4003530244223
T40
8
T-STAR plus
15.1
340
Stahl
Senkkopf
WIROX
Teilgewinde
80
4CUT
0191010803605
0191010803605
Holzbauschraube, Teilgewi...
8x360
4003530244230
T40
8
T-STAR plus
15.1
360
Stahl
Senkkopf
WIROX
Teilgewinde
80
4CUT
0191010803805
0191010803805
Holzbauschraube, Teilgewi...
8x380
4003530244247
T40
8
T-STAR plus
15.1
380
Stahl
Senkkopf
WIROX
Teilgewinde
80
4CUT
0191010804005
0191010804005
Holzbauschraube, Teilgewi...
8x400
4003530244254
T40
8
T-STAR plus
15.1
400
Stahl
Senkkopf
WIROX
Teilgewinde
80
4CUT
0191010804505
0191010804505
Holzbauschraube, Teilgewi...
8x450
4003530244261
T40
8
T-STAR plus
15.1
450
Stahl
Senkkopf
WIROX
Teilgewinde
80
4CUT
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
timber construction screw - partial thread, flat countersunk head, T-STAR p...
SPAX
23.02.2023
timber construction screw - partial thread, flat countersunk head, T-STAR p...
SPAX
23.02.2023
timber construction screw - partial thread, washer head, T-STAR plus, 4CUT,...
SPAX
23.02.2023
universal screw - partial thread, flat countersunk head, T-STAR plus, 4CUT,...
SPAX
23.02.2023
Nail-on angle bracket, isosceles SXANP - Hot-dip galvanised sheet metal
SPAX
21.11.2023
Angle bracket with rib reinforcement SXABR - Hot-dip galvanised sheet metal
SPAX
21.11.2023
universal screw - full thread, flat countersunk head, T-STAR plus, 4CUT, WI...
SPAX
23.02.2023
Stainless steel screw, partial thread, flat countersunk head, T-STAR plus, ...
SPAX
23.02.2023
timber construction screw - full thread, flat countersunk head, T-STAR plus...
SPAX
23.02.2023
Nail-on angle bracket, non-isosceles SXANP - Hot-dip galvanised sheet metal
SPAX
21.11.2023
timber construction screw - full thread, cylindrical head, T-STAR plus, 4CU...
SPAX
23.02.2023
Angle bracket SXAC - Hot-dip galvanised sheet metal
SPAX
21.11.2023
universal screw - partial thread, flat countersunk head, cross recess Z, 4C...
SPAX
23.02.2023
DIN 931 (ISO 4014) - FN 8272 - 8.8, verzinkt blau - Hexagon set screws with...
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성