피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
русский
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: VOSS
생성됨: 13.03.2009
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
VOSS
RS Verstaerkungshuelsen - RS Verstaerkungshuelsen
VOSS
Catalogue Tube Connectors
Tube connection, 24° stud program and single parts / accessories
Tube connection parts
Powered by
CAD모델 선택
{voss/1_din_sae/3_din_programm/1_rohranschlussteile/rs_verstaerkungshuelsen.prj},{NB=1020196000},{BZ=1020196000},{VK=24-RS-31-SST},{ADXW=35 x 2},{D=31.0},{D4=28.0},{L=26.5},{RAENDEL=DIN 82-RAA 0,8},{T=0.8},{INFO=Katalog},{PPAGE=213}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BZ
Order no.
ⁿ/ₐ
VK
Order designation
ⁿ/ₐ
ADXW
Rohr-AD x Wandstärke
[mm]
D
Durchmesser ca.
[mm]
D4
[mm]
L
[mm]
0020005000
0020005000
24-RS-4-BS
6 x 1
4.0
2.6
15.5
0020025000
0020025000
24-RS-4,5-BS
6 x 0,75
4.5
3.1
12.5
0020045000
0020045000
24-RS-5-BS
6 x 0,5
5.0
3.6
12.5
0020085000
0020085000
24-RS-6-BS
8 x 1
6.0
4.6
15.5
0020125000
0020125000
24-RS-6,5-BS
8 x 0,75
6.5
5.1
12.5
0020145000
0020145000
24-RS-7-BS
10 x 1,5
7.0
5.6
17.0
0020165000
0020165000
24-RS-8-BS
10 x 1
8.0
6.6
16.5
0020185000
0020185000
24-RS-8,5-BS
10 x 0,75
8.5
7.1
16.5
0020245000
0020245000
24-RS-9-BS
12 x 1,5
9.0
7.6
16.5
0020285000
0020285000
24-RS-10-BS
12 x 1
10.0
8.6
16.5
0020305000
0020305000
24-RS-10,5-BS
12 x 0,75
10.5
9.3
16.5
0020345000
0020345000
24-RS-12-BS
15 x 1,5
12.0
10.2
17.0
0020365000
0020365000
24-RS-13-BS
15 x 1 / 16 x 1,5
13.0
11.2
17.0
0020385000
0020385000
24-RS-15-BS
18 x 1,5
15.0
13.2
17.5
0020405000
0020405000
24-RS-16-BS
18 x 1 / 20 x 2
16.0
14.2
17.5
0020425000
0020425000
24-RS-18-BS
20 x 1 / 22 x 2
18.0
16.2
22.0
0020445000
0020445000
24-RS-19-BS
22 x 1,5
19.0
17.2
18.0
0020465000
0020465000
24-RS-20-BS
22 x 1
20.0
18.2
18.0
0020485000
0020485000
24-RS-22-BS
25 x 1,5
22.0
20.2
23.5
0020505000
0020505000
24-RS-23-BS
25 x 1
23.0
21.2
23.5
0020525000
0020525000
24-RS-24-BS
28 x 2
24.0
22.2
18.0
0020545000
0020545000
24-RS-25-BS
28 x 1,5 / 30 x 2,5
25.0
23.2
18.0
0020565000
0020565000
24-RS-26-BS
28 x 1 / 30 x 2
26.0
24.2
18.0
0020585000
0020585000
24-RS-31-BS
35 x 2
31.0
28.8
22.5
0020605000
0020605000
24-RS-32-BS
35 x 1,5 / 38 x 3
32.0
29.8
22.5
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성