피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
ZW/ZWAS 1611 - Normzylinder
Storz-Hydrauliksysteme
160 bar
with measuring system
Powered by
CAD모델 선택
{storzhydraulik/160_bar/with_measuring_system/zw_1611_asmtab.prj},{NB=ZW 1611-80/45-A-29-RG-0-B1C-G1-E3-11-0.2(00)},{AS=},{K=80},{MM=45},{MMX=45,56},{BS=A},{STROKE=29},{POS=0},{XV=0},{DV=RG},{LDA=0},{ODK=B},{KS=1},{KSW=C},{ADL=G},{LA=1},{EN=E},{ENP=3},{HDW=1},{TDW=1},{STE=0},{A1=50.3},{KK=M33x2},{A=45},{BX=85},{B1X=130},{D=130},{D1=95},{D2=65},{D3=129},{H1X=107.0},{L1X=101},{PJX=134.0},{R2X=82.5},{VEX=36},{WFX=54},{OH=62.0},{X2X=68.5},{X3X=65.0},{X4X=83.5},{Y=91},{PPATH=../diff_cylinder/zw1611/zw_1611_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
K
Piston -Ø
[mm]
A1
Piston area
[cm^2]
A2
Ring surface
[cm^2]
ZJ
[mm]
EE
Line connection
[mm]
KK
Rod thread
ⁿ/ₐ
A
max.
[mm]
B
[mm]
B1
[mm]
D
[mm]
D1
max.
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
H1
[mm]
L1
[mm]
L3
[mm]
PJ
[mm]
R2
[mm]
VE
[mm]
WF
[mm]
OH
[mm]
X2
[mm]
X3
[mm]
X4
[mm]
Y
[mm]
SCH
Wrench size
[mm]
TD
[mm]
TL
[mm]
TM
[mm]
E
max.
[mm]
FB
[mm]
FC
[mm]
NF
[mm]
MF
[mm]
R
[mm]
TF
[mm]
UC
[mm]
UF
max.
[mm]
VD
[mm]
WC
[mm]
W
[mm]
SS
[mm]
LH
[mm]
L2
[mm]
S
[mm]
SB
[mm]
ST
max.
[mm]
TE
[mm]
TS
[mm]
US
[mm]
XS
[mm]
ZW 1611-32/22-A-26-RG-0-B...
32
8.0
4.2
205
G3/8
M14x1.5
18
40
-
67
42
65
65
-
91
-
106.5
-
19
32
30.0
-
-
-
64
19
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ZW 1611-40/22-A-37-RG-0-B...
40
12.6
8.8
230
G1/2
M16x1.5
22
50
-
78
52
65
65
-
91
-
126
-
19
32
35.0
-
-
-
71
19
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ZW 1611-50/28-A-30-RG-0-B...
50
19.6
13.5
235
G1/2
M20x1.5
28
60
-
95
62
65
95
-
95
-
141
-
24
38
44.0
-
-
-
72
24
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ZW 1611-63/36-A-35-RG-0-B...
63
31.2
21.0
259
G3/4
M27x2
36
70
-
116
78
65
116
-
101
-
152
-
29
45
54.0
-
-
-
82
30
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ZW 1611-80/45-A-29-RG-0-B...
80
50.3
34.4
279
G3/4
M33x2
45
85
-
130
95
65
129
-
101
-
163
-
36
54
62.0
-
-
-
91
36
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ZW 1611-100/56-A-34-RG-0-...
100
78.5
53.9
334
G1
M42x2
56
106
-
158
120
65
104
-
101
-
196
-
37
57
75.0
-
-
-
108
46
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ZW 1611-125/70-A-0-RG-0-B...
125
123.0
84.2
325
G1
M48x2
63
132
-
192
150
65
128
-
101
-
174
-
37
60
92.0
-
-
-
121
60
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ZW 1611-140/80-A-0-RG-0-B...
140
154.0
104.0
360
G1 1/4
M56x2
75
145
-
215
170
65
128
-
101
-
194
-
40
64
103.5
-
-
-
134
65
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ZW 1611-160/90-A-0-RG-0-B...
160
201.0
137.0
370
G1 1/4
M64x3
85
160
-
238
190
65
128
-
101
-
191
-
41
66
115.0
-
-
-
143
75
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ZW 1611-180/100-A-0-RG-0-...
180
254.0
176.0
425
G1 1/4
M72x3
90
185
-
260
210
65
128
-
101
-
214
-
45
75
126.0
-
-
-
175
85
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ZW 1611-200/110-A-0-RG-0-...
200
314.0
219.0
450
G1 1/4
M80x3
95
200
-
285
235
65
128
-
101
-
224
-
45
75
138.0
-
-
-
190
95
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
ZBD 1611 - Normzylinder
Storz-Hydrauliksysteme
24.04.2023
ZG 1611 - Normzylinder
Storz-Hydrauliksysteme
24.04.2023
ZG 2511 - Normzylinder
Storz-Hydrauliksysteme
24.04.2023
76SC - Polyamide 6 transpallet rollers, hub with bearing facilities
Tellurerota
06.05.2024
76CB - Polyamide 6 transpallet rollers, plain bore
Tellurerota
06.05.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성