Zurcon® U-Cup PUA - Piston, single acting sealings elements from Zurcon® Polyurethan material
Trelleborg
Industrial Sealing Systems
Fluid Sealing Systems
Piston seals
Zurcon® U-Cup PUA
Powered by
CAD모델 선택
{trelleborg_sealing_solutions/industrial_sealing_systems/fluid-dichtsysteme/kolbendichtungen/kolben-nutringe/znpua_tab.prj},{NB=PUA600600-Z20 (01)},{IDNR=},{DELETED=0},{L1=11.0},{T=10.0},{D2=54.0},{NUT=0},{MD=0-40},{DRUCK=1},{MC=Zurcon® Z20},{SNO=6},{DNX=60.000},{D1X=50.000},{BSX=0},{PRX=2},{PPATH=zurcon_nutring_pua_tpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PARTNO
Part No.
ⁿ/ₐ
DN
Bore Diameter H9
[mm]
D1
Groove Diameter h9
[mm]
L1
Groove Width +0.2
[mm]
T
Seal Width
[mm]
D2
Fitting Diameter min.
[mm]
MD
Pressure in MPa
ⁿ/ₐ
S
Radial Clearance S max.
[mm]
MC
Seal Ring Material
ⁿ/ₐ
PUA000140-Z20
PUA000140
14.0
8.0
6.8
6.3
11.0
0-40
0.400
Zurcon® Z20
PUA300160-Z20
PUA300160
16.0
8.0
5.5
6.0
13.0
0-40
0.400
Zurcon® Z20
PUA000250-Z20
PUA000250
25.0
15.0
9.0
8.0
19.0
0-40
0.400
Zurcon® Z20
PUA400300-Z20
PUA400300
30.0
22.0
7.0
6.5
26.0
0-40
0.400
Zurcon® Z20
PUA200320-Z20
PUA200320
32.0
26.0
6.0
5.0
28.0
0-40
0.400
Zurcon® Z20
PUA100350-Z20
PUA100350
35.0
25.0
9.0
8.0
29.0
0-40
0.400
Zurcon® Z20
PUA300400-Z20
PUA300400
40.0
32.0
6.5
5.5
36.0
0-40
0.400
Zurcon® Z20
PUA400500-Z20
PUA400500
50.0
40.0
11.0
10.0
44.0
0-40
0.400
Zurcon® Z20
PUA900500-Z20
PUA900500
50.0
42.0
6.0
5.5
45.0
0-40
0.400
Zurcon® Z20
PUA000520-Z20
PUA000520
52.0
42.0
6.5
5.7
46.0
0-40
0.400
Zurcon® Z20
PUA000550-Z20
PUA000550
55.0
40.0
11.0
10.0
45.0
0-40
0.400
Zurcon® Z20
PUA000600-Z20
PUA000600
60.0
50.0
8.0
7.0
54.0
0-40
0.500
Zurcon® Z20
PUA600600-Z20
PUA600600
60.0
50.0
11.0
10.0
54.0
0-40
0.500
Zurcon® Z20
PUA200630-Z20
PUA200630
63.0
53.0
8.0
7.0
57.0
0-40
0.500
Zurcon® Z20
PUA100700-Z20
PUA100700
70.0
60.0
8.0
7.0
64.0
0-40
0.500
Zurcon® Z20
PUA000800-Z20
PUA000800
80.0
60.0
13.0
12.0
65.0
0-40
0.500
Zurcon® Z20
PUA300800-Z20
PUA300800
80.0
68.0
9.5
8.5
72.0
0-40
0.500
Zurcon® Z20
PUA700800-Z20
PUA700800
80.0
70.0
13.0
12.0
74.0
0-40
0.500
Zurcon® Z20
PUA300850-Z20
PUA300850
85.0
70.0
13.0
12.0
75.0
0-40
0.500
Zurcon® Z20
PUA101100-Z20
PUA101100
110.0
95.0
13.0
12.0
100.0
0-40
0.500
Zurcon® Z20
PUA201100-Z20
PUA201100
110.0
100.0
8.0
7.0
104.0
0-40
0.500
Zurcon® Z20
PUA201250-Z20
PUA201250
125.0
100.0
16.0
15.0
105.0
0-40
0.500
Zurcon® Z20
PUA301250-Z20
PUA301250
125.0
105.0
13.0
12.0
110.0
0-40
0.500
Zurcon® Z20
PUA101250-Z20
PUA101250
125.0
110.0
11.0
10.0
115.0
0-40
0.500
Zurcon® Z20
PUA001400-Z20
PUA001400
140.0
120.0
13.0
12.0
125.0
0-40
0.500
Zurcon® Z20
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성