피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
Zurcon® Roto Glyd Ring® S- external sealing - Rotary seals, double acting sealing element from Zurcon® material
Trelleborg
Industrial Sealing Systems
Rotary Seals
Zurcon® Roto Glyd Ring® S
External Sealing
Powered by
CAD모델 선택
{trelleborg_sealing_solutions/industrial_sealing_systems/rotationsdichtungen/zurcon_roto_glyd_ring_s/aussen/zrgr_s_aussen_asmtab.prj},{NB=TG6201000-Z51N (01)},{IDNR=},{DN=100},{D1=89.0},{L1=4.2},{NUT=0},{DRUCK=1},{MC=Z51},{OM=N},{ORG=91.67 x 3.53},{SNO=2},{PPATH=zrgr_s_aussen_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PARTNO
Part No.
ⁿ/ₐ
DN
Bore Diameter H9
[mm]
D1
Groove Diameter h9
[mm]
L1
Groove Width +0.2
[mm]
R1
Radius
[mm]
S
Radial clearance S max.
[mm]
AUS
Type
ⁿ/ₐ
TG6000120-Z51N
TG6000120
12
7.1
2.2
0.400
0.200
Standard Range
TG6000140-Z51N
TG6000140
14
9.1
2.2
0.400
0.200
Standard Range
TG6000150-Z51N
TG6000150
15
10.1
2.2
0.400
0.200
Standard Range
TG6000160-Z51N
TG6000160
16
11.1
2.2
0.400
0.200
Standard Range
TG6000180-Z51N
TG6000180
18
13.1
2.2
0.400
0.200
Standard Range
TG6100200-Z51N
TG6100200
20
12.5
3.2
0.600
0.250
Standard Range
TG6100220-Z51N
TG6100220
22
14.5
3.2
0.600
0.250
Standard Range
TG6100250-Z51N
TG6100250
25
17.5
3.2
0.600
0.250
Standard Range
TG6100280-Z51N
TG6100280
28
20.5
3.2
0.600
0.250
Standard Range
TG6100300-Z51N
TG6100300
30
22.5
3.2
0.600
0.250
Standard Range
TG6100320-Z51N
TG6100320
32
24.5
3.2
0.600
0.250
Standard Range
TG6100350-Z51N
TG6100350
35
27.5
3.2
0.600
0.250
Standard Range
TG6200400-Z51N
TG6200400
40
29.0
4.2
1.000
0.300
Standard Range
TG6200420-Z51N
TG6200420
42
31.0
4.2
1.000
0.300
Standard Range
TG6200450-Z51N
TG6200450
45
34.0
4.2
1.000
0.300
Standard Range
TG6200480-Z51N
TG6200480
48
37.0
4.2
1.000
0.300
Standard Range
TG6200500-Z51N
TG6200500
50
39.0
4.2
1.000
0.300
Standard Range
TG6200520-Z51N
TG6200520
52
41.0
4.2
1.000
0.300
Standard Range
TG6200550-Z51N
TG6200550
55
44.0
4.2
1.000
0.300
Standard Range
TG6200600-Z51N
TG6200600
60
49.0
4.2
1.000
0.300
Standard Range
TG6200630-Z51N
TG6200630
63
52.0
4.2
1.000
0.300
Standard Range
TG6300650-Z51N
TG6300650
65
49.5
6.3
1.300
0.350
Extended Range
TG6200700-Z51N
TG6200700
70
59.0
4.2
1.000
0.300
Standard Range
TG6200750-Z51N
TG6200750
75
64.0
4.2
1.000
0.300
Standard Range
TG6200800-Z51N
TG6200800
80
69.0
4.2
1.000
0.300
Standard Range
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성