피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
Zurcon® Glyd Ring® P - Piston, double actions sealing elements from Turcon® and Zurcon® material
Trelleborg
Industrial Sealing Systems
Fluid Sealing Systems
Piston seals
Zurcon® Glyd Ring® P
Powered by
CAD모델 선택
{trelleborg_sealing_solutions/industrial_sealing_systems/fluid-dichtsysteme/kolbendichtungen/zurcon_glyd_ring_p/zurcon_glyd_ring_p_asmtab.prj},{NB=PGP401000-Z66N (01N)},{IDNR=},{DELETED=0},{PARTNO=PGP401000-Z66N},{DNX=100},{D1X=79.000},{L1=8.1},{NUT=0},{DRUCK=1},{TYPE=Standard},{QI=Standard},{MC=Zurcon® Z66},{OM=N},{VERS=7},{PPATH=zurcon_glyd_ring_p_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
LINA
BOM
PARTNO
Part. No
ⁿ/ₐ
DN
Bore Diameter H9
[mm]
D1
Groove Diameter h9
[mm]
L1
Groove Width ±0.1
[mm]
R1
Radius
[mm]
S
Radial Clearance S max.
[mm]
MC
Seal Ring Material
ⁿ/ₐ
PGP300550-Z66N
PGP300550-Z66N
55.0
39.5
6.3
0.9
0.50
Zurcon® Z66
PGP200600-Z66N
PGP200600-Z66N
60.0
49.0
4.2
0.5
0.35
Zurcon® Z66
PGP200700-Z66N
PGP200700-Z66N
70.0
59.0
4.2
0.5
0.35
Zurcon® Z66
PGP300700-Z66N
PGP300700-Z66N
70.0
54.5
6.3
0.9
0.50
Zurcon® Z66
PGP300750-Z66N
PGP300750-Z66N
75.0
59.5
6.3
0.9
0.50
Zurcon® Z66
PGP400750-Z66N
PGP400750-Z66N
75.0
54.0
8.1
0.9
0.60
Zurcon® Z66
PGP400800-Z66N
PGP400800-Z66N
80.0
59.0
8.1
0.9
0.60
Zurcon® Z66
PGP300900-Z66N
PGP300900-Z66N
90.0
74.5
6.3
0.9
0.50
Zurcon® Z66
PGP400900-Z66N
PGP400900-Z66N
90.0
69.0
8.1
0.9
0.60
Zurcon® Z66
PGP400950-Z66N
PGP400950-Z66N
95.0
74.0
8.1
0.9
0.60
Zurcon® Z66
PGP301000-Z66N
PGP301000-Z66N
100.0
84.5
6.3
0.9
0.50
Zurcon® Z66
PGP401000-Z66N
PGP401000-Z66N
100.0
79.0
8.1
0.9
0.60
Zurcon® Z66
PGP301100-Z66N
PGP301100-Z66N
110.0
94.5
6.3
0.9
0.50
Zurcon® Z66
PGP401100-Z66N
PGP401100-Z66N
110.0
89.0
8.1
0.9
0.60
Zurcon® Z66
PGP401200-Z66N
PGP401200-Z66N
120.0
99.0
8.1
0.9
0.60
Zurcon® Z66
PGP301250-Z66N
PGP301250-Z66N
125.0
109.5
6.3
0.9
0.50
Zurcon® Z66
PGP401250-Z66N
PGP401250-Z66N
125.0
104.0
8.1
0.9
0.60
Zurcon® Z66
PGP401300-Z66N
PGP401300-Z66N
130.0
109.0
8.1
0.9
0.60
Zurcon® Z66
PGP401400-Z66N
PGP401400-Z66N
140.0
119.0
8.1
0.9
0.60
Zurcon® Z66
PGP401500-Z66N
PGP401500-Z66N
150.0
129.0
8.1
0.9
0.60
Zurcon® Z66
PGP401600-Z66N
PGP401600-Z66N
160.0
139.0
8.1
0.9
0.60
Zurcon® Z66
PGP401700-Z66N
PGP401700-Z66N
170.0
149.0
8.1
0.9
0.60
Zurcon® Z66
PGP401800-Z66N
PGP401800-Z66N
180.0
159.0
8.1
0.9
0.60
Zurcon® Z66
PGP401900-Z66N
PGP401900-Z66N
190.0
169.0
8.1
0.9
0.60
Zurcon® Z66
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Complete piston Type AK - Complete piston Type AK, double acting
Trelleborg
21.07.2023
Piston Seal Type APG - Piston Seal Type APG, single and double acting
Trelleborg
21.07.2023
Zurcon® Wynseal und Sealing Parts GPS - Piston, double acting sealings elem...
Trelleborg
21.07.2023
O-Ring Static Application (External) - Basic Seals
Trelleborg
01.02.2018
Turcite® und Zurcon® Slydring® - Slydring® - Turcite® and Zurcon® Slydring®...
Trelleborg
21.07.2023
Turcon® Glyd Ring® - Piston, double actions sealing elements from Turcon® a...
Trelleborg
21.07.2023
Turcite® und Zurcon® Slydring® - Slydring® - Turcite® and Zurcon® Slydring...
Trelleborg
21.07.2023
Orkot® Slydring® - Wear Ring - Orkot® Slydring® for Rod According to ISO 10...
Trelleborg
21.07.2023
Zurcon® Buffer Seal - Rod seal, single acting sealing element from Turcon® ...
Trelleborg
01.02.2018
Turcon® Stepseal® 2K - Piston, single acting sealing elements from Turcon®,...
Trelleborg
21.07.2023
POLYPAC® Selemaster DSM - Piston, double acting sealing elements from NBR+ ...
Trelleborg
21.07.2023
O-Ring Dynamic Application External Sealing (Bore) - Basic Seals
Trelleborg
21.07.2023
735
Hallite
05.03.2024
O-ring - Additional Products
Hallite
02.06.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성