Zurcon® Glyd Ring® P - Piston, double actions sealing elements from Turcon® and Zurcon® material
Trelleborg
Industrial Sealing Systems
Fluid Sealing Systems
Piston seals
Zurcon® Glyd Ring® P
Powered by
CAD模型選擇
{trelleborg_sealing_solutions/industrial_sealing_systems/fluid-dichtsysteme/kolbendichtungen/zurcon_glyd_ring_p/zurcon_glyd_ring_p_asmtab.prj},{NB=PGP401000-Z66N (01N)},{IDNR=},{DELETED=0},{PARTNO=PGP401000-Z66N},{DNX=100},{D1X=79.000},{L1=8.1},{NUT=0},{DRUCK=1},{TYPE=Standard},{QI=Standard},{MC=Zurcon® Z66},{OM=N},{VERS=7},{PPATH=zurcon_glyd_ring_p_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
LINA
明細表
PARTNO
Part. No
ⁿ/ₐ
DN
Bore Diameter H9
[mm]
D1
Groove Diameter h9
[mm]
L1
Groove Width ±0.1
[mm]
R1
Radius
[mm]
S
Radial Clearance S max.
[mm]
MC
Seal Ring Material
ⁿ/ₐ
PGP300550-Z66N
PGP300550-Z66N
55.0
39.5
6.3
0.9
0.50
Zurcon® Z66
PGP200600-Z66N
PGP200600-Z66N
60.0
49.0
4.2
0.5
0.35
Zurcon® Z66
PGP200700-Z66N
PGP200700-Z66N
70.0
59.0
4.2
0.5
0.35
Zurcon® Z66
PGP300700-Z66N
PGP300700-Z66N
70.0
54.5
6.3
0.9
0.50
Zurcon® Z66
PGP300750-Z66N
PGP300750-Z66N
75.0
59.5
6.3
0.9
0.50
Zurcon® Z66
PGP400750-Z66N
PGP400750-Z66N
75.0
54.0
8.1
0.9
0.60
Zurcon® Z66
PGP400800-Z66N
PGP400800-Z66N
80.0
59.0
8.1
0.9
0.60
Zurcon® Z66
PGP300900-Z66N
PGP300900-Z66N
90.0
74.5
6.3
0.9
0.50
Zurcon® Z66
PGP400900-Z66N
PGP400900-Z66N
90.0
69.0
8.1
0.9
0.60
Zurcon® Z66
PGP400950-Z66N
PGP400950-Z66N
95.0
74.0
8.1
0.9
0.60
Zurcon® Z66
PGP301000-Z66N
PGP301000-Z66N
100.0
84.5
6.3
0.9
0.50
Zurcon® Z66
PGP401000-Z66N
PGP401000-Z66N
100.0
79.0
8.1
0.9
0.60
Zurcon® Z66
PGP301100-Z66N
PGP301100-Z66N
110.0
94.5
6.3
0.9
0.50
Zurcon® Z66
PGP401100-Z66N
PGP401100-Z66N
110.0
89.0
8.1
0.9
0.60
Zurcon® Z66
PGP401200-Z66N
PGP401200-Z66N
120.0
99.0
8.1
0.9
0.60
Zurcon® Z66
PGP301250-Z66N
PGP301250-Z66N
125.0
109.5
6.3
0.9
0.50
Zurcon® Z66
PGP401250-Z66N
PGP401250-Z66N
125.0
104.0
8.1
0.9
0.60
Zurcon® Z66
PGP401300-Z66N
PGP401300-Z66N
130.0
109.0
8.1
0.9
0.60
Zurcon® Z66
PGP401400-Z66N
PGP401400-Z66N
140.0
119.0
8.1
0.9
0.60
Zurcon® Z66
PGP401500-Z66N
PGP401500-Z66N
150.0
129.0
8.1
0.9
0.60
Zurcon® Z66
PGP401600-Z66N
PGP401600-Z66N
160.0
139.0
8.1
0.9
0.60
Zurcon® Z66
PGP401700-Z66N
PGP401700-Z66N
170.0
149.0
8.1
0.9
0.60
Zurcon® Z66
PGP401800-Z66N
PGP401800-Z66N
180.0
159.0
8.1
0.9
0.60
Zurcon® Z66
PGP401900-Z66N
PGP401900-Z66N
190.0
169.0
8.1
0.9
0.60
Zurcon® Z66
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表